SITRANS FS290

Draagbare Clamp-on Flowmeter
De Sitrans FS290 Clamp-on flowmeter bestaat uit de batterijgevoede transmitter Sitrans FST090 en de Clamp-on sensoren Sitrans FSS200. De Clamp-on meter kan snel en eenvoudig, zonder onderbreking van het proces of stilstand van de installatie, aan de buitenzijde van vrijwel elk type leiding geinstalleerd worden. Hierdoor is de Sitrans FS290 zeer flexibel, en in een groot scala aan toepassingen, inzetbaar.
Highlights
- Sensoren snel en eenvoudig te installeren - zonder procesonderbreking of stilstand van de installatie
- Eenvoudig te vervangen batterij
- Uitgebreide, geïntegreerde datalogger-functionaliteit
Monitoring en Controle
De Sitrans FS290 wordt veel gebruikt voor tijdelijke monitoring op het gebied van (drink)watervoorziening en afvalwaterafvoer. Dit maakt bewaking van het volumedebiet van koel- en warmwatertoevoer leidingen alsmede lekkages in deze leidingen mogelijk. Hierdoor worden ook controlemetingen, dat wil zeggen het periodiek controleren van de geïnstalleerde meters, zeer eenvoudig. Daarnaast bewijst de draagbare Clamp-on meter zijn toegevoegde waarde als vervangende meter voor stationaire meters, als deze uit het proces zijn verwijderd voor reparatie of kalibratie.
Eenvoudig en Nauwkeurig
Bij de installatie en tijdens bedrijf onderscheidt de Sitrans FST290 zich door zijn grote gebruiksvriendelijkheid. Allerlei geïntegreerde menu’s en wizards voor de inbedrijfstelling, alsmede materialen voor een eenvoudige montage maken deel uit van de leveringsomvang.
Indien er beperkte inbouwcondities zijn dan biedt het gepatenteerde ‘upstream en downstream configuratie menu’ uitkomst. Dit menu beschrijft de meest uiteenlopende ongunstige configuraties en compenseert automatisch de daaruit voortvloeiende meetfouten, en dit in beide flowrichtingen. De HMI-interface biedt zes verschillende weergaven en 14 verschillende talen, waaronder Nederlands. Daarnaast biedt de Sitrans FS290 ook uitgebreide simulatie-, diagnose- en datalogger functionaliteit.