SIWAREX WP341

Het slimme alternatief voor weegterminals
Bandwegers worden overal gebruikt waar stortgoed hoeveelheden op transportbanden moeten worden geregistreerd. Deze weegsystemen bestaan meestal uit een bandweger, een snelheidssensor en weegelektronica. Als onderdeel van SIMATIC ET 200SP I/O integreert de SIWAREX WP341 weegmodule deze meettaak volledig en naadloos voor bandwegers, doseerwegers en valplaatwegers in de automatiseringsomgeving.
Highlights
- Ultra-compacte module, 20 mm breed en 65 mm hoog, met eenvoudige communicatie via Profinet, Profibus, Ethernet-IP en Modbus TCP/IP via EP200SP Interface Modules.
- Snelle en uitgebreide troubleshooting in combinatie met SIWAREX DB digitale junction box waarbij elke loadcell afzonderlijk uitgelezen en gemonitord wordt.
- Berekening van belangrijkste proceswaarden zoals bandbelading, bandsnelheid, debiet, voorzien van zes totalizers en geavanceerde diagnostische functies.
De kleinste bandweger module
De intelligente technologiemodule meet de signalen van de loadcellen en snelheidssensor die rechtstreeks op de SIMATIC ET 200SP Base-Unit zijn aangesloten. De module berekent de belangrijkste proceswaarden zoals debiet, bandbelading, bandsnelheid en zes totalisatoren, en levert deze allemaal aan de aangesloten controller. Standalone weegterminals in het veld kunnen daarom volledig worden vervangen.
De webserver geïntegreerd in de module kan worden gebruikt voor inbedrijfstellings- en onderhoudsdoeleinden als alternatief voor de HMI.
De SIWAREX WP341 is verpakt in een ultracompact ontwerp. Met een breedte van slechts 20 mm en een hoogte van 65 mm is het een van de kleinste weegelektronica modules ter wereld.
Door de naadloze integratie in het ET 200SP-systeem kan het direct worden aangesloten op SIMATIC PLC-systemen zoals S7-300, -400, -1200 en -1500, waardoor het een slim alternatief is voor "black-box" weegterminals.
Uitgebreide diagnose SIWAREX DB
In combinatie met de digitale junctionbox SIWAREX DB zijn compleet nieuwe mogelijkheden op het gebied van service en diagnostiek beschikbaar. Op de SIWAREX DB kunnen maximaal vier analoge mV loadcellen worden aangesloten. De loadcelsignalen worden direct gedigitaliseerd in de junctionbox en overgebracht naar de SIWAREX WP341. Daarom kan elke loadcel onafhankelijk worden gemonitord en gediagnosticeerd. Naast de signaalspanning van de loadcel worden geavanceerde diagnostische gegevens zoals weerstand, excitatiestroom, sense-spanning en een draadbreukdetectie voor elke afzonderlijke cel gemeten. Optredende fouten worden direct gerapporteerd aan de PLC. De compensatie van verschillende loadceluitgangssignalen (hoekbelastingscompensatie / load cell balancing) kan ook gemakkelijk en digitaal worden uitgevoerd zonder potentiometers of soldeerweerstanden.