Visualisering met SIMATIC WinCC Unified V17 en Unified Comfort Panels

Remote toegang en flexibel documentie proces
Dankzij de krachtige en open interfaces, maakt WinCC Unified het mogelijk om andere software tools (b.v. van de IT omgeving) toe te passen en ze in een bedieningsconcept te integreren. Dit maakt WinCC Unified een geïntegreerd platform voor het koppelen van data uit de productie met data uit de IT wereld.
Highlights
- Centraal display met alle notificaties van andere machines
- Flexibele keuze van machines welke meldingen beschikbaar worden gesteld
- Centrale identificatie van meldingen van remote devices
Visualisering op elke locatie mogelijk
Met het nieuwe Simatic WinCC Unified V17, kunnen gebruikers remote toegang krijgen tot de visualisering met de HMI Unified Comfort Panels. Verschillende geautoriseerde gebruikers kunnen tegelijk toegang verkrijgen tot de visualisering via de moderne HTML5-compatibel web browsers. Het is tevens mogelijk om de machine lokaal te bedienen, onafhankelijk van het aanwezige display op locatie en zonder dat er additionele applicaties of programma’s geïnstalleerd dienen te worden. Medewerkers die meerdere machines dienen te observeren kunnen gebruik maken van de WinCC Unified Collaboration optie. Hiermee is het mogelijk om visualisering van een andere device te integreren binnen de eigen visualisatie. Met de laatste update kan collaboration ook meldingen ontvangen van andere Unified devices. Gebruikers hoeven hiervoor niet dubbel te engineeren.
De Audit option in WinCC Unified wordt nu ook ondersteund door de Unified Comfort Panels. Audit maakt het makkelijker voor gebruikers om kwaliteitszekerheidsacties te traceren en processen te documenteren wanneer waardes wijzigen. WinCC Unified Audit plaatst de data die relevant zijn voor Audit Trail in een beveiligde log en biedt het aan in een rapport wanneer nodig. Het is heel belangrijk voor bedrijven om toegang tot de fabrieksvisualisatie te beveiligen. Simatic WinCC Unified vertrouwt constant op een veilige communicatie.