Date: 10 en 12 november 2020
Time: 14:00 - 16:00
Locatie: Online
Language: Nederlands
Inleiding tot aandrijfspecialist
Worstelt uw ook met het selecteren van de juiste componenten voor uw aandrijflijn?
Met kennis van de basis mechanica in combinatie met de juiste tools is dat eenvoudiger dan u denkt.
Wij helpen uw graag op weg met onze 2 daagse workshop “Inleiding tot aandrijfspecialist”.
Basis | 10 november 2020
In deze sessie wordt ingegaan op typische begrippen in de aandrijftechniek als reductoren, bedrijfsfactoren, encoders, beschermingsgraad, isolatieklassen en we behandelen de verschillen tussen een draaistroommotor en een servomotor.
Advanced | 12 november 2020
Gedurende de Advanced sessie wordt ingegaan op het bepalen en berekenen van een complete aandrijflijn. Allereerst door handmatig de formules toe te lichten aan de hand van een applicatievoorbeeld gevolgd door een uitleg over de TIA Selection Tool waarmee je op basis van uitgangsgegevens een complete aandrijflijn kunt selecteren.
Voor wie is deze workshop geschikt?
Mechanical engineers, constructeurs, tekenaars en hardware engineers met als vooropleiding werktuigbouwkunde, mechatronica of elektrotechniek.
Sprekers
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op indien u nog vragen heeft over deze webinars
FAQs
You have many options to participate in our webinars. As a participant you only need a stable internet access and an up-to-date browser. You will hear the sound through your speakers or headphones. You can access the link to the webinar via different web browsers. We have had the best experience with Mozilla Firefox and Google Chrome. No additional software needs to be downloaded to participate in the event. Access is also possible for mobile devices.
You don't need a microphone or webcam.
As a participant you are automatically muted during the webinar. You can ask your questions to the moderator via chat.