Date: donderdag 17 juni 2021
Time: 9:00 - 10:30
Locatie: Online
Language: Nederlands
LOGO! nieuwe functionaliteiten (17 juni 09:00 – 10:30):
U past de LOGO! al een tijd toe, maar maakt vaak gebruik van dezelfde functies terwijl u eigenlijk meer uit het systeem zou willen halen. Volg dan deze LOGO! Webinar. Aan de hand van een presentatie en demonstratie krijgt u uitleg over de nieuwe functionaliteiten in de LOGO!. Hoe kunt u de LOGO! in een netwerk toepassen en wat zijn de mogelijkheden met de Cloud verbinding? Dit zijn onderwerpen die tijdens deze sessie aan bod komen.
Tip: Heeft u nog niet de nieuwste versie van de LOGO! Soft Comfort (V8.3), dan kunt u de upgrade gratis downloaden.
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op indien u nog vragen heeft over deze webinars
FAQs
You have many options to participate in our webinars. As a participant you only need a stable internet access and an up-to-date browser. You will hear the sound through your speakers or headphones. You can access the link to the webinar via different web browsers. We have had the best experience with Mozilla Firefox and Google Chrome. No additional software needs to be downloaded to participate in the event. Access is also possible for mobile devices.
You don't need a microphone or webcam.
As a participant you are automatically muted during the webinar. You can ask your questions to the moderator via chat.