Date: donderdag 19 november 2020
Time: 09:00 - 10:00
Locatie: Online
Language: Nederlands
Introductie Machineveiligheid (normen)
In de workshop "Introductie Machineveiligheid” krijgt u een globaal inzicht in het te doorlopen traject voor het realiseren van veilige machines en installaties volgens de Machinerichtlijn (2006/42/EG), de verschillende fases van de Risicobeoordeling (EN ISO 12100) en de normen voor Functionele Veiligheid (EN 62061, Safety Integrity Level (SIL) en EN ISO 13849, Performance Level (PL).
Sprekers
Neem contact met ons op
Neem contact met ons op indien u nog vragen heeft over deze webinars
FAQs
You have many options to participate in our webinars. As a participant you only need a stable internet access and an up-to-date browser. You will hear the sound through your speakers or headphones. You can access the link to the webinar via different web browsers. We have had the best experience with Mozilla Firefox and Google Chrome. No additional software needs to be downloaded to participate in the event. Access is also possible for mobile devices.
You don't need a microphone or webcam.
As a participant you are automatically muted during the webinar. You can ask your questions to the moderator via chat.