Date: donderdag 6 oktober 2022
Time: 10:00 - 11:30
Locatie: Virtueel
Taal: Nederlands
Machine- en procesveiligheid
Veel mensen menen dat Machineveiligheid en Procesveiligheid aparte werelden zijn die tegenover elkaar staan. Maar is dit echt zo? Kom deze webinar volgen om de gemeenschappelijke zaken maar ook de verschillen inzichtelijk te krijgen. We staan ook stil bij de normen, richtlijnen en principes van Functionele veiligheid in de machine- maar ook de procesautomatisering! (EN-ISO 13849, EN 62061 en IEC 61511). De dynamieken tussen Safety Advanced binnen TIA Portal en de S7 F-Systems binnen PCS 7 met beiden hun “cause en effect” matrices. Uitleg over PL en SIL zullen zeker de revue passeren.
Al met al is dit een webinar die je niet wil missen.