TIA Portal Application Award 2021
Tien jaar na de lancering is TIA Portal uitgegroeid tot een volwaardig integraal engineeringsplatform, dat bovendien hard op weg is om een ecosysteem te worden. De ontwikkeling van TIA Portal heeft niet alleen de technologische basis gelegd voor de verwezenlijking van de Industrie 4.0 visie, maar ook de juiste mind set gecreëerd. Dit wilden we natuurlijk vieren, we zijn op zoek gegaan naar ‘de beste applicatie’ uitgevoerd met TIA Portal. Hieronder staan de inschrijvingen en in onderstaande video worden de winnaars bekend gemaakt.
Dit zijn de winnaars van de TIA Portal Award
Wat is de meest innovatieve, baanbrekende of gewoon leuke applicatie die met TIA portal is uitgevoerd? TIA Portal van Siemens bestaat 10 jaar en de afgelopen jaren zijn hiermee vele interessante applicaties gerealiseerd. In dat kader hebben we Nederlandse gebruikers van deze geïntegreerde engineeringsomgeving uitgedaagd om mee te dingen naar de TIA Portal Award.
De inschrijvingen
Waarom meedoen?
De Application Award is een uitstekende free publicity methode waarmee u uw bedrijf onder de aandacht kan brengen bij duizenden Siemens klanten. U profiteert volledig van de marketing en promotie rondom de Application Award. Daarbij zijn er natuurlijk mooie prijzen te winnen...
Als trotse winnaar ontvangt u naast de oorkonde en publiciteit tevens een mooi promotiefilmpje en ook nog 1 Jaar TIA Portal Cloud. Er zijn uiteraard ook prijzen voor de tweede en derde plek, referentie artikelen en toegang tot TIA Portal Cloud.
Huidige referentie: Actemium
Om een beeld te krijgen hebben wij hier een voorbeeld van wat u als inschrijving zou kunnen gebruiken. Hardware Engineer Henri Rovers en Lead Software Engineer Erwin Hubers vertellen over een door Actemium gerealiseerd project bij een groot mengvoederbedrijf. De complete migratie van het oude machinepark naar nieuwe machines. Tijdens productie zijn de verdelers en de besturing geheel vervangen. De integratie van Siemens drives en softstarters in TIA Portal bespaart veel tijd. Een groot voordeel van TIA Portal is de mogelijkheid om multi user support te gebruiken waarbij men met meerdere engineers kan werken aan hetzelfde project.