Nieuwsbrief 4: Kennisdelen
SITRAIN - 10 jaar TIA Portal
Binnen industriële automatisering volgen innovaties elkaar razendsnel op. Om uw concurrentiepositie te versterken of te behouden is het van groot belang om het kennisniveau van uw organisatie op pijl te houden. Maar hoe blijft u bij in deze snel veranderende wereld? Herkenbaar? Zie in deze video hoe Jouke Wijdoogen van Eyemation deze uitdaging het hoofd biedt.
Meer over kennisdelen
Nieuwsbrief 3: Integratie
SITRANS Libary – Toegankelijk maken van data
Wilt u data verzamelen vanuit uw proces en deze gegevens toegankelijk maken en gebruiken?
Met instrument specifieke SIMATIC functiebouwstenen uit de SITRANS Library voor TIA Portal kunt u diagnostische gegevens direct raadplegen als een instrument in storing gaat. Maar je kunt ook de instrumenten op afstand parametreren, in bedrijf nemen en beheren. Dit betekent directe kostenbesparingen door efficiënt engineeren met standaard uitgebreide faceplates die procesdata direct beschikbaar stellen. Hiermee bent u in staat om asset management en predictive maintenance van uw instrumenten eenvoudig te realiseren.
In de instructievideo laat onze expert Mark Dirven u kennis maken met alle voordelen van de integratie binnen TIA Portal en SITRANS Library.
Meer over integratie
DIT-Voor uw gemak
Heeft u DIT al gezien? Instructie filmpjes die u helpen nog sneller van start te gaan met uw project. DIT (Dutch Industry Tutorials) is het Nederlandse tutorial center. Samen met u doorlopen wij de stappen die per onderdeel nodig zijn om uw project optimaal vorm te geven. U kunt zelf kiezen of u de video’s los of als serie bekijkt. DIT is toch waar u op zat te wachten?
Integratie TIA Portal | SIRIUS Portfolio
Data, security en safety worden steeds belangrijker. De SIRIUS producten zijn door kant en klare functieblokken eenvoudig te programmeren in de TIA Portal. Maak, op dinsdag 19 oktober 2021 om 09:00, kennis met de kracht van het SIRIUS Portfolio in de TIA Portal door u aan te melden voor deze sessie.
Nieuwsbrief 2: Staying Secure 24/7
TIA Portal - Een veilig netwerk is de motor van de digitalisering
Met de ontwikkeling van TIA-portal naar een eco-systeem is veilige industriële communicatie steeds belangrijker. Een veilig industrieel netwerk is de motor van de digitalisering. Samenwerken is een must om de voordelen van digitalisering te gaan benutten. Wij nemen u graag mee op de reis naar een veilig industrieel netwerk, waarbij de belangen en veiligheid van uw operatie voorop staan. Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijfsactiviteiten continue en veilig blijven functioneren, hoe houdt u er grip op en hoe werkt u veilig samen?
In de video en de whitepaper “Industrial Network Security Architecture” laten wij u zien hoe u op een veilige digitale manier samenwerkt met uw collega's en partners.
Meer over security
Nieuwsbrief 1: juni 2021 - The journey continues
Op weg naar de digitale toekomst
Waar was u op 16 november 2010? En voor welke technologische uitdagingen staat u vandaag? We willen graag samen met u de reis, die TIA Portal op 16 november 2010 is gestart, voortzetten.
Tien jaar na de lancering is TIA Portal uitgegroeid tot een volwaardig integraal engineeringsplatform, dat bovendien hard op weg is om een ecosysteem te worden. De ontwikkeling van TIA Portal heeft niet alleen de technologische basis gelegd voor de verwezenlijking van de Industrie 4.0 visie, maar ook de juiste mind set gecreëerd. Alleen door gezamenlijk te durven experimenteren en daarvan te leren kan de Europese industrie haar concurrentiepositie behouden en versterken.
Gaat u verder met ons mee op reis? En wat kunt u hier van verwachten?
Als eerste wordt u op de hoogte gehouden van alle nieuwste innovaties op het gebied van TIA Portal, Edge, Cloud, 5G en veel meer. We stellen u diverse whitepapers, referentieverhalen en ervaringen van andere gebruikers ter beschikking. En er worden regelmatig webinars georganiseerd (ook on-demand) waar u aan kunt deelnemen. Daarnaast helpen we u met korte tutorials op weg om uw eerste applicatie te realiseren. Deze Dutch Industry Tutorials (DIT) zijn gemaakt door onze lokale medewerkers.
Aanmelden
Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen, heeft u behoefte aan handige tutorials of wenst u een 1-op-1 gesprek over een specifiek onderwerp met één van onze collega’s? Meld u dan snel aan via onze website: www.siemens.com/nl/tiaportal-10jaar en laat u informeren en inspireren.
Ik wens u alvast veel plezier met onderstaande video en whitepaper.
TIA Portal - Van engineeringsplatform naar ecosysteem
Ruim 10 jaar geleden zijn we begonnen aan deze reis met de revolutionaire TIA portal. We staan echter pas aan het begin. In deze video legt Joost Willems uit wat TIA Portal nu en in de toekomst voor uw organisatie kan betekenen.
Wij nemen u graag mee op deze reis, waar u de ontwikkelingen op de voet kunt volgen. Hoe denkt u bijvoorbeeld over de integratie van IT en OT systemen? Of het nog efficiënter samenwerken? In de whitepaper “Efficiënt teamwerk – lagere ontwikkelingskosten met IT-gebaseerde workflows” leest u wat continuous integration voor u kan betekenen.
Kom meer te weten over de Future of Automation in de video en de whitepaper.
TIA Portal 10 jaar
Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen op het vlak van de TIA Portal? Bezoek dan de website.