Safety Integrated voor optimale machineveiligheid

Machine safety

Consistente, end-to-end veiligheid voor productieautomatisering

Veiligheid bestaat pas echt als alle componenten en systemen die in de fabriek worden gebruikt te allen tijde veilig zijn. Siemens integreert de juiste veiligheidsfuncties in de standaard automatisering om de veiligheid op elk moment tijdens het productieproces te garanderen. Dat is de consistente implementatie van veiligheidsoplossingen volgens Totally Integrated Automation. U hebt minder componenten nodig, minder bedrading en bespaart ruimte in de controlekast.

Der Safety-Leitfaden für optimale Maschinensicherheit

Wordt een safety hero

De veiligheidsgids voor een optimale machineveiligheid


Machineveiligheid is een complex thema. Technische maatregelen voor de veiligheid van machines vormen een belangrijke bijdrage. De normen geven aanbevelingen voor implementatie volgens een gestructureerd proces. Maar hoe ziet een goed gestructureerd proces er nu uit?
Wij tonen u welke aspecten belangrijk zijn, wat het met zich meebrengt en
hoe u een dergelijk proces op een efficiënte manier kunt implementeren. 

Solution portfolio

Concepten voor veilige machines

Safety Integrated: de best mogelijke machineveiligheid zonder extra hardware. De consistente integratie van veiligheidsfuncties in onze automatiseringscomponenten zorgt voor optimale veiligheid zonder extra hardware. Met de eenvoudige engineering in TIA Portal kunt u tijd besparen en aan alle eisen voldoen dankzij de schaalbaarheid.

Application examples

Bent u op zoek naar specifieke toepassingsvoorbeelden? Onze experts hebben een breed scala aan voorbeelden van veiligheidsfuncties implementeren met onze failsafe-bediening, aandrijvingen en schakeltechnologie. Neem de directe route naar machineveiligheid en ontvang de nieuwste tips en tricks!

Safety consulting

Machineveiligheid is een complex onderwerp en beïnvloedt zowel monteurs als elektrotechnici.

U zult zich terecht afvragen wanneer en waar u moet beginnen - ongeacht of het een heel proces of een enkele machine is. Ontdek ons stapsgewijze proces dat u door de jungle van wetgeving leidt.

Product range

Ons productportfolio voor machineveiligheid

Of het nu gaat om automaten, aandrijvingen, communicatie, HMI's of schakeltechnologie: Safety Integrated zorgt te allen tijde voor de best mogelijke veiligheid in allerlei industriële toepassingen.

TIA Selection Tool - De snelle route naar een veilige oplossing!

De TIA Selection Tool is een configurator voor het gehele Siemens automatiseringsportfolio. De desktopversie maakt flexibel werk overal en altijd mogelijk. Doe drie dingen met één tool: selecteer, configureer en evalueer de veiligheidsfunctie! De intelligente wizards ondersteunen u met uw veiligheidsconfiguratie. Start nu uw eigen configuratie met de TIA Selection Tool!
Voordelen

Hoe u profiteert van Safety Integrated

De eenvoudige, betrouwbare weg naar een conforme oplossing: normen en voorschriften

Werktuigbouwkundigen en installatiebedieners moeten ervoor zorgen dat de internationale en regionale normen en voorschriften voor machineveiligheid in acht worden genomen.

Trainingen

Siemens biedt een uitgebreid aanbod aan trainingen – van basiskennis tot deskundige kennis van functionele veiligheid, ook in de vorm van webgebaseerde trainingen.

Safety Evaluation Tool (SET)

De gratis Safety Evaluation Tool (SET) voor de IEC 62061 en ISO 13849-1 normen leiden u direct naar uw doel. Deze online tool ondersteunt de snelle en betrouwbare beoordeling van de veiligheidsfuncties van uw machine. U krijgt u een standaardrapport dat als bewijs van veiligheid in de machinedocumentatie kan worden geïntegreerd.

Referenties

Playing it safe

Safety – eenvoudig en betrouwbaar

Met Safety Integrated u er altijd zeker van zijn dat een optimale machineveiligheid gegarandeerd is. Onze gecertificeerde producten en oplossingen worden altijd verfijnd en aangepast aan veranderende normen en voorwaarden. Dit zorgt voor consistente, end-to-end veiligheid in de gehele waardeketen.