SIMATIC Safety Integrated – all built in

Eén controller, één engineering omgeving, één type communicatie voor standaard en fail-safe automatisering.
SIMATIC Safety Integrated is een naadloze integratie van machineveiligheid in het SIMATIC automatiseringssysteem. Het systeem, zowel de hardware als software, biedt voordelen doordat de veiligheidsfuncties al ingebouwd zijn. Hierdoor is geen tweede, additioneel systeem nodig. De integratie resulteert niet alleen in besparing op hardware en engineering, maar maakt een perfecte samenwerking mogelijk tussen het machine ontwerp en de veiligheidsfuncties.
Geïntegreerde veiligheid voor uw toekomstige automatiseringsoplossingen
Met de opkomst van Industry 4.0 moeten machinelijnen niet alleen uiterst flexibel zijn, maar ook altijd beschikbaar zijn. En dit op een kosten-efficiënte manier. Aan de andere kant dient de machine te voldoen aan de veiligheidseisen die gelden. Door de toenemende eisen in de maak-industrie, worden machinebouwers uitgedaagd om zich aan te passen aan deze trends.SIMATIC Safety Integrated is een consistente veiligheidsoplossing gebaseerd op TIA Portal, met een naadloze integratie tussen de veiligheidsfuncties en het standaard automatiseringssyteem. Door dit samen te voegen met de SINAMICS drives en de geïntegreerde veiligheidsfuncties met behulp van PROFINET of PROFIBUS via het PROFIsafe protocol, biedt Siemens de maximale integratie en consistentie.
Naadloze geïntegreerde veiligheidstechnologie voor betere veiligheid en productiviteit
Het volledige Siemens portfolio op het gebied van veiligheidstechniek houdt rekening met alle voorwaarden en kan flexibel ingezet worden. De geïntegreerde veiligheidsfunctionaliteit in de hardware en software geeft voordelen tijdens installatie en een hoge beschikbaarheid gecombineerd met een maximale veiligheid.STEP 7 and STEP 7 Safety - Efficiënte engineering voor standaard en falsafe automatisering in het TIA Portal
Het optie pakket Step7 Safety Advanced/Basic is naadloos geïntegreerd in TIA Portal en zorgt er voor dat u zich snel vertrouwd voelt met de software. Hierdoor kunnen de veiligheidsfuncties efficiënt toegepast worden doordat dezelfde gebruikersinterface wordt toegepast. TIA Portal maakt het ook mogelijk om het volledige systeem te simuleren.
- Flexibility
Gebruik “kant-en-klare” functieblokken (bijv. emergency stop) uit de Step 7 Safety bibliotheek, of creëer en gebruik uw eigen interne veiligheidsfuncties. Hierdoor is het mogelijk om de veiligheidsfuncties perfect op de machines af te stemmen.
- Besparing door standaardisatie
Zowel programma's, modules als hardwareconfiguraties kunnen worden opgeslagen in bibliotheken en worden beveiligd met een unieke CRC. Dit maakt hergebruik mogelijk en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor het testen. - Testen zonder hardware
Programma's kunnen worden getest in het TIA Portal, inclusief de veiligheidsfuncties, met behulp van PLCSIM of PLCSIM Advanced zonder dat er hardware nodig is. Hierdoor kunnen de veiligheidsfuncties vooraf worden getest op een juiste implementatie. - Change management
Elke module, en het hele programma, krijgt een CRC toegewezen waarmee wijzigingen snel kunnen worden geïdentificeerd. De algehele handtekening kan eenvoudig worden weergegeven op het scherm van de S7-1500 CPU of bijvoorbeeld via de webserver.
Controllers met geïntegreerde veiligheidsfuncties - flexibel en volledig schaalbaar
Het SIMATIC-controllerportfolio met geïntegreerde veiligheidsfuncties bevat altijd de juiste controller voor al uw automatiseringsbehoeften. Het assortiment SIMATIC-controllers omvat zowel basis-, geavanceerde, gedistribueerde als softwarecontrollers en biedt indrukwekkende schaalbaarheid en functionele integratie.
SIMATIC-controllers kunnen op elk moment flexibel worden uitgebreid met plug-in I/O-modules en functie- en communicatiemodules. De fail-safe in- en uitgangssignalen kunnen via I/O-modules of via PROFINET met PROFIsafe worden uitgelezen of aangestuurd.
SIMATIC-controllers zijn gecertificeerd voor toepassingen in overeenstemming met IEC 62061 tot SIL 3 en EN ISO 13849-1 tot PL e.
Controlleroplossing voor basis- en stand-alone automatiseringstaken met veiligheidsgerelateerde functies
Het S7-1200 Basic Controller-portfolio bestaat uit 3 CPU's met veiligheidsfunctionaliteit die elk twee verschillende varianten bieden. Ze kunnen worden gebruikt voor veiligheidsgerichte taken volgens IEC 61508 tot SIL 3 en ISO 13849-1 tot PL e.
De fail-safe Basic Controllers kunnen ook zorgen voor het bewaken van veiligheidsfuncties zoals een veiligheidsdeur met tuimelaar. De verbinding met de failsafe sensor- en actortechniek is ofwel lokaal via failsafe signaalmodules of op afstand via PROFIsafe.
Controlleroplossing voor veeleisende toepassingen met failsafe en standaardfunctionaliteit
Wanneer hoge prestaties, een breed scala aan technologische functies, flexibiliteit en veelzijdige communicatiefuncties vereist zijn.
Het S7-1500-controllerportfolio omvat 7 CPU's met veiligheidsfunctionaliteit.
De failsafe versies hebben een groter geheugen voor standaard en failsafe toepassingen en failsafe communicatie via PROFIsafe met PROFINET / PROFIBUS en garanderen functionele veiligheid volgens SIL 3 volgens IEC 62061 en PL e volgens ISO 13849.
De CPU's zijn zo ontworpen dat de vereiste veiligheidsfuncties perfect in de totale oplossing kunnen worden geïntegreerd. Het actieve veiligheidsprogramma inclusief CRC kan gemakkelijk worden geïdentificeerd via het scherm aan boord en diagnoseberichten kunnen in duidelijke tekst worden gelezen.
Controlleroplossing voor machines met beperkte ruimte en machines met gedistribueerde architectuur die veiligheidsfuncties biedt
Dankzij hun compacte ontwerp zijn Distributed Controllers bijzonder geschikt voor serieproductie van machines. De geïntegreerde veiligheidsfunctie maakt het systeem bijzonder compact, omdat de afwezigheid van de veiligheidsbesturing die anders nodig zou zijn, ruimte bespaart in de schakelkast. Ze kunnen direct op de machine worden ondergebracht in kleine schakelkasten.
In fabrieken met een netwerk wordt de verbinding met de centrale schakelkast van een productielijn gerealiseerd via PROFINET.
Oplossingen gebaseerd op ET200SP met beschermingsgraad IP 20
Het SIMATIC ET200SP portfolio omvat twee ET200SP F-CPU's gebaseerd op de S7-1500 CPU's en failsafe varianten van de pc-gebaseerde ET 200SP Open Controller
Oplossingen op basis van ET200pro met beschermingsgraad IP 65/67
Voor veiligheidsgerelateerde toepassingen direct op de machine is er een F-CPU gebaseerd op de Distributed Controller van het ET200pro IO-systeem.
De softwarecontroller met geïntegreerde veiligheid voor machines die profiteren van de voordelen van een pc-gebaseerde oplossing
Met de CPU1507S F, een softwarecontroller met Safety Integrated, kunnen pc-gebaseerde automatiseringsoplossingen worden uitgevoerd op een SIMATIC IPC met een Windows-besturingssysteem.
De softwarecontroller toont zijn bijzondere sterke punten wanneer speciale automatiseringsfuncties moeten worden geïntegreerd met behulp van de programmeertalen C of C ++ of wanneer een nauwe verbinding van Windows-software met de softwarecontroller vereist is.
Omdat de CPU1507S F ook veiligheidsgerelateerde taken kan uitvoeren, is er geen tweede systeem nodig om hiervoor te zorgen.
SIMATIC ET 200 - de ideale I/O, zelfs voor failsafe taken
Met SIMATIC ET200 is een breed scala aan I/O-systemen beschikbaar voor standaard en fail-safe automatisering - voor oplossingen in de schakelkast of zonder schakelkast direct bij de machine.
Door de modulaire opbouw kunt u de ET200 systemen eenvoudig in kleine stappen opschalen, bijvoorbeeld om uit te breiden met fail-safe I/O modules. De producten kunnen met PROFINET en / of PROFIBUS via PROFIsafe in het automatiseringssysteem worden geïntegreerd. Alle fail-safe I/O-modules zijn gecertificeerd voor gebruik in applicaties conform IEC 62061 t/m SIL 3 en EN ISO 13849-1 t/m PL e.
SIMATIC ET200 Failsafe I/O voor gebruik in de schakelkast (IP20)
Grootste verscheidenheid aan modules, prestaties en bruikbaarheid ook voor veiligheidsgerelateerde toepassingen
ET200SP wordt gekenmerkt door een uitgebreide reeks failsafe modules: digitale en analoge I/O-modules, een digitale F-uitgangsmodule met relais, een failsafe power-module, een failsafe AS-i communicatiemodule en motorstarters zorgen voor de meest flexibele reactie op automatisering voorwaarden.
- Design
De failsafe I/O-modules kunnen deel uitmaken van een gemengde configuratie met standaardmodules. Ze kunnen direct naast een CPU worden aangesloten of op afstand via PROFINET / PROFIBUS. - Diagnose
Ze bieden alle nodige monitoring-opties, b.v. voor kortsluitingen n kanaal-discrete gedetailleerde diagnose.
Geïdentificeerde fouten worden normaal gesproken alleen verholpen door het getroffen kanaal te passiveren. - Nieuw: analoge stroommetingen
De fail-safe F-AI analoge module kan worden gebruikt om stroom metingen veilig en betrouwbaar vast te leggen.
Het I / O-systeem voor de S7-1500 Advanced-controller met een modulaire en schaalbare stationsstructuur
De modules hebben een hoge kanaaldichtheid en een kleine variatie in onderdelen.
- Set-up
De failsafe I/O-modules kunnen deel uitmaken van een gemengde configuratie met standaardmodules. Ze kunnen direct naast een CPU worden aangesloten of op afstand via PROFINET / PROFIBUS
- Diagnose
Ze bieden alle nodige monitoring-opties, b.v. voor kortsluitingen n kanaal-discrete gedetailleerde diagnose.
Geïdentificeerde fouten worden normaal gesproken alleen verholpen door het getroffen kanaal te passiveren.
Failsafe toepassingen in gevaarlijke gebieden
Het SIMATIC ET200iSP gedistribueerde I/O-systeem is de geschikte oplossing voor explosiegevaarlijke omgevingen. Het intrinsiek veilige, modulaire I/O-station is bijzonder flexibel en vereist een minimum aan engineering, installatie en bekabeling. De SIMATIC ET200iSP wordt typisch gebruikt in productiefaciliteiten van de procesindustrie en biedt optimale integratie in PCS 7 en andere besturingssystemen. Het systeem is geschikt voor directe installatie in gebieden die onderhevig zijn aan gas- of stofexplosiegevaar, d.w.z. in zone 1 en 2 en in zones 21 en 22; sensoren en actuatoren kunnen direct in zones 0 en 20 worden geplaatst. Voor de SIMATIC ET200iSP zijn uitgebreide normen en goedkeuringen beschikbaar.
SIMATIC ET200 Failsafe I/O zonder schakelkast (IP65/67)
Modulair en multifunctioneel gedistribueerd I/O-systeem met beschermingsgraad IP65/67
De failsafe modules van ET200pro kunnen worden gebruikt om de veiligheidsgerelateerde applicatie-eisen te implementeren als integraal onderdeel van de algehele automatisering.
De veiligheidsfuncties die nodig zijn voor een storingsvrij bedrijf zijn in de modules geïntegreerd. De modules kunnen worden gebruikt voor veiligheidscircuits tot Cat. 4 / SIL 3.
Voor het aansluiten van digitale sensoren/encoders en/of actuatoren zijn twee PROFIsafe-modules beschikbaar.
De beschikbare F-Switch maakt het loskoppelen van standaard I/O-modules en veilige besturing van ET 200pro motorstarters mogelijk in combinatie met de ASM 400 V module.
- Set-up
De fail-safe I/O-modules kunnen deel uitmaken van een gemengde bedrijfsstructuur met standaardmodules. - Ze kunnen direct naast een CPU of lokaal via PROFINET / PROFIBUS worden aangesloten.S.
- Diagnose
Ze bieden alle nodige monitoring-opties, b.v. voor kortsluitingen n kanaal-discrete gedetailleerde diagnose.
Geïdentificeerde fouten worden normaal gesproken alleen verholpen door het getroffen kanaal te passiveren..
- Fail-safe motor starters en frequentie regelaars
Naast de failsafe digitale I/O biedt de ET200pro ook de mogelijkheid om failsafe motorstarters en frequentie regelaars direct in het station op te nemen.
Failsafe Block I/O in beschermingsgraad IP67 met PROFINET-aansluiting
Compacte, zeer robuuste, PROFINET-periferie als blok-IO voor verwerking van failsafe digitale signalen in beschermingsgraad IP65/67, voor montage buiten de kast met M12-connectoren.
Er kunnen tot maximaal 8 (tot PL d / SIL 2) resp. 4 (tot PL e / SIL 3) sensoren op de ingangen en drie actoren (tot PL e / SIL 3) op de uitgangen worden aangesloten. Actoren zijn altijd verbonden of verbroken op twee kanalen (plus / min - geschakeld).
Safety
Safety Integrated binnen het Siemens portfolio
Veiligheid voor mens en machine komt op de eerste plaats, daarom hebben we veiligheidstechnologie rigoureus geïntegreerd in ons hele portfolio. Het bespaart ruimte in bedieningspanelen en machines en is eenvoudig te configureren en te bedraden. En bovenal is het betrouwbaar.