SIRIUS Safety Integrated

Machineveiligheid is absolute noodzaak. Maar het hoeft niet complex te zijn
Bent u opzoek naar een veiligheidsoplossing voor compacte machines en installaties, een alternatief voor complexe programmering? SIRIUS industrieel schakelmateriaal van Siemens bied alles wat u nodig heeft voor een geïntegreerde en kosteneffectieve veiligheidsoplossing in toepassingen van 1 tot zo'n 20 veiligheidsfuncties. Het portfolio biedt alle elementen die nodig zijn voor een veiligheidsfunctie: detecteren, evalueren, reageren. De SIRIUS Safety Integrated componenten zijn een essentieel onderdeel van het Siemens Safety Integrated concept. Of het nu gaat om veilige detectie, bedienen en signaleren, evalueren of veilige afschakeling - SIRIUS Safety Integrated staat voor geïntegreerde veiligheidstaken in uw installatie.
SIRIUS Safety Integrated Portfolio
SIRIUS Monitor
SIRIUS 3SK veiligheidsrelais
Eenvoudige, snelle en flexibele evaluatie: SIRIUS 3SK-veiligheidsrelais zijn de belangrijkste elementen van een geïntegreerde, kosteneffectieve veiligheidsketen en vormen daarom het middelpunt van SIRIUS Safety Integrated. Ze zijn bijzonder geschikt voor standalone machines en installaties met veiligheidsfuncties die 1 t/m 20 sensoren en een klein aantal uitgangen nodig hebben. De parametrering van verschillende veiligheidsfuncties gebeurt via DIP-schakelaars (3SK1) of door middel van drag-and-drop (3SK2).
SIRIUS 3RK3 Modular Safety System
Het 3RK3 Modular Safety System (MSS) is een vrij parametreerbaar, modulair veiligheidsrelais. Het maakt de onderlinge verbinding van meerdere veiligheidstoepassingen mogelijk.
De uitgebreide fout- en statusdiagnose biedt de mogelijkheid om fouten in het systeem op te sporen en signalen van sensoren te lokaliseren. Hierdoor kunnen de stilstand tijden van installaties worden verminderd. Bovendien hebben een aantal uitvoeringen de functionaliteit van een AS-i veiligheidsmonitor. Naast extra functionaliteit en uitgebreidere diagnosemogelijkheid, kan deze worden geïntegreerd in het AS-interface netwerk. Daardoor is gebruik te maken van de vele verschillende mogelijkheden die dit bus-systeem biedt en voor de afhandeling van ASIsafe en andere veiligheidsignalen.
SIRIUS 3TK2810 veiligheidsrelais met speciale functies
SIMOCODE pro: modulair motormanagement
SIMOCODE pro beheert asynchrone laagspanningsmotoren die op een constante snelheid draaien. Het motormanagementsysteem biedt uitgebreide bewakings- en besturingsfuncties en zorgt ervoor dat motoren veilig worden uit- en ingeschakeld. Via een fail-safe uitbreidingsmodule kan het hoogste veiligheidsniveau (SIL 3 / PLe) worden behaald. Daarnaast zijn er diverse uitbreidingen beschikbaar om uw proces te optimaliseren, denk aan analoge in- en uitgangen, temperatuursensoren of modules voor detectie van externe aardfout. Profiteer van gedetailleerde bedrijfs-, service- en diagnosegegevens; stand-alone of met communicatie. SIMOCODE ondersteund communicatie va PROFIBUS, PROFINET/PROFIsafe, Modbus RTU, Ethernet IP en OPC UA – en dus ook met de Cloud.
AS-interface
Het AS-interface (AS-i) veldbus-systeem verzamelt de wijdvertakte signalen van de sensoren en actuatoren en geeft deze voor evaluatie door aan het besturingsysteem. AS-interface netwerken kunnen op een zeer gebruiksvriendelijke manier worden aangesloten op het SIMATIC-besturingssysteem, SINUMERIK of andere besturingssystemen. Met integratie van de veiligheidsgerichte componenten voor bijv. noodstop, beschermen van deuren, hekken of luiken. De ASIsafe-veiligheidstechniek maakt al deel uit van elk AS-interfacenetwerk en kan worden gebruikt en uitgebreid met de ASIsafe-componenten.
SIRIUS Hybrid
Failsafe motorstarters 3RM1 - Compact, Eenvoudig en Veilig
Veilig (af)schakelen van motoren in een zeer compacte behuizing (23mm), zowel direct-on-line als omkeer bij vermogens tot 3kW. Het kan allemaal met de SIRIUS 3RM1 motorstarter. Innovatieve hybride schakeltechniek maakt het mogelijk om het hoogste veiligheidsniveau (SIL 3 / PLe) te behalen slechts één component. Individueel afschakelen kan via losse bekabeling, of in groepen met behulp van verbindingsadapters. Het is ook mogelijk om de 3RM1 failsafe motorstarters via deze verbindingsadapters te koppelen aan onze SIRIUS 3SK-veiligheidsrelais. Op deze manier ontstaat een zeer eenvoudige en compacte veiligheidsoplossing met minimaal bekabelingswerk en dus een minimale kans op fouten en storingen. Profiteer ook van de uiterst compacte en gebruiksvriendelijke 3RM1 failsafe motorstarters!
Slimme en krachtige SIMATIC ET 200SP motorstarter
De nieuwste innovatie op het gebied van motorstarters, door directe integratie in het ET 200sp I/O systeem is het mogelijk om de motorstarters via de communicatie-bus te benaderen. Hierdoor kan de PLC rechtreeks met de starters communiceren en zo beheren, besturen en monitoren. De motorstarters zijn uitgevoerd met hybride schakeltechniek waardoor een compacte behuizing (30mm) mogelijk is voor zowel direct-on-line als omkeerstarters tot 5,5kW. Er zijn standaard en failsafe uitvoerigen waarbij de laatste veilige afschakeling tot SIL 3 / PLe mogelijk maakt. De safety kan zowel lokaal worden aangeboden (via een veiligheidsrelais) of rechstreeks vanuit het I/O rek. De SIMATIC ET 200sp motorstarters kenmerken zich door de hoge functionaliteit (uitgebreide diagnose en monitoring), compacte bouwvorm (30mm) en hoog gebruiksgemak (minimale bekabeling, snelle installatie). Meer informatie, voorbeelden en fimpjes via onderstaande button.
3RW55 Failsafe softstarters
De eerste softstarters op de markt met geïntegreerde STO (Safe Torque Off). Bespaar componenten, bekabeling en inbouwruimte door het safety signaal (F-DI) rechstreeks op de SIRIUS 3RW55 failsafe sofstarter aan te bieden. Het is nu mogelijk om direct het veiligheidsniveau SIL 1 / PLc te bereiken, of het hoogste niveau: SIL 3 / PLe met slechts één extra magneetschakelaar.
De STO-functie zorgt er voor dat de energie-toevoer naar de motor veilig wordt afgeschakeld zodat de motor tot stilstand komt en spanningsloos blijft totdat de softstarter expliciet wordt vrijgegeven. Profiteer van eenvoud en gebruiksgemak met de SIRIUS 3RW55 failsafe softstarter.
SIRIUS Command
SIRIUS ACT noodstopdrukknoppen
Machines moeten bij gevaar betrouwbaar kunnen worden uitgeschakeld. De noodstopdrukknoppen uit de serie SIRIUS ACT zorgen voor een veilig uitschakelsignaal in noodsituaties. Met de optionele ASIsafe of PROFIsafe verbinding kunt u deze eenvoudig in het besturingssysteem (PLC) integreren. Bij integratie in TIA Portal bied het uitgebreide diagnose- en parametreermogelijkheden.
SIRIUS eind- en veiligheidsschakelaars
Toegangscontrole van een luik of hek is een van de meest voorkomende veiligheidseisen: gevaarlijke machinebewegingen moeten betrouwbaar tot stilstand worden gebracht wanneer een beschermende deur wordt geopend. Hier heeft u nauwkeurige schakelaars voor nodig waarop u kunt vertrouwen: dit is wat de SIRIUS eind- en veiligheidsschakelaars bieden voor vrijwel elke toepassing in het veld. Trekkoordschakelaars bieden de optimale oplossing voor uitgestrekte gebieden zoals transportbanden of toevoersystemen. De tweehanden-bedieningsconsoles zijn vereist voor gebruik met machines en systemen met gevaarlijke gebieden. Om beide handen van de operator naar één positie te leiden, bijv. bij persen, kantbanken of drukkerijmachines. De pedaalschakelaars worden als vrijgaveschakelaars op machines en in fabrieken gebruikt als handmatige bediening niet mogelijk is.
SIRIUS Control
SIRIUS Magneetschakelaars
Naast de standaard magneetschakelaars, die voorzien zijn van spiegelcontact of mechanisch gedwongen verbreekcontact, zijn er ook SIRIUS magneetschakelaars die zijn geoptimaliseerd voor veiligheidstoepassingen, uitgerust met TÜV-certificering: de èchte “Safety-Contactor”.
Alle magneetschakelaars werken perfect samen met veiligheidsrelais en veiligheidsbesturingssystemen (F-PLC). Ook in de hogere schakelvermogens (55 – 250kW) bieden de 3RT1-varianten geoptimaliseerde- met TÜV-gecertificeerde uitvoeringen die direct aansturing mogelijk maken vanuit veiligheidsbesturingssystemen (F-PLC), standaard besturingssystemen of veiligheidsrelais. De opbouw van de veiligheidstoepassing wordt hierdoor aanzienlijk vereenvoudigd.