Safety Evaluation met de TIA Selection Tool (SE@TST)

Veel meer dan alleen verificatie van veiligheidsfuncties
Verificatie van veiligheidsfuncties met de TIA Selection Tool maakt het zelfs sneller en comfortabeler om bewijslast op te stellen volgens EN 62061 en EN ISO 13849-1. De extra functionaliteit van de TIA Selection Tool maakt het beoordelen van de veiligheidsfuncties van uw machine minder tijdrovend en flexibeler.
Belangrijke mededeling
Vanaf 1 april 2021 kunt u alleen nog toegang krijgen tot Safety Evaluation via de TIA Selection Tool (SE@TST).
De huidige online Safety Evaluation Tool (SET) zal vanaf deze datum niet meer beschikbaar zijn.
Onze aanbeveling:
Om aan de verplichte documentatie-eisen te kunnen voldoen voor uw bestaande projecten, adviseren wij u vóór deze datum de noodzakelijke projectdocumentatie (pdf) te maken en op correcte wijze te filen/printen via de “Create Report”-functie.
Oude SET-projecten (”.set”-bestanden) kunnen helaas niet gemigreerd worden naar de nieuwe omgeving in de TIA Selection Tool en zullen bij aanpassingen en/of hergebruik opnieuw ingegeven dienen te worden in de nieuwe tool.
U zult onder de indruk zijn van de voordelen van de geïntegreerde verificatie van uw veiligheidsfuncties met de TIA Selection Tool. Ervaar hoe eenvoudig het is om normconforme veiligheidsverificatie uit te voeren als onderdeel van het systeemconfiguratie-proces.
Vooralsnog zal Safety Evaluation in de TIA Selection Tool alleen in de offline (dowloadversie) beschikbaar zijn. Op termijn zal naast deze offline- ook een online versie in de TIA Selection Tool beschikbaar komen.
Download de actuele offline-versie van de TIA Selection Tool en probeer de nieuwe Safety Evaluation met de TIA Selection Tool uit.
FAQs over Safety Evaluation met de TIA Selection Tool
Om aan de verplichte documentatie-eisen te kunnen voldoen voor uw bestaande projecten, adviseren wij u om de noodzakelijke projectdocumentatie (pdf) te maken en op correcte wijze te filen/printen via de “Create Report”-functie.
Oude SET-projecten (”.set”-bestanden) kunnen helaas niet gemigreerd worden naar de nieuwe omgeving in de TIA Selection Tool en zullen bij aanpassingen en/of hergebruik opnieuw ingegeven dienen te worden in de nieuwe tool.
U kunt de meest actuele stand van veiligheidsdata waarborgen door de regelmatige updates te gebruiken van de TIA Selection Tool.
Siemens zorgt voor het up-to-date houden van de Siemens-VDMA-bibliotheek welke geïntegreerd is in de tool.
Zelf bent u echter wel verantwoordelijk voor het up-to-date houden van VDMA-bibliotheken van andere partijen.
Om een 2-kanaals subsysteem met 2 componenten te creëren (b.v. twee magneetschakelaars), dient altijd het 2-kanaals subsysteem-element gebruikt te worden. De benodigde architectuur of categorie wordt daarna gespecificeerd voor het gehele subsysteem waarin de twee subsysteem-elementen opgenomen zijn.
Voor parameter toekenning van 2-kanaals systemen in één component (b.v. noodstop drukknop), moet de benodigde architectuur of categorie al direct bij eerste selectie gespecificeerd worden tijdens parameter toekenning.
Direct ingeven van producten met een voorgedefinieerd SIL /PL niveau (gecertificeerde apparatuur / -veiligheidscomponenten) kan momenteel alleen in het “Evaluation”-subsysteem.
Direct ingeven van producten met een voorgedefinieerd SIL /PL niveau in het 2-kanaals subsysteem-element van het subsysteem “Detection” en “Reaction” wordt momenteel nog niet ondersteunt door de tool. Deze functionaliteit zal op termijn wel beschikbaar komen.
Om deze producten nu in berekeningen mee te kunnen nemen, kan de faalkans λd ervan wel gebruikt worden in een zelf geconfigureerd subsysteem (user-defined device).
Gedurende de eerste configuratie van componenten dient ook, afhankelijk van de gebruikte norm, de architectuur (SIL) of categorie (PL) geselecteerd te worden. Hiervoor moet de juiste parameter geselecteerd worden voor de benodigde opbouwstructuur van het subsysteem.
Voor 1-kanaals subsystemen is de architectuur 1-kanaals volgens EN 62061 of categorie B, 1 of 2 volgens EN ISO 13849. Voor subsystemen met een interne 2-kanaals opbouwstructuur (b.v. noodstop drukknop), is respectievelijk een 2-kanaals architectuur of categorie 3 en 4 vereist.
Bewezen voordelen
Safety Evaluation met de TIA Selection Tool sluit perfect aan bij de processen die bij uitstek belangrijk zijn voor de veiligheidsverificatie: Automatische berekeningen, documenteren en rapporteren van de machineveilgheid in overeenstemming met de normering.
Extra voordelen dankzij de TIA Selection Tool
De comfortabele werking die de TIA Selection Tool biedt optimaliseert het werk voor beoordelen van de veiligheidsfuncties in uw machine en bespaart u kostbare tijd uit.