TIA Selection Tool – snelle, gemakkelijke, slimme configuratie

Zodat u snel en gemakkelijk het maximale uit ons portfolio kunt halen
Heeft u altijd de optimale configuratie nodig om uw project te plannen? Natuurlijk! Voor uw toepassing bieden wij de TIA Selection Tool ter ondersteuning van alle projectplanners, zowel beginners als experts. Gedetailleerde portfoliokennis is niet nodig. TIA Selection Tool is te downloaden als gratis desktopversie of als cloudvariant.
Uw voordeel
Tutorials over functionaliteit en bediening
De Software TIA Selection Tool leidt gebruikers snel en eenvoudig naar foutloze selectie van componenten en configuratie in elk automatiseringsproject. In de tutorials laten wij u in slechts enkele minuten tips en trucs zien voor belangrijke functies in de TIA Selection Tool. Selecteer de onderwerpen die voor u relevant zijn - wij leggen u uit hoe u snel, eenvoudig en intelligent het gewenste resultaat kunt bereiken.De belangrijkste functies - Basis
Genereer uw eigen brochure vanuit TIA Selection Tool
Uw gegenereerde brochures zijn altijd up-to-date door maandelijkse updates. Ze bevatten gekoppelde productnummers die rechtstreeks naar het component leiden in de TIA Selection Tool. En als u bent ingelogd op de Industry Mall, ziet u ook landspecifieke prijzen. (*Houd er rekening mee dat we in deze video met fictieve prijzen werken.)
Verdere functies voor speciale / aanvullende eisen
24V DC Load View
Handmatig energieverbruik berekenen, reserves in het achterhoofd houden, eisen vergelijken en verschillende configuratiemogelijkheden controleren? Dat is verleden tijd – dankzij de TIA Selection Tool kunt u nu gemakkelijk en veilig correct ontworpen SITOP-voedingen toevoegen aan uw projecten.
Locatie en installatie overzicht
In deze mini-tutorial laten we je de functie "Plants and installation locations" zien. Met de geïmplementeerde referentie-identificatie structureert u uw apparatuur volgens de norm EN 81346. Met dit labelsysteem kunnen alle objecten in uw plant eenduidig worden geïdentificeerd.
Safety evaluation TIA Selection Tool
Safety Evaluation met TIA Selection Tool maakt het nog sneller en handiger om veiligheidsapplicaties op te stellen conform IEC 62061 en ISO 13849-1. De extra functies van de TIA Selection Tool maken het beoordelen van de veiligheidsfuncties van uw machine minder tijdrovend en flexibeler.
Van TIA Selection Tool naar EPLAN in 6 stappen
Deze video toont de export van elektrische schama's in EPLAN naar TIA Selection Tool in 6 eenvoudige stappen. Alles wat je nodig hebt is de gratis TIA Selection Tool - Desktop Version en EPLAN Electric P8. U kunt gewoon aan uw project werken en alle producten bestellen in de Siemens Mall. Nadat u de automatisch gegenereerde elektrische schema's in EPLAN hebt geïmporteerd, kunt u direct en efficiënt verder werken.
Configuratoren / Aanvullingen voor speciale productgroepen
Drive dimensioning
Productselectie en aandrijfontwerp gecombineerd in één tool.
We laten u zien hoe u de TIA Selection Tool niet alleen kunt gebruiken om uw systeem te configureren, maar ook om uw aandrijvingen eenvoudig en veilig te ontwerpen. Hiervoor wordt de in de TIA Selection Tool geïntegreerde aandrijfdimensionering gebruikt.
Drive dimensioning (via SIZER V3.x import)
U kunt de interface voor "SIZER for Siemens Drives" gebruiken om over te schakelen van de TIA Selection Tool naar SIZER om uw aandrijfoplossing te configureren, inclusief controller en motion control. Vervolgens kunt u de configuratie toepassen op de TIA Selection Tool en deze daar invullen.
SIRIUS modulair systeem
Eenvoudige module selectie met de TIA Selection Tool
De video laat zien hoe u met een paar klikken naar het juiste product van het SIRIUS modulaire systeem in de TIA Selection Tool komt.
• Filteren op alle technische kenmerken
• Weergave en selectie van de geschikte accessoires
Met slechts een paar klikken naar het nieuwe module
Eenvoudige apparaatselectie met de TIA Selection Tool.
De video laat zien hoe u met een paar klikken naar het juiste product van het SIRIUS modulaire systeem in de TIA Selection Tool komt.
- Filteren volgens alle technische kenmerken
- Weergave en selectie van de geschikte accessoires
- Tot de volledige systeemconfiguratie zoals voor het SIRIUS Modular System, Simocode of SIRIUS Act
SIMATIC ET 200AL
Maak gebruik van het compacte IO-systeem SIMATIC ET 200AL waarmee sensoren en actuatoren op plaatsen met beperkte ruimte kunnen worden aangesloten. We laten u zien hoe u onze gedistribueerde I/O met beschermingsklasse IP65/67 configureert en integreert in uw automatiseringsoplossing met de TIA Selection Tool.
AS-Interface
AS-Interface staat voor een open en fabrikantonafhankelijk bussysteem. Actuatoren en sensoren worden via een niet-afgeschermde 2-aderige kabel met de controller verbonden – met gelijktijdige overdracht van data en energie. We laten u zien hoe u uw veldniveau met de fabrikantneutrale veldbusstandaard in de TIA Selection Tool overzichtelijk kunt structureren en aansluiten op het automatiseringsniveau.
IO-Link
Het gebruik van IO-Link in schakelpanelen en op veldniveau vereenvoudigt de integratie van sensoren en actuatoren. Het zorgt voor maximale consistentie en efficiëntie bij de laatste stappen van het proces. Met The TIA Selection Tool laten we u zien hoe u op een slimme en eenvoudige manier componenten kunt aansluiten met behulp van het IO-Link communicatiesysteem.
The TIA SELECTION TOOL and all its editions are made available to you at no charge. We are therefore not liable for correct content, accuracy, completeness, availability or usability of this tool. Our liability for damages resulting from using the examples, help notes, programs, configuration and performance data, etc. described in this TIA SELECTION TOOL and all its editions regardless of the legal background is excluded unless required by law, e.g. in cases of willful misconduct, gross negligence, personal injury or death, failure to achieve guaranteed characteristics or fraudulent concealment of a defect or in case of breach of fundamental contractual obligations. Distribution or reproduction of this TIA SELECTION TOOL and all its editions or excerpts from it is prohibited unless expressly permitted by Siemens. The latest firmware and hardware versions are configured in the TIA Selection Tool.
Copyright© 2018 Siemens.