Connect Box

Eenvoudige IoT-oplossing om uw gebouwen te verbinden en te bewaken
Met Connect Box kunt u kleine tot middelgrote gebouwen efficiënter en eenvoudiger beheren. In een paar klikken biedt het een IoT-gebouwbeheeroplossing voor uw essentiële behoeften en verbindt het al uw apparaten en maakt het integratie met uw bestaande gebouwautomatiseringssysteem, gebouwbeheersysteem (BMS) of cloudapplicatie mogelijk.
Profiteer van een uitgebreide, open en eenvoudige IoT-oplossing

Ondersteuning voor veel protocollen
Connect Box ondersteunt 10 communicatieprotocollen (zoals BACnet, Modbus, KNX, MQTT, LoRaWAN, M-Bus, en meer) waarmee een breed scala aan Siemens en gebouwapparatuur van derden, bedraad of IoT, kan worden verbonden.
Met de Box-licentie kunt u op afstand de essentiële onderdelen van uw kleine tot middelgrote gebouw aansluiten, controleren en bedienen
De Box licentie voorziet in:
- Intuïtief dashboard met essentiële onderdelen van het gebouwbeheersysteem: bewaking, alarmmelding en grafische weergave van trends
- Geavanceerde integraties met toepassingen van derden
- API-documentatie en -beheer
De Connect Box presenteert een groeiende bibliotheek van meer dan 500 apparaten die klaar zijn om aan te sluiten: IoT-sensoren, meters, klepactuators, systemen van derden.
Met de On-premise licentie kunt u uw bedrade en IoT-apparaten eenvoudig integreren in uw gebouwautomatiseringssysteem, BMS of cloud
De On-premise licentie biedt:
- Op afstand configureerbare integratie van lokale apparaten
- Intuïtief gegevens downloaden en doorsturen naar uw cloud
- 4G SIM-kaart & data-abonnement voor veilige en configureerbare netwerktoegang bijgesloten in de licentie
De Connect Box presenteert een groeiende bibliotheek van meer dan 500 apparaten die klaar zijn om aan te sluiten: IoT-sensoren, meters, aandrijviningen, actuatoren, systemen van derden.