Connect Gateways

Edge gateways voor veilige toegang op afstand tot de gebouwen
De Connect Gateways zijn ontworpen om apparatuur in gebouwen via het internet te verbinden met cloud-applicaties zoals Building Operator of Cerberus Cloud Apps. De gateways ondersteunen meerdere protocollen, waaronder BACnet, Modbus, FCnet of C-WEB, en zorgen voor eenvoudige inbedrijfstelling om een breed scala aan producten van zowel Siemens als van derden snel en efficiënt aan te sluiten.
Haal de data uit het gebouw dankzij cloudconnectiviteit
Connect Gateways zorgen voor cloud connectiviteit van datapunten via het ethernet van veldapparatuur zoals gebouwautomatiseringscontrollers, sensoren, meter- en brandmeldcentrales. Dankzij hun edge-technologie kunnen ze data lokaal voorbewerken alvorens ze naar de cloud te sturen. Daar worden de gegevens gebruikt door cloud-applicaties zoals Building Operator of Cerberus Cloud Apps.Eenvoudige inbedrijfstelling
Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
Wilt u de gegevens uit het gebouw halen om uw services te digitaliseren, maar beschikt u niet over in-house IT-professionals? Met de Connect Gateways is het heel eenvoudig omdat er geen extra servers, software of netwerkbeheer nodig is. Bovendien worden software-updates en beveiligingspatches automatisch uitgevoerd.
De uitgebreide netwerkmogelijkheden en het sterke beveiligingsniveau van Connect gateway X200 maken toegang op afstand voor kleine en middelgrote sites mogelijk
De X200 biedt:
- Prestaties: geoptimaliseerd voor eenmalige toepassingen tegen lage kosten
- Stroomvoorziening: AC 24V en DC 24V
- Netwerkinterfaces: 2 LAN- en 1 WAN-poort
Een reeks aan apparaten kan op systeemniveau worden geïntegreerd (Desigo, Cerberus PRO, Sinteso, systemen van derden). Het ondersteunt verschillende protocollen (BACnet, Modbus, C-WEB, FCnet) en verschillende fysieke media (Ethernet, seriële EIA-485 bus). Het apparaat ondersteunt Ethernet, 3G, 4G op cloudniveau.
Het robuuste industriële ontwerp van Connect gateway X300 garandeert continue cloudconnectiviteit en hoge prestaties
De X300 biedt:
- Prestaties: high performance use cases
- Stroomvoorziening: DC 24V
- Netwerkinterfaces: 1 LAN- en 1 WAN-poort
Een reeks aan apparaten kan op systeemniveau worden geïntegreerd (Desigo, Cerberus PRO, Sinteso, systemen van derden). Het ondersteunt verschillende protocollen (BACnet, Modbus, C-WEB, FCnet) en verschillende fysieke media (Ethernet, seriële EIA-485 bus). Het apparaat ondersteunt Ethernet, 3G, 4G op cloudniveau.