Met Operations Manager kunnen service providers kleine tot middelgrote gebouwen op afstand bewaken, bedienen en problemen oplossen.
Operations Manager is beschikbaar als SaaS-oplossing en biedt realtime inzicht in de status van een gebouw en operationele updates. Dit maakt corrigerende beslissingen over onderhoud mogelijk - zelfs onderweg.
Ontdek de voordelen van Operations Manager

Multi-sites
- Simple overview of all connected sites from one place
- Monitor and control all building points in real-time
- Connect more sites with a single click

Remote monitoring and control
- Access any site and control remotely
- Save time and travel expenses by digitalizing your service offering
- Arrive on site prepared with the relevant information and equipment needed

Remote access
- Remotely access available on-premise web applications within the connected building automation controls including Desigo CC Flex Client, Desigo Control Point, Desigo Optic and third party web front-ends
- No major changes at end-customer’s corporate network infrastructure.
- Access to multiple endpoints at the same time with high performances
Drie stappen om uw services te digitaliseren
Het digitaliseren van uw services wordt eenvoudig gemaakt met Operations Manager en de Connect Gateways-familie.
Veilige verbinding
Verbind Gateways
- Toegang tot BACnet/IP, Modbus/TCP en nHaystack apparatuur
- Online configuratie om de data aan Operations Manager te verstrekken
- Encrypted datacommunicatie
Connect Gateways biedt veilige toegang op afstand tot de sites. Hoge cybersecurity-standaarden worden bereikt dankzij de geïntegreerde firewall en geavanceerde encryptie.
Connect Gateways biedt multi-protocol support en eenvoudige inbedrijfstelling. Er hoeven geen ingewikkelde VPN's te worden opgezet en de IT-infrastructuur hoeft niet ingrijpend te worden gewijzigd.
Het apparaat biedt ondersteuning voor meerdere protocollen, waaronder BACnet en Modbus, plus eenvoudige inbedrijfstelling om een breed scala aan gebouwbeheersystemen van zowel Siemens als derden snel en efficiënt aan te sluiten.
Intelligent valve
- Zorgt voor transparantie en spoort anomalieën op
- Automatisch dashboard van de klep
- Directe verbinding met Operations Manager
De Intelligent Valve is een dynamische klep die de operationele efficiëntie maximaliseert. Omdat de klep dynamisch is, zorgt hij ervoor dat de systeemdruk voor alle belastingen correct is en dat drukschommelingen geen invloed hebben. Dankzij de integratie met Operations Manager hebt u toegang tot een dashboard en kunt u ook op afstand en op elk moment een HVAC hydronische balanszelftest uitvoeren voor de Intelligent Valve. De integratie van de Intelligent Valve zorgt voor transparantie van de operationele efficiëntie en bespaart tijd en kosten voor on-site bezoeken.
Bent u geïnteresseerd in het digitaliseren van uw services?
Ontdek hoe Operations Manager de groei van uw business kan ondersteunen
Unieke functies van Operations Manager
Klaar voor een abonnement op Operations Manager?
Operations Manager: relevante feiten
Regionale beschikbaarheid
Operations Manager is beschikbaar in
- Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Indonesië, Maleisië, Nederland, Filippijnen, Singapore, Spanje, Thailand, Turkije, Verenigde Staten van Amerika (klik hier als u meer wilt weten)
- Operations Manager zal in de nabije toekomst uitbreiden naar uw regio.
Wettelijk kader
Om van deze services gebruik te kunnen maken, dient uw bedrijf een Master Order Form te ondertekenen met uw lokale Siemens vertegenwoordiging. Dit document is gekoppeld aan de Digitale Serviceovereenkomst (DSA), samen met het datasheet voor producten en diensten (PSDS), dat het specificatiedocument voor deze services is. De hiervoor genoemde documenten vormen de contractuele basis.