Ga uw uitdagingen aan met een nieuwe generatie controllers
Goed presterende gebouwen kennen tal van uitdagingen die met behulp van de nieuwe Desigo PXC4- en PXC5-controllers kunnen worden overwonnen. Deze gebouwen moeten op intelligente wijze veldapparaten met elkaar verbinden, een snelle en eenvoudige engineering mogelijk maken, tegelijkertijd open en veilig zijn en alle informatie bieden die nodig is voor een optimaal beheer van het gebouw. Dit vraagt om een nieuwe generatie van controllers. Het is tijd voor de Desigo PXC4- en Desigo PXC5-controllers – de eerste van een nieuwe reeks controllers waarmee het Desigo-systeem wordt uitgebreid en versterkt.
Ontdek de Desigo PXC4- en PXC5-controllers
De nieuwe generatie Desigo-controllers bestaat uit de Desigo PXC4 voor HVAC-installaties en de Desigo PXC5 voor systeemfuncties en integratie. Beide bieden een breed scala aan voordelen voor het automatiseren van kleine tot middelgrote gebouwen.BACnet HVAC-controller
Het Desigo PXC4-automatiseringsstation is ontworpen als een compact
apparaat met 16 ingebouwde I/O's die kunnen worden uitgebreid tot maximaal 40 I/O's met extra TX-I/O-modules. TX-I/O-modules kunnen direct worden aangesloten, of op een andere locatie worden geïnstalleerd via de eilandbus. De PXC4 heeft een geïntegreerde voeding voor maximaal 4 TX-I/O-modules en een RS485-poort voor Modbus RTU. U kunt zoveel apparaten toevoegen als u wilt, zowel op RTU als op TCP, tot maximaal 40 Modbus-datapunten. De hardware is klaar voor toekomstige aansluiting van KNX-apparaten, waarvoor alleen een firmware-update hoeft te worden geïnstalleerd.
Systeemcontroller
De Desigo PXC5 is een vrij programmeerbare controller die wordt gebruikt voor functies op systeemniveau, zoals alarmroutering, systeembrede planning en trendanalyse, apparaatbewaking, sterkere integratiemogelijkheden en geïntegreerde BACnet-routering. Twee RS485-poorten kunnen worden geconfigureerd als BACnet MS/TP of Modbus RTU, en Modbus TCP-apparaten kunnen ook worden geïntegreerd. Integratie van maximaal 500 Modbus-datapunten is inbegrepen. De hardware is klaar voor toekomstige aansluiting van KNX- en Mbus-apparaten, waarvoor alleen een firmware-update hoeft te worden geïnstalleerd.
Intuïtieve engineering
Met ons Desigo-engineeringsframework krijgt u zaken beter, gemakkelijker en sneller gedaan. ABT Site is de vrij beschikbare engineeringtool voor de end-to-end engineering en inbedrijfstelling van Desigo PXC4 en Desigo PXC5. Deze tool is eenvoudig in gebruik, zodat u er in een paar minuten mee aan de slag kunt. ABT Site communiceert met controllers via o.a. Cloud en WLAN-hotspotverbinding. ABT Site biedt een bibliotheek met tal van functieblokken die veel tijd besparen tijdens de engineering. ABT Go is de mobiele app voor inbedrijfstelling en onderhoudstaken waardoor ook ter plaatse efficiënt kan worden gewerkt.
Open ontwerp
Beide controllers zijn vrij programmeerbaar en worden geleverd met geïntegreerde Modbus RTU- en TCP-interfaces om op intelligente wijze veldapparatuur aan te sluiten. Hun behuizingsgrootte is ook geoptimaliseerd, zodat ze minder ruimte in de kast in beslag nemen. Ondanks het compacte formaat zijn ze voorzien van tal van I/O's en integratiemogelijkheden die gemakkelijk kunnen worden uitgebreid om te voldoen aan de behoeften van specifieke projecten. Ongeacht het protocol dat u wilt integreren, blijft de workflow gelijk.
Eenvoudige toegang
PXC4 en PXC5 kunnen hun eigen Wifi hotspot creëren om draadloze toegang tot ABT Site en ABT Go voor engineering en inbedrijfstelling mogelijk te maken. De hotspot kan ook worden gebruikt om toegang te krijgen tot de ingebouwde webinterface. De bediening en engineering van het systeem kan op afstand worden uitgevoerd dankzij toegang tot de cloud. Dankzij op afstand bedienbare mogelijkheden kunnen beide controllers profiteren van huidige en toekomstige cloud-applicaties.
Veiligheid als uitgangspunt
Geavanceerde connectiviteit vraagt om betrouwbare beveiliging. Daarom bieden Siemens controllers versleutelde communicatie met de ingebouwde webinterface, uitgifte van beveiligingscertificaten en digitaal ondertekende firmware. Bovendien wordt de lokale Wifi hotspot van het apparaat uitgeschakeld wanneer deze niet in gebruik is. De controllers worden geleverd met wachtwoordbeveiliging, zijn door Siemens uitvoerig getoetst op kwetsbaarheden via o.a. penetratietests en zijn voorbereid op BACnet Secure Connect.