Verbeterd comfort en hogere productiviteit met Desigo-ruimteautomatisering

Het perfecte antwoord voor alle ruimte- en gebouwvereisten
Desigo™ Room Automation is de unieke oplossing om alle gebouwautomatiseringsdisciplines onderling te verbinden. Het garandeert dat de verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting en zonwering ideaal zijn afgesteld, zodat in elke ruimte zowel het comfort als de productiviteit is geoptimaliseerd. Tegelijkertijd kan de Desigo-ruimteautomatisering eenvoudig worden aangepast aan de vereisten van elk type ruimte, vandaag en in de toekomst, en dit voor het hele scala van afzonderlijke installaties tot volledig geïntegreerde gebouwen. Bovendien maakt Desigo gebruik van unieke algoritmen die u helpen om optimaal comfort en energie-efficiëntie te combineren met de laagste investerings- en onderhoudskosten.

Desigo's nieuwe, gekleurde ruimtebedieningspanelen
Het QMX3-assortiment is voorzien van donkergekleurde fronten die passen bij allerlei soorten voorkeuren voor stijl en kleurstellingen in een ruimte.
Alle ruimtedisciplines onder controle met Desigo
Verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting en zonwering hebben een grote uitwerking op het gebouw. Ze creëren perfecte omstandigheden voor gebruikers van de ruimte, verhogen de productiviteit en verlagen de energiekosten.Ruimtes en het comfort van hun gebruikers zijn onze passie.
We brengen ongeveer 90 procent van ons leven binnenshuis door. Ons comfort en zelfs onze productiviteit zijn afhankelijk van de eigenschappen van het gebouw en de mogelijkheden om de luchtkwaliteit, koeling, verwarming en verlichting in de ruimte te regelen. Ondanks de toenemende aandacht voor energie-efficiëntie zijn onze levenskwaliteit en onze prestaties verbonden met het comfort van onze omgeving. Desigo-ruimteautomatisering stelt u in staat om een evenwicht te vinden tussen energie-efficiëntie en de productiviteit van de gebruikers van de ruimte. De productiviteit kan sterk worden beïnvloed door gepersonaliseerde comfortomstandigheden.
Ontdek waarom Desigo-ruimteautomatisering de unieke en meest efficiënte oplossing voor de ruimte is.
Desigo-ruimteautomatisering biedt innovatieve applicaties die perfect aansluiten bij de vereisten voor energie-efficiëntie en comfort van de ruimte en verhogen tegelijkertijd de productiviteit van de gebruikers van de ruimte. U kunt de prestaties en de waarde van uw vastgoed verhogen en tegelijkertijd de bedrijfskosten verlagen. Lees meer over de unieke manier waarop Desigo-ruimteautomatisering gebruik maakt van innovatieve oplossingen om het energieverbruik terug te brengen tot het vereiste niveau en tegelijkertijd te voldoen aan de individuele comfortvereisten.Ontdek de voordelen die Desigo de verschillende gebruikers van de ruimte biedt
Ruimtedruk- en zuurkastregeling
Naast het beheer van de efficiëntie en het comfort in de ruimte, bevat het portfolio van Desigo ook een reeks speciale, betrouwbare luchtstroomregelaars en aanvullende componenten voor uitzonderlijke en speciale werkomgevingen.Applicaties en locaties
Zeer gespecialiseerde onderzoeks- en productieruimtes vereisen speciale, snelle regeloplossingen voor het onder druk houden van ruimtes en het regelen van zuurkasten. Deze disciplines vragen om kritisch luchtmanagement en vraaggestuurde ventilatie. De nieuwe regelaar voor zuurkasten en de extra accessoires zijn modulair opgebouwd en zo ontworpen, dat ze flexibel in de zuurkast van elke leverancier kunnen worden ingebouwd. Bovendien is de controller ontworpen om naadloos te integreren in een Desigo gebouwbeheersysteem en biedt hij native BACnet-communicatie, waardoor hij ook direct in andere BACnet-systemen kan worden geïntegreerd.
Desigo-ruimtedruk- en zuurkastregeling is speciaal ontworpen voor ruimtes in onderzoeksfaciliteiten, de farmaceutische industrie en de biotechnologie, vivaria, hightech-productie, onderzoek, universiteiten en de voedsel- en drankenproductie. Ruimteventilatie en algemene luchtafvoer, regeling en bewaking van de luchthoeveelheid en controle van de laboratoriumzuurkast, plus balancering van de ruimte en regeling van de ruimtedruk zijn de belangrijkste toepassingen van dit segment van de Desigo-ruimteautomatiseringsfamilie.
Door eenvoudigweg de informatie van uw systeem in te voeren, geeft het platform u een voorproefje van de voordelen van ruimteautomatisering.
De Desigo Room Automation Value Calculator geeft een prognose van energiebesparing, CO2-reductie en kostenvoordelen op basis van Europese meetparameters.
Door eenvoudigweg de volgende basisinformatie in te voeren, meet de applicatie het geschatte jaarlijkse voordeel op basis van de energie-efficiëntie van het gebouw:
- Land waar het gebouw zich bevindt
- Type gebouw (kantoorgebouw, hotel, onderwijscentrum enz.)
- Aantal medewerkers
- Aantal kamers
Daarnaast kan de applicatie ook de voordelen en kostenreductie meten op basis van managementverwachtingen van de eigenaar of huurder.