GAMMA instabus - Weergave en bediening

Alles onder controle - met de juiste bediening
Het uitgebreide assortiment van display- en bedieningspanelen van Siemens voldoet aan alle eisen van modern ruimte- en gebouwgebruik. Het biedt een verscheidenheid aan uitvoeringen voor de weergave en bediening van verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie en airconditioning - van eenvoudige drukknoppen en ruimtethermostaten tot multifunctionele ruimtebedieningseenheden en webgebaseerde systemen. De apparaten zijn gebaseerd op open standaarden zoals KNX, IP en BACnet. Draadloze oplossingen op basis van infrarood- en radiotechnologie complementeren het aanbod. Bovendien maakt de grote verscheidenheid aan uitvoeringen een naadloze integratie in verschillende installatieomgevingen mogelijk.
Ontdek hoe GAMMA display- en bedieningseenheden perfecte leefomgevingen creëren
Met behulp van displays en bedieningseenheden kunnen de ruimtefuncties op elk moment comfortabel worden bediend en gewijzigd. Onafhankelijk van de automatische regeling van de ruimteautomatisering kan het klimaat in de ruimte handmatig worden aangepast aan individuele wensen.
Alles-in-één ruimtebediening Touch Control TC5
Ontdek de gloednieuwe Siemens KNX Touch Control TC5. Wij hebben slimme technologie en een stijlvol design gecombineerd om slimme werkomgevingen te creëren of hotelgasten een perfect verblijf te bieden.
Belangrijkste kenmerken
- TFT kleuren touch screen 5" (480 x 854)
- KNX controller met uitgebreide functies & geïntegreerde temperatuuropnemer
- Wachtwoordbescherming
- Nabijheidssensor
- Aanpassing van wallpapers, screensavers en iconen
- LED gekleurde lichtstrip
Controlefuncties
- Lichtregeling (schakelen, dimmen, afstembaar wit)
- Zonwering
- HVAC
- Scene control, schema en timerfunctie
Flexibele, intuïtieve bediening via aanpasbare grafische gebruikersinterface
Verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie en airconditioning kunnen worden weergegeven via webcompatibel apparaten zoals pc's, laptops, smartphones of tablets - met verschillende naar wens afgestemde pictogrammen, afbeeldingen en grafieken.Maximale flexibiliteit dankzij het modulaire systeem
De implementatie van de Bus Transceiver Modul interface (BTI) met de Bus Transceiver Module (BTM) garandeert een maximale flexibiliteit en een breed scala aan functies. Buskoppelingseenheden en inbouwactuators met geïntegreerde BTM maken het gebruik van GAMMA display-/bedieningsinterfaces, zoals drukknoppen, ruimtetemperatuurregelaars en bedieningsunits in een groot aantal uitvoeringen mogelijk. Zo kunnen alle GAMMA instabus bedieningsinterfaces met BTI-interface in de designlijnen, i-systeem en DELTA-stijl worden gecombineerd met een BTM of een inbouwactuator met BTM.
Dit vermindert het planningswerk en vergemakkelijkt de installatie en inbedrijfstelling. De toepassingsprogramma's van de inbouwactuatro's zijn identiek aan die van de functioneel gelijkwaardige apparaten uit het modulaire ruimteregelingsprogramma. Dit betekent dat alle apparaten hetzelfde standaardtoepassingsprogramma hebben - ongeacht het montagetype - inbouw, met of zonder montageframe - en ongeacht of zij zijn ontworpen voor installatie in de regelkast voor de ruimte of de automatiseringsmodulekast.