Gemaakt om aan uw eisen te voldoen
De fraaie combinatie van hoogwaardig aluminium en glas in combinatie met het stijlvolle en smalle ontwerp maken de TC5 geschikt voor elke ruimte. Maar de TC5 ziet er niet alleen goed uit: dankzij de geïntegreerde temperatuuropnemer en het grote aantal KNX-ruimteregelingstoepassingen beschikt de gebruiker over precies die opties die hij nodig heeft om optimale omstandigheden in een ruimte te creëren. Het met een wachtwoord beveiligde apparaat maakt gebruik van ingebouwde nabijheidssensoren voor automatische activering of deactivering van het scherm en een LED-indicatiebalk als oriëntatieverlichting en voor informatie over alarmen of als het apparaat in KNX-programmeermodus staat.
Bedien uw ruimte op een slimme manier
Gebruikers van het gebouw kunnen datum en tijd weergeven en persoonlijke tijdschema's configureren. De interface is ontworpen om naar wens aan te passen met wall papers, screensavers, iconen en meerdere talen. Toegang tot de gewenste ruimtefuncties is mogelijk via 15 functiepagina's, die kunnen worden geconfigureerd via de ETS-software, waardoor de TC5 een alles-in-één KNX-ruimtebedieningsapparaat wordt. De geïntegreerde KNX-controller ondersteunt een uitgebreide verlichtingsregeling voor schakelen, dimmen, afstembaar wit en RGB, evenals regeling van de zonwering. Met de ingebouwde PI-regelaar van de TC5 kunt u HVAC-toepassingen regelen, zoals ruimtetemperatuur en ventilatie, maar ook ventilatorconvectoren, VRF, gekoeld plafond en vloerverwarming.