Brandveiligheidoplossingen

Met de Siemens bestektekst configurator biedt Siemens Stabu bestekservice aan voor ontwerpers en bestekschrijvers voor het maken van bestekteksten op het gebied van brandbeveiliging. De (eind)gebruiker/opdrachtgever kan binnen het brandspecialisme kiezen om, afhankelijk van de projectsituatie, het project aan te bieden aan Siemens waarbij het voortraject en de realisatie volledig in handen is van Siemens zelf. De eindklant/opdrachtgever kan ook kiezen om met kwalificeerde partners van Siemens het project te realiseren.

Producten

De toegepaste producten in beide portfolio’s/keuzes voldoen aan de Europese en Nederlandse regelgeving. Naast standaardmelders biedt Siemens ook de unieke ASA-melders die voor elke soort toepassing gebruikt kunnen worden.

Sinteso portfolio

Met het complete Sinteso portfolio biedt Siemens brandmeld- en ontruimingsoplossingen voor zeer gevarieerde toepassingen waarbij specialistische kennis en ervaring optimaal gebruikt wordt.

 

Oplossingen

Siemens biedt maatwerkoplossingen voor brandbeveiliging voor de gehele levenscyclus van het brandmeldsysteem.

- Voortraject: maken van een PvE en projectie  van het brandmeldsysteem

- Realisatietraject: van uitvoering tot oplevering

- Natraject: van preventief tot correctief onderhoud in servicefase

 

Ontzorgen

Met de specialistische kennis en ruime ervaring  in brandmeldtechniek ontzorgt Siemens de klanten volledig in elk fase van het project.

 

Diensten

Siemens biedt ook diensten zoals een correctieve 24/7 servicedienst. Een eigen 24 uurs PAC-centrale waarbij uw brandmeldinstallatie 24 uur bewaakt wordt op allerlei meldingen.

 

Cerberus Portfolio

Met het Portfolio Cerberus biedt Siemens een breed productenpakket aan gecertificeerde partners.

Het productenpakket bestaat uit twee productlijnen.


Deze productlijnen zijn:

  • Cerberus PRO is een productlijn met netwerkbare geadresseerde brandmeld en ontruimingsystemen voor een breed toepassingsgebied. De geadresseerde melderlus periferie is zeer uitgebreid en flexibel inzetbaar.
  • Cerberus FIT is een productlijn met twee soorten standalone centrales:
  1. Conventionele centrales: brandmeldcentrales in
        gevarieerde uitvoering van 2 tot 12 groepen
        conventionele brandmeldcentrales. Voor
        eenvoudige toepassingen met de daarbij behorend
        conventionele melderlijn.
  2. Adresseerbare centrale; brandmeldcentrale voor
        kleinschalige objecten. Deze centrale is net zo
        eenvoudig als een conventionele versie met het
        gebruik van de uitgebreide Cerberus PRO
        melderlusperiferie.