Cerberus DMS

Cerberus DMS

Een nieuwe kijk op de bescherming van gebouwen
Wilt u weten hoe Cerberus DMS omgaat met cybersecurity?

Download white paper

Cerberus DMS

Maak bescherming intelligenter, eenvoudiger en efficiënter

Het beheer van uw brandveiligheids- en gebouwbeveiligingssystemen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Cerberus DMS is een aanpasbaar gevarenmanagementstation dat de bescherming van gebouwen intelligenter, eenvoudiger en efficiënter maakt.
v4.0

Beter. Uiteraard.

Update nu om de prestaties van het risicomanagement op het hoogste niveau te houden. Profiteer van onze voortdurende innovaties en ons uitgebreide productaanbod en ecosysteem.
Gebruiksvriendelijk

Eenvoudig en krachtig. Uw centrale controlepunt.

Krijg toegang tot gecentraliseerde monitoring en bediening vanuit één enkel controlepunt. Met de geassisteerde afhandeling van alarmen en een grafische gebruikersinterface worden uw operationele kosten geoptimaliseerd en uw productiviteit verhoogd. Dit leidt tot een betere bescherming van personen, bedrijfsmiddelen en bedrijfscontinuïteit.
Open platform

Lage levenscycluskosten. Soepele integratie.

Cerberus DMS is een open platform dat is ontwikkeld om gelijke tred te houden met de veranderende technologie. Het werkt met verschillende protocollen en IT-standaarden, waaronder OPC, SNMP, BACnet, Modbus en Web Services. Dit resulteert in lagere levenscycluskosten, omdat het systeem kan meegroeien met eventuele veranderingen in het gebouw.

Whitepaper: Cerberus DMS V4.0 Cyber security Meets Building Management Systems

We leven en werken in een opwindende tijd. Het is een tijdperk dat wordt bepaald door Industry 4.0 – de digitalisering van het bedrijfsleven. Digitalisering biedt tal van voordelen, waaronder meer gemak en meer efficiëntie. Het brengt ook uitdagingen met zich mee op het gebied van veiligheid. Cyberaanvallen vormen een constante en toenemende dreiging, vanwege de wijdverspreide connectiviteit die nodig is voor digitalisering. In de hedendaagse verbonden wereld is de kans op een cyberaanval groot.

Bekijk hoe Cerberus DMS V4.0 de cyberveiligheid aanpakt in onze whitepaper.

Whitepaper downloaden

Modulariteit

Blijf flexibel. Nu en in de toekomst.

Mochten uw eisen veranderen, dan staat Cerberus DMS voor u klaar. Van klein tot groot – een breed scala aan implementaties kan worden ondersteund. De server en clients kunnen zowel op dezelfde als op aparte machines draaien. Dit betekent dat uw investering wordt beschermd en dat er altijd rekening wordt gehouden met de vereisten van uw gebouw.
Elke grootte en behoefte

Klein en eenvoudig. Groot en complex.

Het maakt niet uit hoe groot uw gebouw is en wat uw behoeften zijn. Cerberus DMS helpt u met een eenvoudig en modulair licentieconcept.
Neem een abonnement

Altijd up-to-date. Altijd gemoedsrust.

Met het Software Upgrades Programma van Cerberus DMS kunt u nu een licentie kopen en alle updates voor een jaar krijgen. Daarna kunt u beslissen of u uw abonnement wilt verlengen.
Modernisering

Soepele modernisering van DMS8000-legacy-producten

Wilt u uw DMS8000-installatie moderniseren om gebruik te kunnen maken van de nieuwste innovaties op het gebied van gevarenmanagement? Dan biedt Cerberus DMS u eenvoudige moderniseringspaden aan.
Referenties

Dit is wat onze klanten zeggen

Downloads en ondersteuning

Overige bronnen

Contactinformatie

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor nadere informatie over onze complete brandveiligheidsportfolio van technologieën, oplossingen en services.