Optische en akoestische alarmgevers (EN)

Mensen beschermen met spraak, geluid en licht
Om mensen in geval van nood effectief in veiligheid te brengen, moeten brandmelders in openbare en commerciële gebouwen zorgvuldig worden afgestemd op de lokale vereisten. Leg de basis voor betrouwbare alarmering en ontruiming in uw gebouw met ons uitgebreide portfolio van adresseerbare plafond- en wand alarmgevers, voice sounders en flitslichten. Onze lus-gevoede alarmgevers voldoen aan de nieuwste normen voor akoestische (EN 54-3) en optische alarmering (EN 54-23) en kunnen worden aangepast aan uw individuele behoefte.
Moderne technologie zorgt voor de hoogste normen in alarmering
Voor de betrouwbare bescherming van uw medewerkers en gasten bieden al onze alarmgevers een reeks voordelen die van grote waarde zijn in noodsituaties en bij evacuaties. U kunt er zeker van zijn dat u met de keuze voor Siemens u de juiste keuze maakt en de veiligheid van de aanwezige mensen in uw gebouw de hoogste prioriteit geeft.Ideale alarmeringsoplossingen voor elke situatie
Wat uw eisen ook zijn, ons diverse assortiment alarmgevers biedt u de flexibiliteit die u nodig hebt om van uw gebouw een perfecte leefomgeving te maken. Ontdek enkele voorbeelden van hoe onze alarmgevers optimaal kunnen worden geconfigureerd voor verschillende toepassingsomgevingen.Productoverzicht van brandalarmapparaten
Alarmgevers
De alarmgevers geven een akoestisch alarmsignaal in geval van een gebeurtenis. Alle apparaten bieden een breed scala aan toonsignalen.
- 16 geïntegreerde toonsignalen bijv. DIN Tone Sweep-down/Continu...
- 3 geluidsniveaus (min/midden/max)
- Geluidsdrukniveau (tot 99dBA wandapparatuur / tot 96dBA plafondapparatuur)
- De tonen worden volledig gesynchroniseerd over alle lussen van een brandmeldcentrale
- Alarmgevers volgens EN 54-3
Voice sounders
De alarmgevers met gesproken boodschappen kunnen een nauwkeurige gesproken instructie geven voor verschillende gebeurtenissen in het gebouw. Met behulp van een spraakbericht verloopt het evacuatieproces sneller en krijgen de personen in het gebouw duidelijke instructies.
- Elk spraakbericht kan in twee talen worden uitgezonden met een attentietoon
- 15 geïntegreerde talen
- 5 voorgedefinieerde berichtcategorieën
- Klantspecifieke alarmgevers (aangepaste bestelling/voorgeprogrammeerd in de fabriek): plus 2 talen, plus 2 berichtcategorieën, plus 2 toonpatronen
- Alle gesproken berichten zijn volledig gesynchroniseerd in een hoorbaar gebied (over alle lussen van een brandmeldcentrale)
- Gesproken berichten volgens EN 54-3
Alarmgever flitslichten
Het aanspreken van twee zintuigen - een optisch en een akoestisch signaal - versnelt het alarmering- en evacuatieproces. Wij verhogen de opmerkzaamheid van het optische signaal met een hoge flitsintensiteit en een zeer korte pulslengte. Het apparaat heeft meerdere opties voor de helderheid, die kunnen worden aangepast aan de grootte van de kamer.
Uitgebreide technische informatie
Meer informatie over de technische kenmerken van onze afzonderlijke producten vindt u in onze speciale HIT online catalogi.