Levens beschermen en perfecte leefomgevingen creëren met Novigo

Gesproken woord ontruiming alarmsysteem klasse A en Public Adress
Als het gaat om veiligheid, wilt u absoluut kunnen vertrouwen op uw ontruiming alarmsysteem. Zodat in geval van nood een ordelijke en snelle evacuatie verzekerd is. Nog beter is het dat het systeem tegelijkertijd als muziek- en omroepinstallatie dient en de hoogste geluidskwaliteit biedt. Zo wordt een perfecte leefomgeving gecreëerd, die veiligheid en welzijn biedt. Met Novigo – de klank van veiligheid.
Kwaliteit waarop u langdurig kunt voortbouwen
Novigo is ontwikkeld om aan de hoogste normen, waaronder NEN2575, te voldoen. Het systeem is flexibel, modulair en kan precies aan uw individuele behoeften worden aangepast. U kunt uw systeem met u laten meegroeien naarmate de vereisten evolueren. Als u uw huidige verouderde systeem wilt moderniseren, kunnen om te beginnen de bestaande bekabeling en luidsprekers worden geïntegreerd en stap voor stap worden vervangen. Real-time engineering betekent dat het systeem opnieuw kan worden geconfigureerd zonder de werking te onderbreken. Ingebouwde lijnbewaking en redundantie zorgen ervoor dat de integriteit van het systeem altijd gewaarborgd is. En de professionele geluidskwaliteit zorgt ervoor dat uw boodschap luid en duidelijk overkomt.Modulair aan uw specifieke behoeften aanpasbaar
Klein, middelgroot of groot. Novigo beschermt mensenlevens in gebouwen van elke grootte, elk type en elke complexiteit. Het systeem wordt aangepast aan uw specifieke wensen, met tal van opties om uit te kiezen. Aan de basis staat een omroep- en spraakalarmsysteem van de hoogste standaard met professionele geluidskwaliteit. Vervolgens kiest u het gewenste redundantieniveau, het benodigde ontwerp voor luidsprekerlijnen, en indien nodig de functionaliteit voor toegang op afstand. Dankzij de modulaire systeemarchitectuur en de compatibiliteit van de componenten kan het systeem eenvoudig worden geschaald en aangepast – zodat u uw investering in de loop van de tijd kunt uitbreiden naarmate de behoeften veranderen.Functies die passen bij uw behoeften
Afgestemd op uw gewenste systeemintegriteit
De systeemkritische functionaliteit is wijd verspreid, waardoor potentiële single points of failure worden vermeden. Het niveau van de redundantie is ontworpen volgens uw individuele specificatie, met toevoeging van back-up-bekabeling, audiomatrixen, switches of een extra netwerk – tot aan een volledige dubbele structuur indien nodig. Zelfs in zijn meest basale opzet voldoet het systeem aan de strengste normen, zoals NEN2575.
Compromisloze veiligheid tijdens nieuwe systeemconfiguraties
Onderhoud, upgrades en wijzigingen kunnen allemaal worden uitgevoerd zonder de veiligheid in gevaar te brengen of de bedrijfsactiviteiten te onderbreken, omdat de herconfiguratie live kan worden uitgevoerd zonder het systeem opnieuw op te starten. Verder is het mogelijk om op afstand toegang te krijgen tot het systeem voor probleemoplossing en onderhoud, middels het Siemens common Remote Service Platform.
Steekoplossing - Een ruime keuze aan ontwerpen voor elke toepassing
Alle soorten ontwerpen zijn verkrijgbaar, zowel steeklijnen als lusoplossingen. Afhankelijk van uw gebouw en het gewenste niveau van redundantie zijn er verschillende opties beschikbaar voor de luidsprekerlijnen. End-of-line-modules zorgen ervoor dat de luidsprekerlijnen correct functioneren. Ze controleren voortdurend hun integriteit en waarschuwen in geval van een storing.
Lusoplossing - Een ruime keuze aan ontwerpen voor elke toepassing
De loop-isolator zorgt ervoor dat in geval van een storing zo min mogelijk luidsprekers worden uitgeschakeld. Hierbij worden kortsluitingen geïsoleerd, wordt schade voorkomen, en kunt u het probleem sneller opsporen. De loop-isolator maakt deel uit van een zelfherstellend mechanisme dat een zo groot mogelijk deel van de regelkring functioneel houdt. En omdat de isolator zelf fail-safe is, brengt hij de integriteit van het systeem niet in gevaar.
Bescherm uw investering
U hoeft niet opnieuw te beginnen als uw omroep- en spraakalarmsysteem verouderd of defect is. Met Novigo kunt u uw bestaande lijnstructuur en luidsprekers stap voor stap upgraden om te voldoen aan NEN2575 en de functionaliteit van uw systeem te moderniseren. Op deze manier kunt u investeringen uit het verleden veiligstellen en de nieuwe investeringen uitsmeren over langere tijd.
Eenvoudige probleemoplossing en onderhoud
Het systeem is toegankelijk vanaf elk intelligent apparaat. Zo kunt u eenvoudig routinematige onderhoudstaken uitvoeren, zoals systeemcontroles, herconfiguraties en het testen van afzonderlijke luidsprekerlijnen tijdens het onderhoud ter plaatse. Ook volumeregeling en audiobronkeuze kan u helpen bij het beheren van uw systeem – dit alles zonder uitschakeling of herstarten.
Een veiligere en aangenamere ervaring
In een noodgeval is er geen ruimte voor misverstanden. En uw omroepsysteem moet een plezier zijn om naar te luisteren, niet een oorzaak van oorpijn. Bij beide aspecten draait het om kwaliteitsnormen. En om aan de hoogste normen te voldoen, biedt Novigo een professionele geluidskwaliteit, met low latency. Het systeem voldoet aan NEN2575 en maakt deel uit van de lifestyle-ervaring die u aan gasten en huurders van uw gebouw biedt. Met een brede range aan speakers en volledige Digital Sound Processing is Novigo in elke ruimte toepasbaar.