Cerberus PACE – Oplossing voor ontruimingsalarmering
Levens beschermen met het geluid van veiligheid
In een wereld vol lawaai wil je helder en duidelijk gehoord worden, vooral in akoestisch uitdagende omgevingen beschermt Cerberus PACE wat belangrijk is. Het zorgt ervoor dat een gesproken ontruimingsalarmering iedereen bereikt om zo, in geval van nood, een soepele ontruiming te garanderen. In het dagelijks gebruik kan Cerberus PACE als een omroepinstallatie fungeren, met of zonder muziek maar altijd in pro-audio kwaliteit, om zo een comfortabele sfeer te creëren. Met Cerberus Pace is uw omgeving vol leven en veiligheid - omdat het wordt beschermd door het geluid van veiligheid.
Het juiste systeem voor uw toepassing
Van compact en eenvoudige, tot groot en complexe toepassingen: Cerberus PACE Modulair en Compact systemen creëren ontruiming- en omroepoplossingen voor elke soort toepassing. Beide systemen kunnen worden ingezet voor dagelijks gebruik, zoals het afspelen van achtergrondmuziek en het omoepen van bezoekers, maar vooral voor ontruiming met gesproken woord in geval van nood. Zowel het Compact als Moduliar ontruimingssyteem is volledig compatibel met elkaar en flexibel, zodat uw omroep- en ontruimingsinstallatie mee kan groeien met uw behoeften.
Voldoen aan de behoeften van uw gebouw met Cerberus PACE Compact en Modulair
Cerberus Compact en Modulair voorziet volledig in de ontruimingsbehoeften van uw gebouw, met een systeem dat uw veiligheid maximaliseert, flexibiliteit verbetert, uw concurrentievermogen en gebruikersgemak vergroot.Cerberus PACE Compact
Cerberus PACE Compact 400 en 1000 systemen zijn uw oplossingen bij uitstek voor kleine tot middelgrote gebouwen. Het Compact 400 systeem wordt geleverd met in de basis 400 W en is uitbreidbaar tot 800 W vermogen. Het Compact 1000 systeem wordt in de basis geleverd met 1000 W en is uitbreidbaar tot 2000 W vermogen. Een Compact systeem kan in een netwerk worden opgenomen met meerdere compactsytemen of zelfs met een modulair systeem om zo een gedistribueert ontruimingsysteem te creëren. Een Compact systeem is een hangkast wat bestaat bestaat uit een audiomatrix met speciale CPU, versterkers en ruimte voor uitbreidingversterkers of pilottoon versterker. Hierop kunnen bediendelen worden aangeloten.
Cerberus PACE Modulair
Met 24 lussen of 48 steeklijnen per centrale kast, is Cerberus PACE Modulair uw oplossing bij uitstek voor grote gebouwen met complexe eisen. Het systeem is geëintregeerd in een 19" kast en heeft een maximale output van 6.000 W. Een centrale kast kan met maximaal 3 audiomatrixen werken. Versterkers, luidsprekerlijnen, audiomatrixen, de kast en het netwerk kunnen volledig redundant worden opgebouwd om ervoor te zorgen dat uw gebouw altijd wordt beschermd door het geluid van veiligheid.
Kenmerken van een grote Cerberus PACE modulaire kast:
- Max. 6.000 W versterking
- 19" kast
- Mogelijke redundantie: audiomatrix, versterker, luidsprekerlijnen, kast en netwerk
- 24 lussen / 48 steeklijnen
Maximale veiligheid en gemak dankzij een goed presterend systeem
Profesioneel geluid zonder enige vorm van vertraging zorgt ervoor dat uw gesproken boodschap kristalhelder overkomt. De multi-redundante systeemarchitectuur voorkomt single points of failure dankzij een gedistribueerde intelligentie met een speciale CPU voor elke matrix en de optie om elk onderdeel redundant te maken - wat optimale veiligheid biedt voor een breed scala aan toepassingen.
Verbeterde flexibiliteit voor uitgebreide aanpassingen
Cerberus PACE Modulair and Compact zijn volledig compatibele systemen die precies kunnen worden afgestemd op de behoeften van uw gebouw. Het systeem omvat twee luidsprekerbekabeling opties, bekabeling in lus met isolatoren of bekabeling in steeklijnen. De wijze van bekabeling voldoet volledig aan alle (N)EN-normen en specificaties. Met adresseerbare end-of-line-modules kunt u uw bestaand systeem stapsgewijs moderniseren door hergebuik van bestaande luidsprekerbekabling.
Gegarandeerde bedrijfscontinuïteit
Het onderhoud aan Cerberus PACE systemen doet geen afbreuk aan de veiligheid of de bedrijfscontinuïteit. Real-time softwareaanpassing en het direct kunnen vervangen van componenten maakt het oplossen van storingen een stuk eenvoudiger zonder dat dit downtime van het systeem veroorzaakt. On-site toegang op afstand maakt eenvoudig onderhoud en gemakstoepassingen mogelijk via smartphones of tablets, terwijl externe toegang experts in staat stelt om ondersteuning te bieden in geval van het oplossen van storingen.
Cerberus PACE beschermt mensen in alle gebouwen die een ontruimingsinstallatie nodig hebben
Het geluid van veiligheid beschermt levens – in grote structuren zoals luchthavens en in kleinere gebouwen zoals een klein hotel. Bekijk de praktijk voorbeelden en ontdek hoe Cerberus PACE werkt.Cerberus PACE is geweldig omdat het zeer aanpasbaar is. U kunt verschillende oplossingen hebben en kiezen tussen een gecentraliseerd systeem of een gedistribueerd systeem. U kunt het aanpassen aan een bestaande installatie, zonder de bekabeling te vervangen.Dejan M., Technical Director