Blussen en bestrijding

Siemens blussen

Beschermen wat belangrijk is. Blus het vuur om mensen en plaatsen te beschermen. Het blusaanbod maakt deel uit van ons brandveiligheidsaanbod. Het biedt u geautomatiseerde, intelligente en geïntegreerde brandbeveiliging voor mensen, processen, activa en leefomgeving.

Wilt u meer weten over onze blusoplossingen?

Flyer

Blusinstallaties met natuurlijke blusmiddelen

Blusinstallaties met natuurlijke blusmiddelen

Blussystemen met natuurlijke blusmiddelen bieden maximale flexibiliteit in ontwerp en engineering.

Blusinstallaties met schone blusmiddelen

Systemen voor schone blusmiddelen

Blussystemen met schone blusmiddelen zijn ruimtebesparend en zorgen voor een snelle blussing.

Blusinstallaties met gas/water-combinatie

Systemen met gas/water-combinatie

Blussystemen met gas/water-combinatie zijn een uiterst efficiënte combinatie van stikstof- en waterblustechnologie om een betrouwbare blussing te garanderen en herontbranding te voorkomen.

Keyvisual Sinorix

Bescherm het milieu en uw activa.

Sinorix NXN is het nieuwe natuurlijke blusmiddelenportfolio Er worden alleen agentia en verbindingen gebruikt die van nature in onze atmosfeer voorkomen en die het milieu niet schaden. Het radicaal nieuwe cilinderklepconcept vermindert de ecologische voetafdruk van dit portfolio nog verder

 

Overzicht

Er is maar één kans om te beschermen wat belangrijk is.

In geval van brand, tellen de seconden. Branddetectie en -blussing moeten snel en betrouwbaar zijn. Snel en efficiënt reageren is van essentieel belang - net als het tot een minimum beperken van schade aan kostbare en gevoelige apparatuur.

De ruggengraat van de moderne samenleving beschermen - stroom, data, connectiviteit en zelfs het onvervangbare - dat is waar het om gaat.

Of uw bedrijf nu klein of groot is, het is van cruciaal belang om mensen, bedrijfskritische zones, bedrijfsprocessen en waardevolle en onvervangbare activa veilig te stellen. Want als je je beschermd voelt, kun je je concentreren op je werkzaamheden, creatief en productief zijn en succes hebben. Met Siemens krijgt u geavanceerde, eenvoudig te installeren blusoplossingen - volledig geïntegreerd in een compleet brandbeveiligingsconcept. Zij zijn gebaseerd op tientallen jaren knowhow en ervaring en zijn afgestemd op specifieke toepassingen en risico's.

Use cases

Intelligent blussen om te beschermen wat echt belangrijk is voor u en uw bedrijf.

Geïntegreerde oplossingen

Sinorix - intelligent blussen

Ons blusaanbod is gebaseerd op bijna 110 jaar ervaring in blussen en meer dan 170 jaar in brandveiligheid. Om ervoor te zorgen dat de oplossingen precies aan uw behoeften voldoen, kunnen ze worden afgestemd op specifieke toepassingen, brandrisico's en plaatselijke eisen en voorschriften. De geavanceerde systemen kunnen naadloos worden geïntegreerd in de brandbeveiligingsoplossingen. Aangezien de systemen zo zijn ontworpen dat ze eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd en bediend, kunt u erop vertrouwen dat mensen, activa, processen en de leefomgeving veilig zijn. intelligent betekent:
Downloads en ondersteuning

Meer resources

Neem contact op met

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze uitgebreide portfolio van brandveiligheidstechnologieën, -oplossingen en -services