Het kloppende hart van uw bedrijf beschermen
Gegevens vormen het hart van de moderne samenleving. De vitaliteit van kleine en grote bedrijven is nu zo sterk afhankelijk van elektronische gegevens dat het verlies van dergelijke gegevens mogelijk een van de grootste risico's is voor de bedrijfscontinuïteit en zelfs voor het voortbestaan van gehele bedrijven. Heeft u het juiste brandbeveiligingsconcept om uw gegevens veilig te houden? In geval van brand is het niet alleen essentieel om snel en efficiënt te reageren, maar ook om eventuele schade aan kostbare en gevoelige elektronische apparatuur tot een minimum te beperken. Onze Sinorix Silent Extinguising Technology is speciaal ontwikkeld om moderne gegevensopslagsystemen veilig te houden en bedrijfscontinuïteit te garanderen, zelfs in geval van brand.De keuze van het juiste blussysteem is de sleutel
Bij het kiezen van een blussysteem moet ook worden overwogen of het systeem zelf verdere schade aan elektrische of elektronische apparaten kan veroorzaken. Voor datacenters en serverruimten zijn automatische blusgassystemen sterk aan te bevelen, omdat de gassen die zij gebruiken de gevoelige technologie niet schaden. In 2009 werd echter een ongebruikelijke hoeveelheid storingen aan harde schijven gemeld na ontladingen van deze systemen, waardoor wij zijn gaan onderzoeken waarom dit gebeurde. De conclusie was dat magnetische harde schijven geluidsgevoelig zijn. Als reactie daarop hebben wij onze Sinorix Silent Extinguishing Technology ontwikkeld, die het geluidsniveau tijdens gasontladingen aanzienlijk verlaagt. De oplossing die wij bieden geeft u de gemoedsrust te weten dat alle aspecten van de behoeften van datacenters en serverruimtes zijn gedekt.
Veilig blussen voor datacenters en serverruimtes: de Sinorix Silent Nozzle
Verschillende factoren kunnen het geluidsniveau tijdens een ontlading helpen verminderen, zoals het verbeteren van de akoestiek van de ruimte of het verlengen van de ontladingstijd. Uit ons onderzoek is gebleken dat het ontwerp van de straalpijp een van de belangrijkste bijdragen levert aan de vermindering van het lawaai. Daarom is de Sinorix Silent Nozzle het hart van onze Sinorix Silent Extinguishing Technology. Het unieke, lineaire ontwerp zorgt ervoor dat het geluidsniveau tijdens het lossen onder het niveau blijft dat een risico vormt voor HDD's. Bovendien voorkomt de Sinorix Silent Nozzle, door de richting van de gasontlading en dus van de geluidsgolven te regelen, geluidsoverlast tijdens het blussen. Uiteraard zorgt de straalpijp ook voor een soepele en efficiënte verdeling van het blusmiddel.
Wat onze klanten zeggen
Wij hebben met succes serverruimtes over de hele wereld uitgerust met brandbeveiligingssystemen die zijn afgestemd op hun specifieke eisen. Onze oplossingen falen nooit om onze klanten tevreden te stellen - maar kijkt u zelf maar: