Cerberus FIT adresseerbaar 

Cerberus FIT Key Visual

Brandmeldsysteem voor kleine tot middelgrote gebouwen

Slim hoeft niet altijd complex te zijn. Cerberus FIT maximaliseert de brandbeveiliging op een eenvoudige manier om aan de behoeften van uw kleine tot middelgrote gebouw te voldoen. U kunt kosten besparen en tegelijkertijd de productiviteit verhogen. De technologie is eenvoudig in gebruik en vereist geen uitgebreide training.

Cerberus FIT

Smart can be simple

Maximaliseer de veiligheid in kleine tot middelgrote gebouwen

Bij brandbeveiliging gaat het om het beschermen van mensen en bedrijfsmiddelen, het beveiligen van bedrijfsprocessen en het waarborgen van de continuïteit. Met Cerberus™ FIT bieden we betrouwbare en kostenefficiënte brandbeveiliging voor diverse toepassingen. Met goedgekeurde systemen van één leverancier kunt u er zeker van zijn dat alles perfect op elkaar is afgestemd. En als die leverancier Siemens is, kunt u erop vertrouwen dat dat zo blijft. De flexibiliteit van de centrale maakt het mogelijk om het systeem voor elke toepassing te optimaliseren. Het brede scala aan melders en signaalgevers betekent een snelle en betrouwbare detectie en een veilige ontruiming in elke omgeving.

Eenvoudig in bedrijf te stellen, te installeren en te onderhouden

Bekijk de video en ontdek meer over de functies en voordelen van Cerberus FIT!
Cerberus FIT FC360-serie

Technische kenmerken in één oogopslag

- 1 lus of 2 steeklijnen

- Aantal adressen: max. 126 

- 2 lussen of 4 steeklijnen

- Aantal adressen: max. 252

Meer technische details kunt u vinden in onze online productcatalogus HIT

Ga naar de productcatalogus HIT

Voordelen

Uw voordelen in één oogopslag

Maximale brandveiligheid en betrouwbaarheid dankzij een hoogwaardig detectiesysteem

De snelle en meest betrouwbare detectie zorgt voor de hoogste veiligheidsnormen. Dankzij duidelijke gesproken berichten is een snelle evacuatie verzekerd. Ons systeem voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Efficiënte inbedrijfstelling en onderhoud

De automatische configuratie en licentievrije tool zorgt voor eenvoudige inbedrijfstelling en installatie. De intuïtieve bediening zorgt voor eenvoudige bediening door het personeel. Er is geen uitgebreide training vereist.

Gegarandeerde bedrijfscontinuïteit

Door te besparen op  inbedrijfstelling en operationele kosten kunnen u en uw team zich focussen op wat er echt toe doet en uw bedrijfssucces maximaliseren. Verhoog de productiviteit door de complexiteit te verminderen. ASA-technologie biedt immuniteit voor op brand lijkende verschijnselen en zorgt voor bedrijfscontinuïteit.

Use Cases

Maximaliseer de brandveiligheid voor kleine tot middelgrote gebouwen

Referenties

Wat onze klanten zeggen

INBEDRIJFSTELLING is gemakkelijk omdat het systeem eenvoudig in gebruik is. Dit komt ook gedeeltelijk door het feit dat de software, zoals de WEB-tool in de centrale zit.
Remko, Field Services Manager, Solar Integrated Solutions
"INSTALLEREN van het systeem was eenvoudig. Kunnen vertrouwen op de steun van onze partner en de naam Siemens, een teken van kwaliteit, gaf ons het vertrouwen om van dit project een succes te maken.
Roeland, Project Leader, E.T.B. Ronday B.V.
ONDERHOUD gaat probleemloos. Ik heb nooit problemen gehad sinds we het systeem twee jaar geleden hebben geïnstalleerd. Ook is er geen enkel vals alarm gemeld door de klant.
Denis, Technician, E.T.B. Ronday B.V.

Uw brandmeldsysteem plannen

Het samenstellen van uw brandbeveiligingssysteem kan soms een moeilijke taak zijn, omdat meerdere informatiebronnen nodig zijn. Bij Cerberus FIT is dit niet zo, gebruik onze planningposter om de opbouw van het systeem eenvoudig en efficiënt te kunnen maken.

 

Cerberus FIT planning tool

Cerberus FIT desktop editor