Cerberus FIT conventioneel - brandbeveiligingssysteem (EN)

Siemens Cerberus FIT conventional (EN)

Een combinatie van intelligente signaalverwerking en eenvoudige installatie voor betrouwbare branddetectie en alarmering

Bij brandbeveiliging gaat het om het beschermen van mensen en bedrijfsmiddelen, het beveiligen van bedrijfsprocessen en het waarborgen van de continuïteit. Met Cerberus™ FIT conventioneel bieden wij betrouwbare en kostenefficiënte brandbeveiliging voor diverse toepassingen. Met goedgekeurde systeemapparaten van één leverancier kunt u er zeker van zijn dat alles perfect elkaar is afgestemd. En als die leverancier Siemens is, kunt u er op vertrouwen dat dit zo blijft. De flexibiliteit van de panelen maakt het mogelijk om het systeembedrijf voor elke toepassing te optimaliseren. Dankzij het volledige gamma van brandmelders is een snelle en betrouwbare detectie in elk gebied mogelijk.

Productinformatie

Betrouwbare, intelligente en kostenefficiënte brandbeveiliging

FC120-brandmeldpanelen zijn een kostenefficiënte oplossing voor kleine tot middelgrote gebouwen. U profiteert van een snelle en eenvoudige installatie en weinig onderhoud.

Eenvoudige aansturing

Het FC120-brandmeldpaneel heeft een centrale plaats in het systeem Cerberus FIT conventional. Intuïtieve bedieningsknoppen en informatieve displayweergave zorgen voor een snelle en eenvoudige bediening. Bovendien kunnen systeemtests worden uitgevoerd met duidelijke, beknopte bedieningselementen en gemakkelijk af te lezen displays.

Hoogste betrouwbaarheid en lange levensduur

Conventionele Cerberus FIT-melders gebruiken intelligente algoritmen om snel en nauwkeurig branden te detecteren en vals alarm te minimaliseren. Het gepatenteerde labyrint in combinatie met driftcompensatie verlengt de levensduur van de melders door de afzetting van stof en vuil tegen te gaan. Wanneer een melder zijn compensatiegrenzen bereikt, geeft een gele LED-indicatie aan dat het tijd is om het apparaat te vervangen om toekomstige instabiliteit te voorkomen. Een groene bedradingscontrole-LED helpt bij het opsporen van bedradingsfouten en vermindert daardoor de kosten voor het opsporen van fouten en de stilstandtijd aanzienlijk. Kortom, Cerberus FIT biedt een veilige, betrouwbare en praktische detectie met lage levensduurkosten.

Meer technische details vindt u in onze HIT-catalogus.

Ga naar HIT-catalogus

Contactinformatie

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor nadere informatie over onze complete brandveiligheidsportfolio van technologieën, oplossingen en services.