Verhoog uw efficiëntie. Bespaar tijd en personeelskosten.
Cerberus Test is een voor de cloud geschikte smartphone-app die ontwikkeld is om het testen van Cerberus-brandmelders te vereenvoudigen. Tijdens het testen van de melders kunnen servicetechnici via tekst-naar-spraak-technologie eenvoudig controleren of de juiste brandmeldertekst op het brandmeldpaneel wordt weergegeven. Verminder de tijd en moeite die nodig is voor periodieke onderhoudsservice en tests, doordat slechts één persoon alle onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren.Hoe verbind ik mijn klantlocaties?
De Connect X300-gateway is onze snelle en eenvoudige oplossing om uw reeds bestaande klantlocaties te verbinden met de cloud en de integratie van Cerberus Portal mogelijk te maken. Het geeft u lees- en schrijftoegang tot alle aangesloten apparaten. En het ondersteunt een veelvoud aan protocollen en daarmee de aansluiting op meerdere gebouwdisciplines. Het is eenvoudig te installeren en in gebruik te nemen zonder wijzigingen in de IT-infrastructuur. De gegevens worden versleuteld en de geïntegreerde firewall kan worden aangepast aan de behoeften van het project.