Automatische brandmelders

Beschermde plaatsen – met geavanceerde brandmeldtechniek

Brandmelders vormen de basis van vrijwel alle brandbeveiligingssystemen. Dit betekent echter niet dat alle melders hetzelfde zijn. Integendeel, de eisen voor het betrouwbaar detecteren van branden variëren net zo sterk als de toepassingsgebieden zelf: brandmelders analyseren de omgevingslucht om elementen van brand te identificeren, zoals rook, hitte of koolmonoxide. Deze taak kan relatief eenvoudig of zeer moeilijk zijn, afhankelijk van bijvoorbeeld de aanwezigheid of afwezigheid van misleidende verschijnselen zoals uitlaatgassen en keukendampen. Daarom omvat ons portfolio automatische brandmelders die het hele spectrum van eenvoudige tot zeer complexe signaalanalyse bestrijken, voor een gegarandeerde foutvrije detectie onder alle omstandigheden. Van datacenters tot industriële productiefaciliteiten – wij bieden de ideale brandmelder voor elke omgeving, dankzij onze intelligente detectortechnologie (DA) en geavanceerde signaalanalyse (ASAtechnology) die precies is afgestemd op de omstandigheden ter plaatse.

Wilt u meer weten over ASAtechnology? Download dan onze whitepaper.

Whitepaper over ASAtechnology

Technologie

Brandmelders voor alle vereisten

Unieke detectiebetrouwbaarheid met ASAtechnology

Veeleisende toepassingen vereisen uitzonderlijke technologie – en dat geldt ook op het gebied van de branddetectie. De unieke ASAtechnology (ASA = advanced signal analysis) van Siemens maakt het mogelijk om de melder optimaal aan te passen aan de huidige omgevingsconditie door eenvoudigweg een applicatiespecifieke ASA-parameterset te selecteren. ASAtechnology interpreteert en evalueert de signalen in realtime. Hierdoor kan de melder betrouwbaar onderscheid maken tussen een echte brand en misleidende verschijnselen zoals stof, stoom of gas. Het voorkomt valse alarmen en de daaruit voortvloeiende kostbare bedrijfsonderbrekingen. 

Downloads en ondersteuning

Overige bronnen

Contactinformatie

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor nadere informatie over onze complete brandveiligheidsportfolio van technologieën, oplossingen en services.