Brandalarminstallaties (EN)

Beschermen van mensen met spraak, geluid en licht
Om mensen in geval van nood effectief in veiligheid te brengen, moeten brandmelders in openbare en bedrijfsgebouwen zorgvuldig op de lokale vereisten zijn afgestemd. Leg de basis voor betrouwbare alarmering en evacuatie in uw gebouw met ons uitgebreide portfolio adresseerbare signaalgevers voor plafond- en wandmontage met zowel akoestische en optische signalen als spraakmeldingen. Onze alarminstallaties met loop-voeding voldoen aan de nieuwste normen voor akoestische (EN 54-3) en optische alarmering (EN 54-23) en kunnen worden aangepast aan uw specifieke wensen.
Moderne technologie voor de hoogste alarmkwaliteit
Voor de betrouwbare bescherming van uw medewerkers en gasten bieden al onze alarminstallaties tal van voordelen, die van grote waarde zijn in noodsituaties en bij evacuaties. U kunt er zeker van zijn dat u bij Siemens de juiste keuze maakt, waarmee de veiligheid van de mensen in uw gebouw voorop staat.De juiste alarminstallaties voor elke eis
Wat uw eisen ook zijn, ons gevarieerde portfolio alarmapparaten geeft u de flexibiliteit die u nodig hebt om van uw gebouw een perfecte plek te maken. Bekijk enkele voorbeelden van optimale configuraties van onze apparaten voor verschillende toepassingen.Wandmontage
Plafondmontage
De signaalgevers produceren een akoestisch alarmsignaal in geval van een calamiteit. Alle apparaten bieden een breed scala aan alarmtonen.
- 16 geïntegreerd alarmtonen, bijv. DIN-toon Sweep-down/Continuous/...
- 3 geluidsniveaus (min/med/max)
- Geluidsdrukniveau (tot 99dBA voor wandapparatuur / tot 96dBA voor plafondapparatuur)
- Tonen zijn volledig gesynchroniseerd over alle loops van een paneel
- Signaalgevers volgens EN 54-3
De apparaten met gesproken boodschappen zijn in staat om een nauwkeurige gesproken instructie af te spelen voor verschillende gebeurtenissen in het gebouw. Met behulp van een spraakmelding verloopt het evacuatieproces sneller en krijgen de personen in het gebouw duidelijke instructies.
- Elke spraakmeldingen kan worden uitgezonden in twee talen met een attentietoon
- 15 in het apparaat geïntegreerde talen
- 5 voorgedefinieerde berichtcategorieën
- Klantspecifieke apparaten (individuele bestelling/voorgeprogrammeerd in de fabriek): plus 2 talen, plus 2 berichtcategorieën, plus 2 alarmtonen
- Alle spraakmeldingen binnen een luistergebied zijn volledig gesynchroniseerd over alle loops van dezelfde brandveiligheidscentrale.
- Spraakberichten volgens EN 54-3
Door het stimuleren van twee zintuigen door middel van een optisch en een akoestisch signaal wordt het alarm- en evacuatieproces versneld. We verhogen de effectiviteit van het optische signaal met een hoge flitsintensiteit en een zeer korte pulslengte. Het apparaat biedt verschillende helderheidsniveaus, die kunnen worden aangepast aan de grootte van de ruimte.
Gedetailleerde technische informatie
In onze online HIT-catalogi vindt u meer informatie over de technische eigenschappen van onze afzonderlijke producten.