Blussen en bestrijden

Blusoplossingen van Siemens

Beschermen wat van belang is. Brand blussen om personen en plaatsen te beschermen.

Tegenwoordig vertrouwt iedereen op toegankelijkheid van data, netwerkverbindingen en een continue stroomvoorziening. Het vormt de ruggengraat van het moderne leven. En dat is precies wat onze blusoplossingen beschermen. Daarnaast beschermen ze ook onvervangbare goederen, zoals oude boeken, kunstwerken of documenten. Onze blusoplossingen zijn onderdeel van ons brandbeveiligingsportfolio. Ze bieden u geautomatiseerde, intelligente en geïntegreerde brandbeveiliging voor personen, processen, bedrijfsmiddelen en het milieu.

Wilt u meer weten over onze blusoplossingen?

Flyer Blussen

Blussystemen met natuurlijke gassen

Blussystemen met natuurlijke gassen

Blussystemen met natuurlijke gassen bieden een maximale flexibiliteit voor ontwerp en engineering.

Sinorix CDT (EN)

Sinorix N2, Ar, CO2 (EN)

Sinorix al deco PLUS (EN)

Sinorix al deco STD (EN)

Stil blussen met inert gas (EN)

Blussystemen met schone blusmiddelen

Blussystemen met schone blusmiddelen

Blussystemen met schone blusmiddelen zijn ruimtebesparend en zorgen voor een snelle blussing.

Sinorix 1230 (EN)

Sinorix 227 (EN)

Stil blussen met Novec 1230 (EN)

Sinorix Compact (EN)

Blussystemen met gas/water-combinatie

Blussystemen met gas/water-combinatie

Blussystemen met gas/water-combinatie maken gebruik van zowel stikstof als water. Ze zorgen voor een betrouwbare blussing en voorkomen dat branden weer oplaaien.

Sinorix H20 Gas (EN)

Sinorix H20 Jet (EN)

Overview

Er is maar één kans om te beschermen wat belangrijk is.

Bij een brand tellen de seconden - de meest vroegtijdige en betrouwbare branddetectie, het wegleiden van mensen uit de gevarenzone en het in gang zetten van het blussen, zijn van het grootste belang. Maar er moet niet alleen snel en efficiënt worden gereageerd - ook de schade aan kostbare en gevoelige apparatuur moet tot een minimum worden beperkt. Daarom is het van essentieel belang dat men beschikt over een betrouwbare oplossing die is afgestemd op de individuele behoeften.

Het beschermen van de ruggengraat van de moderne samenleving - stroom, data, connectiviteit en onvervangbare zaken - dat is waar het om gaat.

Of uw bedrijf nu klein of groot is, het veilig houden van personen, belangrijke ruimtes, bedrijfsprocessen en hoogwaardige en onvervangbare bedrijfsmiddelen is van cruciaal belang. Want als u zich beschermd voelt, kunt u zich op uw taken concentreren en creatief, productief en succesvol zijn. Met Siemens beschikt u over geavanceerde, eenvoudig te installeren blusoplossingen – volledig geïntegreerd in een integraal brandbeveiligingsconcept. Onze oplossingen komen voort uit tientallen jaren kennis en ervaring en zijn afgestemd op specifieke risico's van brand en situatie-afhankelijke vereisten.

Praktijkvoorbeelden

Intelligent blussen om te beschermen wat echt belangrijk is voor u en uw bedrijf.

Geïntegreerde oplossingen

Sinorix - intelligent blussen

Onze blusoplossingen zijn gebaseerd op bijna 110 jaar ervaring met blustechnieken en ruim 170 jaar ervaring met brandveiligheid. Om ervoor te zorgen dat de oplossingen precies aansluiten op uw behoeften, kunnen ze worden afgestemd op specifieke toepassingen, brandrisico's en lokale eisen en voorschriften. De geavanceerde systemen kunnen naadloos worden geïntegreerd in de brandbeveiligingsoplossingen. De systemen zijn ontworpen voor eenvoudige installatie en bediening, zodat u er zeker van kunt zijn dat personen, goederen, processen en het milieu veilig zijn. Intelligent betekent:
Downloads en ondersteuning

Overige bronnen

Contact

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie over ons complete brandbeveiligingsportfolio van technologieën, oplossingen en services.