Brandbeveiliging met Siemens: Sinteso

Bescherming voor het verleden, het heden en de toekomst.
Wat voor u belangrijk is, verdient de best mogelijke bescherming. Sinteso integreert elk element van bescherming in één systeem. Sinteso biedt niet alleen een breed portfolio aan producten en oplossingen gebaseerd op meer dan 170 jaar ervaring, maar maximaliseert ook de veiligheid van zaken die voor u belangrijk zijn met een breed scala aan diensten. Met Sinteso kiest u voor brandveiligheid die altijd aan uw zijde staat – vandaag en in de toekomst.
Bescherming van personen, goederen en bedrijfscontinuïteit
Van het beschermen van werknemers en het bedrijf, het volledig benutten van het gebouw, het maximaliseren van de operationele efficiëntie en het waarborgen van de systeemintegriteit, tot aan het voldoen aan wet -en regelgeving – bij brandveiligheid moet er aan een breed scala aan vereisten worden voldaan. Brandveiligheid geeft u zekerheid. Het beschermt u tegen brand en gevolgschade. Wanneer u zich goed beschermd voelt, kunt u zich concentreren op uw taak, en creatief, productief en succesvol zijn. In de wetenschap dat personen, goederen en bedrijfscontinuïteit veilig zijn in geval van brand.
Alle elementen van brandbeveiliging in één systeem
Sinteso bestrijkt alle elementen van brandbeveiliging. Met een uitgebreid portfolio van producten, systemen en life-cycle services beschermt Sinteso wat voor u belangrijk is. Want alleen een beschermde plek is een perfecte plek.Sinteso in actie

Sinteso planningsondersteuning
Met planningstools vergemakkelijkt Sinteso de planning van de brandveiligheid. Deze planningstools richten zich met name op technici, planners en installateurs. Ze tonen alle netwerkdeelnemers, leggen belangrijke technische kenmerken uit en tonen alle netwerkmogelijkheden – voor een eenvoudige brandveiligheidsplanning.
Moderniseer uw brandbeveiligingssysteem
Vooruitdenken is bijzonder belangrijk voor brandveiligheid. Nieuwe bedrijfsprocessen, verslechtering van de systeemprestaties of hogere operationele kosten als gevolg van striktere eisen of onterechte alarmen kunnen vragen om modernere maatregelen. Met state-of-the-art detectie-, alarmering-, evacuatie-, blus-en gebouwbeheersystemen uit ons uitgebreide portfolio kunnen we oplossingen op maat bieden voor het moderniseren van uw systeem om tegemoet te komen aan de huidige – en toekomstige – standaarden.