Alarmering en evacuatie

Alarmering en evacuatie door Siemens

Om mensen te beschermen tegen brand is het van belang dat ze zo snel mogelijk weg zijn van de brand.

Als u beschermt wat ertoe doet, dan is elk element van die bescherming van belang. Personen, goederen en bedrijfscontinuïteit. Een 'perfect place' is altijd een veilige plek, want als u zich veilig voelt, kunt u zich concentreren op uw taak en creatief, productief en succesvol zijn. Wij bieden alarmerings- en evacuatieoplossingen die net zo uniek zijn als het gebouw waarin ze zijn geïnstalleerd. Onze oplossingen worden op maat gemaakt voor specifieke behoeften, met behulp van een uitgebreid aanbod van producten, systemen en diensten. Ze beschermen wat het belangrijkste is – mensenlevens.

Wilt u meer weten over onze alarmerings- en evacuatieoplossingen?

Flyer Alarmering & evacuatie

Ontruimingsalarmsystemen klasse A

Ontruimingsalarmsystemen

De modernste ontruimingsalarmsystemen van Siemens geven duidelijke en begrijpelijke informatie over het gevaar en geven nauwkeurige instructies die onmiddellijk begrepen worden. 

Ontruimingsalarmsystemen klasse B

Ontruimingsalarmsystemen

Voor de EN-markt bieden wij een compleet assortiment aan alarmapparatuur, waaronder signaalgevers voor plafond- en wandmontage, een combi-signaalgever conform EN54-23 en signaalgevers met extra optische indicatie. 

Geïntegreerde brandklepregeling

Geïntegreerde brandklepregeling

Geïntegreerde brandklepregeling, betrouwbare branddetectie en comfortabel gebouwbeheer – alles in één systeem

 

Betrouwbare brandbestrijdingsystemen kunnen levens redden

 

Brandbeveiligingssystemen moeten zeer betrouwbaar zijn. Een van hun kerntaken is brandcompartimentering. In geval van een incident activeren ze de ontruimingsalarminstallatie en hebben ze invloed op de gebouwgebonden systemen. Zo worden de liften aangestuurd om naar een veilige positie te gaan, worden deursluitinstallaties geactiveerd om de rook- en brandcompartimentering veilig te stellen en wordt ook het luchtbehandelingsysteem aangestuurd om rookverspreiding te voorkomen. Indien noodzakelijk wordt door het sluiten van brandkleppen een brandcompartiment ook luchtzijdig afgesloten en wordt verspreiding van rook en temperatuur voorkomen. Afhankelijk van de luchtbehandelingsinstallatie en keuze voor rookafvoer zullen regelkleppen geopend worden om giftige verbrandingsgassen af te voeren om een veilige evacuatie te realiseren en flashovers te voorkomen.

Innovatieve oplossing van Siemens

Siemens biedt een unieke, intelligente oplossing voor betrouwbare branddetectie en efficiënte brandkleppenregeling - geïntegreerd in een beheerplatform. Dit bespaart zowel tijd als moeite.

Desigo Massamelding

Desigo Massamelding

Duidelijke communicatie is altijd belangrijk – of het nu gaat om een routinematige boodschap over het vermijden van een vol parkeerterrein of een verontrustende noodsituatie waarbij mensen weg van het gevaar moeten worden geleid.

Desigo Mass Notification is een efficiënte en flexibele applicatie die gebruik maakt van de meest gangbare moderne communicatietechnieken om het gebouwmanagementplatform Desigo CCTM te voorzien van diverse meldingsfuncties, die ervoor zorgen dat uw boodschap bij de juiste mensen terecht komt. Of het nu gaat om één gebouw of een grote campus, het gecentraliseerde portaal biedt u de juiste tools om op elke situatie te reageren en snel en duidelijk de juiste boodschap over te brengen. In het platform zijn de locatiegebonden veiligheids-, beveiligings- en communicatie-infrastructuur en de meest gangbare moderne webgebaseerde modaliteiten naadloos geïntegreerd.

Highlights

  • Eenvoudige, efficiënte en betrouwbare noodcommunicatie die ervoor zorgt dat u uw boodschap overkomt

  • Het platform benut uw bestaande infrastructuur optimaal en biedt een hoog rendement op uw investering

  • Ondersteuning om de processen van uw organisatie efficiënter te laten verlopen

Overzicht

Bescherming met een uitgebreid portfolio

Onze brandbeveiligingsoplossingen omvatten alle essentiële elementen van brandbeveiliging. Ze beschermen wat voor u belangrijk is met een uitgebreid portfolio van producten en systemen voor detectie, alarmering, evacuatie, blussen en gevaren-management. Ze bezitten alle een grote digitale component om de kracht van de cloud te benutten en worden ondersteund door een compleet pakket lifecycle-services. 
Praktijkvoorbeelden

Om mensen te beschermen, waar ze zich ook bevinden.

Onze ontruimingsalarmoplossingen treden onmiddellijk in werking zodra een brand wordt gedetecteerd. Wij garanderen dat de alarmen 'echt' zijn - dus als het alarm afgaat, is hier alle reden voor. Zo wordt voorkomen dat de gebouwgebruikers onnodig gestoord worden of dat hun reactiegevoeligheid afneemt. Onze oplossingen waarschuwen mensen vroegtijdig over de aanwezigheid van brand door middel van akoestische alarmen en gesproken instructies. Ze ondersteunen bij de evacuatie van mensen uit een bedreigde omgeving naar een veilige plaats. En ze geven real-time informatie over incidenten door aan eerstehulpverleners en de brandweer.

Een integrale benadering is van belang.

Het vinden van uw ideale ontruimingsalarmoplossing begint met samenwerking. Voor het ontwerpen van een systeem dat precies aan uw behoeften voldoet, is expertise vereist. Wij bieden de ervaring van een wereldwijde partner die de know-how heeft om gedurende de gehele levenscyclus zorg te dragen voor uw gebouw en in samenwerking met u het meeste uit uw langetermijninvestering te halen. Wij gaan verder dan de huidige normen met innovaties waarvan u weet dat ze ook aan de eisen van morgen voldoen. U kunt ervan op aan dat uw brandbeveiliging overal ter wereld voldoet aan de lokale wet- en regelgeving. Onze brandbeveiligingsoplossingen zijn op maat gemaakt voor elk type gebouw, van klein en eenvoudig tot groot en complex. Ze functioneren betrouwbaar binnen het algemene gevarenmanagement- of gebouwbeheersysteem en bieden gecentraliseerde bewaking en snelle en nauwkeurige incidentafhandeling om mensen en eigendommen te beschermen.

Downloads en ondersteuning

Overige bronnen

Contactinformatie

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze complete brandveiligheidsportfolio van technologieën, oplossingen en services.