Smart Thermostat

Smart omdat hij uw behoeften begrijpt.
Creating enviroments that care

Met het comfort dat u verdient

Thuis moet u zich altijd comfortabel kunnen voelen. Door de temperatuur en luchtvochtigheid van uw ruimtes te bewaken en te regelen, helpt de Smart Thermostat-familie u bij het creëren van uw perfecte leefomgeving. Wist u dat ongeveer 60% van het energieverbruik in Europese huishoudens wordt gebruikt voor verwarming? Het assortiment Smart Thermostats zorgt er niet alleen voor dat u zich thuis warm en comfortabel voelt, maar helpt u ook energie en kosten te besparen. Een thermostaat die comfort, energiebesparing en gebruiksgemak combineert: dankzij de handige touchscreen-bediening en de mobiele app Smart Thermostat RDS is uw huis altijd een perfecte plek.
Voor consumenten

Uw voordelen in een oogopslag

De Smart Thermostat biedt tal van voordelen. Hij zorgt voor een perfect klimaat en garandeert een optimaal energieverbruik in uw huis.

Intuïtief gebruik en automatische updates

De Smart Thermostat is ontworpen voor een zo eenvoudig mogelijke bediening. Dit komt tot uiting in de zeer intuïtieve gebruikersinterface en het gebruikersvriendelijke display. Bedien en monitor uw Smart Thermostat waar u ook bent via uw smartphone of tablet. Automatische updates zorgen ervoor dat de Smart Thermostat altijd is uitgerust met de nieuwste functies. 

Comfort wanneer u het nodig hebt 

Dankzij de ingebouwde aanwezigheidssensoren creëert de Smart Thermostat de perfecte temperatuur wanneer er iemand in de ruimte is. Bovendien leert hij binnen enkele uren wat het ideale startmoment is om de ruimte te verwarmen. De voordelen zijn onmiskenbaar: energie- en kostenbesparingen en een verbeterd comfort binnenshuis.

Energiebesparingen 

De Smart Thermostat levert een aanzienlijke bijdrage aan de totale energiezuinigheid van uw verwarmingssysteem, zoals blijkt uit het energie-efficiëntielabel (klasse IV). Dankzij de Green Leaf-functie kunt u altijd met één druk op de knop de energiezuinige modus selecteren. Dit kan u dan weer motiveren om nog meer energie te besparen. De Smart Thermostat-app helpt u bij het realiseren van meetbare besparingen – dankzij de geavanceerde regel- en toegangsfuncties.

Maak kennis met de draadloze oplossing

De RDS110.R maakt het huidige assortiment compleet: deze draadloze Smart Thermostat en accessoires vormen een nieuwe retrofit-oplossing voor de verwarmingsregeling in woningen, winkels en kantoren.

Maak kennis met de bekabelde oplossing

Alles onder controle

Meer comfort binnen handbereik

De Smart Thermostat kan via het touchscreen worden bediend of met de Smart Thermostat RDS-app. Met de app kunt u uw Smart Thermostat altijd en overal bedienen en monitoren. Belangrijke functies zijn bijvoorbeeld geofencing, trends, tijdplanner, instellen van verschillende opties (bijv. Afwezig, Thuis), luchtvochtigheidsregeling en bewaking van de luchtkwaliteit binnenshuis, de Green Leaf-functie en nog veel meer. Hierdoor laat de Smart Thermostat zich eenvoudig en snel bedienen.

 

Naar App Store

Naar Google Play

Gemaakt voor professionals

Voor installateurs

De Smart Thermostat is speciaal voor de professionele installatiemarkt ontwikkeld. Hij kan in bestaande installaties worden ingebouwd of in nieuwbouwprojecten worden geïnstalleerd. Ontdek hoe eenvoudig en snel de installatie en inbedrijfstelling van de Smart Thermostat zijn.
Voor installateurs

Uw voordelen in een oogopslag

Als installateur profiteert u direct al van de Smart Thermostat: van een eenvoudige inbedrijfstelling tot het voldoen aan de nieuwste normen voor energie-efficiëntie. Uw klanten zullen niet alleen tevreden zijn met het gebruiksgemak, ze zullen ook onder de indruk zijn van de positieve impact op hun budget.
FAQ en downloads

Duidelijke antwoorden en belangrijke informatie

In onze FAQ-sectie vindt u meer informatie over de Smart Thermostat. In de downloadsectie vindt u belangrijke documenten.

Neem contact met ons op

Altijd aan uw zijde

Als u specifieke vragen over de Smart Thermostat hebt of andere vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.