Intelligent Valve makes it a snap!

De Intelligent Valve van Siemens optimaliseert het verbruik, verhoogt de energie-efficiëntie en verlaagt de operationele kosten. Ook de planning, installatie, inbedrijfstelling en bediening zijn zo gemakkelijk, en dat tijdens de gehele levenscyclus – alsof u met uw vingers knipt. Snap!
Dynamische afsluiters

Waarom kiezen voor een dynamische afsluiter

Statische afsluiters zijn tot op de dag van vandaag de standaardoplossing voor HVAC-systemen – ook al zijn ze al lang niet meer van deze tijd. Ze zijn ontworpen voor een volledige belasting, maar in de praktijk werken systemen meestal onder maximale belasting. Het resultaat: inefficiënte werking, hoog energieverbruik, kosten die de pan uit rijzen en een oncomfortabel binnenklimaat.

De voordelen van een dynamische afsluiter

De oplossing is een dynamische afsluiter die de operationele efficiëntie maximaliseert. Omdat hij dynamisch is, zorgt de afsluiter ervoor dat de systeemdruk voor alle belastingen juist is en dat drukschommelingen geen effect hebben. Voor elke voorinstelling is een volledige slag beschikbaar. Dit draagt bij aan een hoge regelnauwkeurigheid. Optimale retourtemperaturen voor alle bedrijfsomstandigheden garanderen een hoog rendement bij het verwarmen en koelen. Dankzij een stabiele ruimtetemperatuurregeling kunt u tot 25 procent energie besparen – zonder dat dit ten koste gaat van het comfort.

Intelligent Valve van Siemens: de zelf-optimaliserende dynamische afsluiter met cloudconnectie. De ultieme oplossing voor verwarmingsgroepen en luchtbehandelingssystemen.

Voordelen over de gehele levenscyclus

Van planning tot en met de operationele werking is de intelligente afsluiter meer dan een conventionele dynamische klep. Met de ingebouwde intelligentie is het de ultieme oplossing voor verwarmingsgroepen en luchtbehandelingssystemen, met gegarandeerde voordelen gedurende de gehele levenscyclus:

  • Maakt het werk gemakkelijker
  • Bespaart tijd
  • Zorgt voor comfort in gebouwen
  • Verhoogt de energie-efficiëntie


Ervaar wat de Intelligent Valve in elke afzonderlijke fase tot de ideale afsluiter voor HVAC-systemen maakt.

Planning

Intelligent Valve – makes planning a snap

Voorinstellingen die op elk moment kunnen worden aangepast, een geoptimaliseerde warmtewisselaar, controleerbare energie-efficiëntie en dynamische hydraulische balancering: de Intelligent Valve bespaart tijd en moeite bij het plannen, configureren en testen.

Simpel! De waarden zijn ingesteld en alles is in balans

Maakt u zich geen zorgen als de gevel of isolatie in de loop van een project verandert. Met de Intelligent Valve kunt u de voorinstelling altijd met toegang op afstand controleren en aanpassen. Waarden zijn altijd up-to-date en worden opgeslagen in de digitale twin in Building Operator, de cloudapplicatie van Siemens. Ook hoeft u zich niet druk te maken over tijdrovende hydraulische berekeningen: De Intelligent Valve meet continu de doorstroming en compenseert drukschommelingen zonder problemen. Het enige wat u hoeft te doen is het maximale luchtvolume bepalen. Bovendien is het dynamisch balanceringssysteem uiterst energie-efficiënt en zorgt het voor een maximaal ruimtecomfort.

Simpel! De warmtewisselaar is geaccepteerd en wordt geoptimaliseerd

Zeg maar dag tegen handmatige aanpassingen. De Intelligent Valve optimaliseert de warmtewisselaar. Hij meet de temperatuur, de doorstroming en het vermogen en bepaalt zo of de doorstromingskarakteristiek overeenstemt met de warmtewisselaar. Is dit niet het geval, dan past de afsluiter de doorstromingskarakteristiek aan de vermogenskarakteristiek van de warmtewisselaar aan. Bovendien behoudt u altijd het overzicht: u kunt op elk moment de waarden controleren en verifiëren, evenals de hydraulische balancering en energie-efficiëntie.

Intelligent Valve – makes planning a snap!

Download de plannings-flyer

Installatie

Intelligent Valve – installatie in een handomdraai

Flexibele montage, optimale connectiviteit, eenvoudige parametrisering, handige cloudconnectie: de Intelligent Valve voorkomt fouten, bespaart tijd en biedt volledige transparantie van de afsluiterinstellingen.

Simpel! Geïnstalleerd en verbonden

De Intelligent Valve betekent maximale flexibiliteit. Zo kunt u bijvoorbeeld de doorstromingssensor in de toevoerbuis en de afsluiter in de retourleiding installeren om ruimte te besparen. De regelkast kan parallel of dwars op de flowsensor of zelfs aan de wand worden gemonteerd. Sluit uw apparaten snel en moeiteloos aan, dankzij de kleurgecodeerde insteekverbindingen. De regelkast is eenvoudig aan te sluiten, detecteert de doorstromingssensor en aandrijving automatisch en past zich automatisch aan de instellingen aan.

Simpel! Geparametriseerd en in de cloud

U kunt de inbedrijfstelling ontspannen voorbereiden op uw PC met behulp van de ABT website. Ter plaatse schakelt u gewoon het draadloze LAN van de Intelligent Valve in en downloadt u alle instellingen met de gratis ABT Go app van Siemens. U kunt ook altijd online de waarden controleren en verifiëren. Omdat Building Operator altijd de huidige instellingen weergeeft, heeft u te allen tijde een duidelijk overzicht – ongeacht wie er aan het project werkt.

Intelligent Valve – makes installation a snap!

Download de installatie-flyer

Inbedrijfstelling

Intelligent Valve – simpel in bedrijf te stellen

Snelle en eenvoudige parametrisering en tests, op feiten gebaseerde analyse met verifieerbare hydraulische balancering: de Intelligent Valve bespaart tijd en biedt een duidelijk overzicht van alle instellingen tijdens de inbedrijfstelling.

Simpel! Altijd actuele parameters en automatische inbedrijfstelling

Gebruik de draadloze LAN-verbinding voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling: download de twin-datasets naar de ABT Go app. En laad deze vervolgens via een draadloos LAN naar elke afsluiter. Klaar! U kunt ook verbinding maken met de Intelligent Valve via de ABT website met gebruik van BACnet-IP of gewoon vanaf kantoor via Building Operator. Zo hebt u altijd en overal toegang tot de instellingen. En wat nog beter is: u hoeft de toegang tot het apparaat niet te af te stemmen met andere gebouwservices ter plaatse - elke keer dat u aanpassingen doorvoert, wordt de digitale twin automatisch bijgewerkt.

Simpel! Alle afsluiters worden getest en alles is in balans

Begin de doorstromingstest door op de serviceknop te drukken of met de ABT Go app. De testresultaten zijn direct beschikbaar in de app. Met de Intelligent Valve kunt u doorstroomregelkleppen, inregelkleppen of ingewikkelde hydraulische berekeningen achterwege laten. Dankzij deze zelf-optimaliserende dynamische klep wordt het HVAC-systeem altijd automatisch gebalanceerd. U kunt dit op elk moment controleren met Building Operator.

Intelligent Valve – makes commissioning a snap!

Download de inbedrijfstellings-flyer

In bedrijf

Intelligent Valve – makes operation a snap

Altijd net zo efficiënt in werking als op de eerste dag, lage energiekosten en een hoog comfortniveau: de Intelligent Valve zorgt voor maximale efficiëntie en meer comfort in gebouwen.

Simpel! Fouten worden gecorrigeerd en systemen zijn altijd up-to-date

Los problemen op voordat ze ontstaan. De Intelligent Valve bewaakt en registreert continu alle waarden. In geval van onregelmatigheden kunt u eenvoudig nagaan waar het probleem zich bevindt en het onmiddellijk corrigeren. Of een technicus kan u online ondersteuning bieden, zonder dat hij ter plaatse hoeft te zijn. Dankzij een cloudverbinding en firmware-updates is de Intelligent Valve altijd up-to-date. Zelfs veranderingen in het gebruik van het gebouw of uitbreidingen van de installatie zijn geen probleem. Zo zorgt u voor een probleemloze werking – consistent en op lange termijn.

Intelligent Valve – makes operation a snap!

Download de bedrijfs-flyer

De Intelligent Valve: maak van uw plannen een gegarandeerd succes – make it a snap!

Contact

Intelligent Valve – makes it a snap

In elke projectfase maakt de Intelligent Valve uw werk gemakkelijker, bespaart u tijd en zorgt voor zowel ruimtecomfort als maximale energie-efficiëntie. Met de Intelligent Valve zijn planning, installatie, inbedrijfstelling en bedrijf gedaan met een vingerknip! Snap!

Wilt u onze experts spreken?

Neem contact met ons op