Frequentieregelaars

Efficiëntie heeft een nieuwe naam.
De frequentieregelaar G120P van Siemens is ideaal voor de efficiënte regeling van lucht en vloeibare media in typische HVAC-systemen in kantoorgebouwen en woningen. Door gebruik te maken van intelligente besturingsstrategieën voor het aansturen van ventilatoren en pompen kan de G120P tot 60% energie besparen ten opzichte van conventionele regelmethodes – en dit met minder slijtage, een langere levensduur en lagere onderhoudskosten. De G120P is zeer betrouwbaar en beschikt over tal van intelligente eigenschappen en functies die zijn afgestemd op uw HVAC-toepassingen. Het modulaire concept maakt de G120P bijzonder flexibel en onderhoudsvriendelijk en maakt installatie, inbedrijfstelling en bediening zeer eenvoudig.
Modulair en flexibel ontwerp
De frequentieregelaar G120P bestaat uit een besturingseenheid, een vermogensmodule en een bedieningspaneel of afsluitdeksel. De klant betaalt dus alleen voor wat hij echt nodig heeft, want er is bijvoorbeeld maar één bedieningspaneel nodig om meerdere frequentieregelaars te parametriseren. Bovendien zijn er dankzij het modulaire ontwerp minder reserveonderdelen nodig en hoeft in geval van een componentstoring alleen het defecte onderdeel te worden vervangen. Als u een voedingsmodule vervangt, is zelfs geen nieuwe parametrisering nodig. Een modulair ontwerp betekent dus meer flexibiliteit, minder kosten en lager gebruik van bedrijfsmiddelen.
Vraaggestuurde, veilige werking van pomp en ventilator
De frequentieregelaar G120P is afgestemd op de vereisten van pompinstallaties en ventilatiesystemen en ondersteunt een optimale werking. Hij zorgt ervoor dat toe- en afvoerventilatoren en pompen werken in overeenstemming met de werkelijke vraag. Bovendien zorgt de G120P met intelligente besturingen voor een veilig bedrijf. In pomptoepassingen kan de G120P bijvoorbeeld verschillende gebeurtenissen detecteren, zoals het blokkeren of drooglopen van een pomp, een overbelaste motor, of een pomp die buiten de karakteristieke curve loopt. In ventilatiesystemen kan de G120P een defecte riem, een overbelaste motor, een geblokkeerde ventilator of een versleten lager detecteren. In elk van deze potentieel gevaarlijke scenario's beschermt de G120P uw installatie – door een alarm te activeren, het toerental van de motor te verlagen, de motor uit te schakelen, of een geprogrammeerde actie uit te voeren.
Kies G120P voor uw project
De juiste G120P voor uw project is slechts een paar muisklikken verwijderd.