Gebouwmanagement op campussen

Moderne commerciële of openbare instellingen in de life science-sector zijn vaak verspreid over meerdere gebouwen. Een belangrijke voorwaarde voor een effectieve bewaking en controle van al deze gebouwen is een gebouwmanagementconcept dat voorziet in een maximale centralisatie en automatisering. Door de relevante technologieën op uw campus te combineren in één enkel platform kunnen wij kosteneffectieve oplossingen bieden die er op betrouwbare wijze voor zorgen dat het beveiligingsbeleid beter wordt gevolgd met het grootste gemak voor uw medewerkers.

Technologiehandboek Kritische Omgevingen (EN)
Het handboek beschrijft het meten, regelen en bewaken van luchtvolumestromen en ruimtedrukniveaus in gebouwen met specifieke aandacht voor life science-markt.
Bij toepassingen op campussen kan een verkeerd gebouwmanagementconcept ernstige financiële gevolgen hebben: als de technologische infrastructuur van uw gebouwen enkel bestaat uit afzonderlijke systemen die verspreid zijn over de verschillende locaties, zal het beheer ervan zeer inefficiënt en dus tijdrovend en kostbaar zijn. Door bijvoorbeeld verschillende toegangscontrolesystemen onafhankelijk van elkaar in te zetten, neemt de kans op inconsistenties met toegangsrechten en complexe processen toe – wat uiteindelijk leidt tot hogere bedrijfskosten. Met een oplossing voor gebouwmanagement die geoptimaliseerd is voor gecentraliseerd gebruik kunt u dergelijke problemen op betrouwbare wijze vermijden.
We hebben gespecialiseerde gebouwmanagementsystemen ontwikkeld die deze rol in uw campusgebouwen kunnen vervullen. Ze zijn samengesteld uit verschillende subsystemen (toegangscontrole, videobewaking, massamelding, enz.) die naadloos geïntegreerd zijn met uitgebreide, gecentraliseerde operationele controlefuncties. Hierdoor kunt u alle gebouwen op de campus betrouwbaar, schaalbaar en efficiënt aansturen, menselijke fouten minimaliseren en incidenten binnen enkele seconden oplossen. Uiteindelijk kunt u met behulp van de overzichtelijke informatie over het energieverbruik en uitgebreide benchmarking-functies uw lopende bedrijfskosten aanzienlijk verlagen.
Verbeter uw bedrijfsvoering met Siemens Building Technologies
Volledig geïntegreerde besturingssystemen voor uw campusgebouwen
Ons uitgebreide portfolio van managementsystemen voor campusgebouwen omvat gestandaardiseerde oplossingen voor alle toepassingsscenario's. Door een verregaande integratie van alle componenten combineren we deze systemen tot totaaloplossingen die voldoen aan de specifieke eisen van elke faciliteit. Bekijk onze producten hieronder voor meer informatie.Toegangscontrole
Onze oplossingen voor toegangscontrole registreren centraal de activiteiten van gebruikers en bieden een duidelijk overzicht van alle aanwezige personen. Ze combineren informatie van de toegangscontrole-server, personeelsbestanden, installatie- en onderhoudsgegevens en de toegangshistorie in real time om te beslissen of een persoon op een bepaald moment toegang mag krijgen tot een bepaalde ruimte.
Corporate security
Bedrijfsoverkoepelende beveiligingsoplossingen van Siemens helpen risico's, lasten en kosten die gepaard gaan met veiligheidsgerelateerde bedrijfsonderbrekingen te beperken, zodat bedrijven zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten en een maximale klanttevredenheid wordt gegarandeerd – op duurzame, winstgevende en verantwoorde wijze.
Spraakcommunicatie bij noodgevallen
Onze intelligente evacuatiesystemen worden automatisch geactiveerd in geval van een incident en kunnen worden geconfigureerd voor zowel live spraakberichten als het afspelen van vooraf opgenomen berichten. Duidelijke instructies en beschrijvingen van de noodsituatie stellen de mensen in het gebouw in staat om de gevarenzone snel en ordelijk te verlaten. Dit voorkomt effectief het uitbreken van paniek in gevaarlijke situaties.
Branddetectie
Onze S-LINE branddetectoren zijn uitgerust met onze unieke intelligente ASA-technologie, die een uitzonderlijk nauwkeurige en snelle branddetectie en alarmering mogelijk maakt. Aspirerende rookmelders zorgen voor een zo vroeg mogelijke branddetectie, zelfs als luchtstromen of airconditioning- en ventilatiesystemen voorkomen dat rook de brandmelders bereikt.
Inbraakdetectie
Onze moderne beveiligingssystemen voldoen aan alle veiligheidseisen en kunnen in elke gewenste configuratie worden geïnstalleerd. Door integratie van inbraakdetectie met andere beveiligingsdisciplines zoals videobewaking of toegangscontrole, helpen wij u het beveiligingsniveau te verhogen en tegelijkertijd kosten te besparen.
Massamelding
Duidelijke communicatie is altijd belangrijk – of het nu gaat om een routinematige boodschap over het vermijden van een vol parkeerterrein of een verontrustende noodsituatie waarin mensen weg van het gevaar moeten worden geleid. Desigo Mass Notification is een efficiënte en flexibele applicatie die gebruik maakt van de meest gangbare moderne communicatietechnieken om het gebouwmanagementplatform Desigo CC te voorzien van diverse meldingsfuncties, die ervoor zorgen dat uw boodschap bij de juiste mensen terecht komt.
Videobewaking
Onze videobewakingssystemen bewaken op betrouwbare wijze kwetsbare gebieden en registreren alle processen voor en na een gebeurtenis. Wanneer een kritieke afwijking zoals een onbevoegd persoon wordt gedetecteerd, wordt er automatisch een alarm naar de centrale gestuurd en wordt de camera in het betreffende gebied geactiveerd.
Missiecontrole
Moderne bedrijven en openbare gebouwen zijn doorgaans uitgerust met meerdere beveiligingssystemen. Krachtige missiecontrolesystemen bieden een one-source managementtoepassing die al deze systemen in één systeem combineert. Missiecontrolesystemen bieden gecentraliseerde alarmverwerking, -bewaking en -controle om de veiligheid van mensen, processen en middelen te waarborgen.