Gebouwmanagement in magazijnen

In de life science-sector is de bescherming van waardevolle producten en materialen even belangrijk als uitdagend – belangrijk, omdat de beste kwaliteit moet worden gegarandeerd voor behandeling of onderzoek; uitdagend, omdat het moeilijk is om te voldoen aan de strenge wettelijke en technische eisen. Met onze oplossingen voor magazijnen kunt u alle relevante parameters binnen één enkel systeem eenvoudig controleren en bewaken.

Technologiehandboek Kritische Omgevingen (EN)
Het handboek beschrijft het meten, regelen en bewaken van luchtvolumestromen en ruimtedrukniveaus in gebouwen met specifieke aandacht voor life science-markt.
Magazijnen in onderzoeks- of productiefaciliteiten of klinieken zijn kritische omgevingen die nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden. Een belangrijk aspect is de klimaatbeheersing: een kleine verandering in temperatuur kan bijvoorbeeld hele partijen producten onbruikbaar maken. Het handhaven van optimale homogene luchtcondities kan gecompliceerd worden door het ontwerp van de opslagruimte, die vaak bestaat uit grote, open ruimtes en dus een speciale uitdaging vormt voor ventilatie- en brandmeldsystemen. Om producten en materialen betrouwbaar te beschermen en tegelijkertijd een veilige en comfortabele werkomgeving te bieden, combineren we alle managementfuncties, inclusief bewaking, alarmering en rapportage, in uitgebreide, volledig geïntegreerde systemen.
Onze geavanceerde bewakingsoplossingen maken gebruik van de nieuwste sensortechnologie om voortdurend omgevingsparameters zoals temperatuur en vochtigheid te meten. Uniforme rapportagefuncties maken deze gegevens gemakkelijk toegankelijk en stellen u in staat om mogelijkheden voor energie-optimalisatie te identificeren. Zo kunt u waardevolle producten optimaal beschermen en tegelijkertijd met zo min mogelijk tijd en middelen voldoen aan de wettelijke en accreditatievereisten. Al deze functies zijn geïntegreerd met andere disciplines binnen de gebouwmanagementinfrastructuur (bijvoorbeeld brandveiligheidssystemen en gebouwbeveiligingssystemen zoals toegangscontrole, inbraakdetectie en videobewaking) om u te helpen een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering te bereiken.
Verbeter uw bedrijfsvoering met Siemens Building Technologies
Volledig geïntegreerde besturingssystemen voor uw magazijn
Ons uitgebreide portfolio voor gebouwbeheersystemen in magazijnen omvat gestandaardiseerde oplossingen voor alle toepassingsscenario's. Door een verregaande integratie van alle componenten combineren we deze systemen tot totaaloplossingen die voldoen aan de specifieke eisen van elke faciliteit. Bekijk onze producten hieronder voor meer informatie.Omgevingsmonitoring met CMT
Met onze Compact Monitoring Technology (CMT) kunnen het ruimteklimaat en het fijnstofgehalte in kritische omgevingen op betrouwbare wijze worden bewaakt. Met CMT kunt u tot 100 GMP-relevante omgevingsparameters monitoren, opslaan en documenteren – of het nu gaat om temperatuur, luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchtdruk en deeltjes, of om toegang tot quarantaineruimtes of zeer gevoelige medische systemen zoals bloedplaatjesscheiders. Alle noodzakelijke componenten voor data-acquisitie, visualisatie en archivering bevinden zich in een vooraf geconfigureerde schakelkast. Deze kan worden bediend via een optioneel geïntegreerde touch screen of vanaf een netwerk-pc, maar ook via andere monitoringsystemen zoals luchtsluisbesturingen of aanwezigheidsmelders.
HVAC-regeling
Betrouwbare regeling en bewaking van ventilatie- en airconditioningparameters is al decennialang een van onze kerncompetenties. Met onze oplossingen op maat profiteert u van minimale installatie- en bedrijfskosten en een hoge storingsbestendigheid. Ons HVAC-portfolio omvat nauwkeurige, modulerende magneetventielen voor een tot op de druppel nauwkeurige regeling, dynamische druk- en volumestroomregeling en gekalibreerde vocht- en temperatuursensoren. Al deze producten combineren kwaliteit en betrouwbaarheid met de hoogst mogelijke energie-efficiëntie.
Verlichting
De vraaggestuurde regeling van de lichtomstandigheden is een fundamenteel onderdeel van onze cleanroomconcepten. Door het optimaliseren van de regeling van verlichting en jaloezieën in uw gebouw kunt u met onze gebouwautomatisering en besturingssystemen aanzienlijke energiebesparingen realiseren. Dit maakt onze geïntegreerde oplossingen perfect geschikt voor het bereiken van energie-efficiëntieklasse A, waar alleen gebouwen met de hoogste automatiseringsgraad voor in aanmerking komen.
Branddetectie
Onze S-LINE branddetectoren zijn uitgerust met onze unieke intelligente ASA-technologie, die een uitzonderlijk nauwkeurige en snelle branddetectie en alarmering mogelijk maakt. Aspirerende rookmelders zorgen voor een zo vroeg mogelijke branddetectie, zelfs als luchtstromen of airconditioning- en ventilatiesystemen voorkomen dat rook de brandmelders bereikt.
Brandbestrijding
Met Sinorix™ bieden wij een brandbestrijdingsoplossing die ideaal geschikt is voor de brandrisico's in magazijnen. Sinorix™ maakt een snelle en betrouwbare blussing voor uiteenlopende soorten brand mogelijk. De oplossingen zijn afgestemd op uw individuele behoeften om een ononderbroken bedrijfsvoering te garanderen en personen, het milieu, processen en objecten zo goed mogelijk te beschermen.
Ruimtebesturing
Met Compliant Control Technology bieden wij intelligente gebouwautomatisering die voldoet aan de hoge technische en uitzonderlijk strenge wettelijke eisen van de life science-sector. Compliant Control Technology regelt en bewaakt efficiënt alle parameters in life science-gebouwen die de proces- en productkwaliteit kunnen beïnvloeden ‒ zoals het verschil in druk, kamertemperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte. Op deze manier kunt u op elk moment een optimaal ruimteklimaat garanderen. Tegelijkertijd helpt de Compliant Control Technology u de energie-efficiëntie van uw gebouwen te verhogen en de bedrijfskosten te verlagen. Voor een snel en eenvoudig overzicht van kritische parameters zijn onze ruimteregelaars uitgerust met praktische displays. Ze geven automatisch waarschuwingen en overschrijding van grenswaarden weer door middel van kleurcodering en tonen kritische alarmen in platte tekst.
Toegangscontrole
Onze oplossingen voor toegangscontrole registreren centraal de activiteiten van gebruikers en bieden een duidelijk overzicht van alle aanwezige personen. Ze combineren informatie van de toegangscontrole-server, personeelsbestanden, installatie- en onderhoudsgegevens en de toegangshistorie in real time om te beslissen of een persoon op een bepaald moment toegang mag krijgen tot een bepaalde ruimte.
Inbraakdetectie
Onze moderne beveiligingssystemen voldoen aan alle veiligheidseisen en kunnen in elke gewenste configuratie worden geïnstalleerd. Door integratie van inbraakdetectie met andere beveiligingsdisciplines zoals videobewaking of toegangscontrole, helpen wij u het beveiligingniveau te verhogen en tegelijkertijd kosten te besparen.
Videobewaking
Onze videobewakingssystemen bewaken op betrouwbare wijze kwetsbare gebieden en registreren alle processen voor en na een gebeurtenis. Wanneer een kritieke afwijking zoals een onbevoegd persoon wordt gedetecteerd, wordt er automatisch een alarm naar de centrale gestuurd en wordt de camera in het betreffende gebied geactiveerd.