Gebouwbeheer in laboratoria

Focus op wat belangrijk is: uw onderzoek
Wat is de belangrijkste troef van uw laboratorium? Ondanks alle hoogtechnologische wetenschappelijke apparatuur in moderne onderzoeksfaciliteiten, worden deze nog steeds aangedreven door mensen. Om deze reden zijn onze geïntegreerde laboratoriumoplossingen er op gericht om u en uw medewerkers een comfortabele, efficiënte werkruimte te bieden die aan alle vereiste regelgeving voldoet, terwijl u direct bespaart op energiekosten en inzicht krijgt in operationele data.
Pivot Park en Siemens werken samen
Pivot Park verhuurt lab- en kantoorruimtes in Oss met hoogwaardige R&D faciliteiten, infrastructuur en expertise. Om deze hoge kwaliteit te blijven garanderen is Pivot Park het project “Modernisatie laboratorium en zuurkasten” gestart, 135 zuurkasten worden gefaseerd aangepakt.In februari 2020 is de realisatie van het modernisatie traject bij Pivot Park gestart. Ondanks de corona perikelen heeft de uitvoering van dit project veilig doorgang gevonden. Eind mei 2020 zijn er ruim 90 zuurkasten voorzien van een VAV- regeling van Siemens en de realisatie verloopt daarmee volgens plan. De verwachting is dat de overige 45 zuurkasten medio juli zijn gemoderniseerd. De voorbereiding voor de koppeling met het energiemanagement systeem loopt en wordt de komende periode gerealiseerd.
Optimale luchtbalans met VAV- regelingen
135 zuurkasten worden gemoderniseerd en voorzien van Siemens VAV-regelingen. Deze VAV-regelingen zorgen voor een variabel gestuurde luchtafvoer ingegeven door de stand van het raam. Op deze manier wordt er een efficiënte luchtbalans gecreëerd in het laboratorium waardoor laboranten worden gefaciliteerd in een optimaal klimaat ten behoeve van de R&D activiteiten.
Per lab inzicht in het energieverbruik
Duurzaamheid vindt Pivot Park erg belangrijk hetgeen start bij inzicht in energieverbruik per laboratorium. Dit inzicht wordt middels een koppeling met energiemanagementsysteem Navigator van Siemens mogelijk gemaakt. Pivot Park kan hierdoor in de toekomst op individueel niveau met huurders in gesprek over energieverbruik.
Realisatie in werkende labs
Samen met labSC, onafhankelijk adviseur, heeft Siemens eerst een pilot met 17 zuurkasten uitgevoerd, zodat met de geleerde lessen de grote uitrol soepel gaat verlopen. Op 3 februari 2020 is de modernisering van de 135 zuurkasten gestart en door de gefaseerde uitrol heeft het project een doorlooptijd van ca. 6 maanden. Op deze manier biedt Pivot Park businesscontinuïteit aan de organisaties die gebruik maken van de laboratoria en worden de R&D activiteiten niet verstoord.
Betrouwbaarheid en kwaliteit met een modulaire opbouw
Bij het creëren van perfecte werkomstandigheden in uw laboratorium zijn comfort en veiligheid de belangrijkste speerpunten. Het is een uitdagende taak om beide doelstellingen in één keer te bereiken en tegelijkertijd op energieverbruik te besparen. Dit wordt vooral duidelijk wanneer we kijken naar het gemiddelde energieverbruik van laboratoria wereldwijd, die veelal zeer hoog zijn. Het bereiken van het hoogste niveau van veiligheid en comfort bij een minimaal energieverbruik is alleen mogelijk met behulp van geautomatiseerde vraaggestuurde systemen, zoals bijvoorbeeld de oplossing die wij hebben gerealiseerd bij Medlon. De luchtdruk in de zuurkasten wordt daar nu automatisch geregeld middels VAV-kleppen, om contaminatie te voorkomen.
Onze laboratoriumoplossingen zijn uniek in die zin dat ze op intelligente wijze de gehele infrastructuur van uw installatie koppelen; van zuurkasten tot kamerbedieningen en primaire installaties. Met de modulaire systeemarchitectuur kunt u uw laboratorium eenvoudig aanpassen aan veranderingen in de indeling of het gebruik van de ruimte, iets dat vaak nodig is binnen laboratoria. Dankzij de continue uitwisseling van informatie tussen alle modules en de eenvoudige toegankelijkheid van de gegevens via één interface, kunt u alle mogelijkheden op het gebied van veiligheid, economische haalbaarheid en comfort ten volle benutten. Op deze manier zorgt u te allen tijde voor optimale werkomstandigheden met een minimum aan geluidsoverlast en voldoet u aan de strengste eisen voor de bescherming van mens en milieu.