Smart buildings: helpen door en voorbij de pandemie

Een veilige en gezonde werkomgeving

Een gebouw levert een actieve bijdrage aan de ervaring en het succes van zijn stakeholders - tijdens en na de pandemie.
Creating environments that care

Hoe kan techniek in gebouwen ondersteunen bij een veilige en gezonde werkomgeving

Als gevolg van de wereldwijde Covid19 -pandemie moeten gebouwen over de hele wereld voorbereid zijn op een heropening. Wat kan technologie doen om bedrijven en hun werknemers te ondersteunen om met vertrouwen terug aan het werk te gaan? Er kunnen nieuwe regels zijn om de veiligheid en het welzijn van de mensen te garanderen. Tegelijkertijd verandert de capaciteit van sommige gebouwen en moeten exploitanten worden ondersteund bij de dagelijkse werkzaamheden. Van sociale afstand en ruimte-optimalisatie tot remote operations, wij zetten ons in om u te helpen met de juiste slimme oplossingen voor gebouwen.

Waarom doen gebouwen er toe?

We besteden vandaag de dag ongeveer 90% van onze tijd in gebouwen. In een wereld waar onze fundamentele verwachtingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn diep zijn aangetast door de angst voor een nieuw virus, zouden gebouwen een toevluchtsoord moeten bieden. Idealiter een perfecte omgeving om te leren. Een perfecte omgeving om te groeien. Een perfecte omgeving plek om te floreren. 

 

Hoewel gebouwen vandaag de dag efficiënt, betrouwbaar en veilig moeten zijn - stellen deze eigenschappen op zich, bedrijven en mensen niet in staat om te presteren op een manier waarop dat met een smart building kan.

 

Aanpassingsvermogen is cruciaal. Smart buildings hebben een wisselwerking met mensen, systemen en externe elementen om hen heen. Ze leren van ervaringen uit het verleden en van real-time input. Ze passen zich aan de behoeften van de mensen en de organisaties aan door het comfort, de efficiëntie, de weerbaarheid en de veiligheid te verhogen. En nu is er een nieuwe behoefte: mensen beschermen tegen Covid19. Wanneer we technologie gebruiken om de mensen in gebouwen te ondersteunen, creëren 'environments that care'.

 

Hoe smart buildings kunnen ondersteunen in de strijd tegen het coronavirus

Gebouwtechnologie kan bedrijven ondersteunen bij het nemen van maatregelen ter bescherming van werknemers, klanten en partners. Onze COVID-19 aanbevelingen geven informatie over concrete maatregelen.

Een nieuwe benadering

Smart buildings – een nieuw teamlid

Traceren van contacten en inzicht in ruimtegebruik met behoud van welzijn en comfort van medewerkers

Gezondheidsinstellingen en bedrijven over de hele wereld hebben zich gericht op het traceren van contacten en sociale maatregelen om de overdracht van het virus te vertragen of te stoppen. 

Als Enlighted IoT sensoren in een gebouw zijn geïntegreerd, kunnen de sociale afstandsmaatregelen worden geborgd door gebouwbeheerders doordat zij inzicht hebben in het gebruik van (gemeenschappelijke) kantoorruimtes. Met de Comfy workplace app  worden de gebruikers voorzien van informatie over het gebruik van de ruimtes waardoor zij veilig en productief kunnen zijn in het gebouw. 

Risicobeoordeling van uw ventilatiesysteem

Een veilige werkomgeving bieden

Binnenkort gaan we misschien allemaal weer terug naar kantoor en is het de vraag of uw gebouwen er klaar voor zijn. 

Wilt u zeker weten of uw gebouw hiervoor gereed is? Dan kunt u gebruik maken van onze risicobeoordeling van uw ventilatiesysteem. U krijgt aanbevelingen over wat u kunt aanpassen aan uw gebouwinstallatie om de strijd tegen Corona aan te gaan en uw medewerkers een veilige werkomgeving te bieden.

 

Meer informatie neem dan contact op met onze Siemens Service afdeling via mail:

bt-services.nl@siemens.com of tel.nr: 070 333 7918

Insights

Krijg meer inzicht in de mogelijkheden van smart buildings

Smart building oplossingen

Highlights van het smart buildings portfolio

Dankzij geavanceerde gebouwtechnologieën kunnen wij uw core-business ondersteunen. Een van de belangrijkste systemen is een gebouwbeheerplatform dat zorgt voor een optimale interactie tussen alle disciplines. Zo zorgt de ruimteautomatisering voor een uniforme besturingsstrategie en een perfecte interactie tussen HVAC-systemen, verlichting en zonwering. Huurders van gebouwen profiteren van een individuele comfortregeling en een optimale luchtkwaliteit. Maar ze willen zich ook veilig voelen. Hier komen hightech brandveiligheids- en beveiligingssystemen in beeld. Zij zorgen voor de juiste toegang en vereenvoudigen de beveiligingsprocessen. Bovendien zijn alle systemen flexibel en kunnen ze snel en voordelig worden aangepast aan nieuwe ruimtelijke eisen en indelingen.

Buildings of tomorrow - podcast and webinar

"Buildings of Tomorrow" - alles over smart buildings

Lees meer over innovaties en trends die uw business vormgeven met "Buildings of Tomorrow" 

Trends & Topics

Focus op de markt

Een perfecte leefomgeving is een omgeving die perfect is voor een bepaald doel.

Referenties

Creating environments that care: succesverhalen van klanten

Dubai Airport Freezone Authority | Dubai | United Arab Emirates

It’s all about the answer when you ask your clients, “Are you happy in this place?” If the answer is “Yes,” we can continue to grow.
Faisal Abdulla Al Belooshi, Senior Director Facility Management Dubai Airport Freezone

Begin met het opbouwen van de veerkracht van uw business

Siemens biedt een uitgebreid portfolio van slimme gebouwoplossingen om aan al uw behoeften te voldoen, waaronder ruimtegebruik, energiebeheer, veilige en beveiligde omgevingen, locatiegebaseerde services en gepersonaliseerde werkplekbeleving. Van kantoren tot ziekenhuizen tot fabrieken, we zijn gedreven om een aanpak op maat te maken die aan uw specifieke behoeften voldoet.