Luchtdruk beschermt patiënten en de buitenwereld
Drukkamers - ook wel isoleerruimtes genoemd - worden gebruikt om het immuunsysteem van patiënten te beschermen tegen ziektekiemen en bacteriën en om de buitenwereld te beschermen tegen infectieziekten. In beide gevallen wordt de patiënt van de buitenwereld geïsoleerd en moet hij 24 uur per dag in de beschermde ruimte verblijven. Dit heeft een enorme invloed op de bewegingsvrijheid en levenskwaliteit, wat betekent dat het comfort, de bescherming en de veiligheid van de kamer nog belangrijker zijn.De hoogste normen voor maximale bescherming en veiligheid
De over- of onderdruk in deze gespecialiseerde kamers is de belangrijkste factor die de patiënt en de buitenwereld veilig houdt. Hoogwaardige systemen die een veilige toegang bieden zijn essentieel om deze veiligheid te garanderen, inclusief het behoud van het drukverschil bij het openen of sluiten van een deur. Ook het energieverbruik moet tot een minimum worden beperkt. Onze oplossingen zijn ingericht om deze factoren te optimaliseren en leveren de hoogste kwaliteit om de vereiste systeembeschikbaarheid, efficiëntie en energiebesparing te garanderen.
Beveiliging van drukkamers is van essentieel belang voor zowel de patiënt als het complete zorgproces. Oplossingen voor toegangscontrole zorgen ervoor dat alleen bevoegd bezoek en personeel toegang kan krijgen. Om de desinfectie te optimaliseren, kunnen oplossingen voor UV-licht worden toegevoegd aan de ruimte-infrastructuur. Deze oplossingen, inclusief brandveiligheid, kunnen worden geïntegreerd in een uitgebreid systeem dat het personeel in staat stelt om de processen binnen en buiten de drukkamer efficiënt te beheren om ervoor te zorgen dat personeel, bezoekers en patiënten veilig zijn.
Comfort voor patiënten en personeel
24 uur per dag doorbrengen in een kamer beperkt de bewegingsvrijheid en het comfort van een patiënt in grote mate. Het is van het grootste belang dat de kamer een comfortabele omgeving biedt waar contact met familieleden en vrienden mogelijk is. Mobiele apparaten zijn in de meeste gevallen niet toegelaten.Een patiëntenterminal is een ideale oplossing voor connectiviteit, informatie en entertainment. Patiënten hebben behoefte aan controle over hun leefomgeving. Door de toenemende verschuiving naar méér eenpersoonskamers wordt deze behoefte alleen maar versterkt. De patiënt wil zich zo snel mogelijk géén patiënt meer voelen en zijn kamerinstellingen naar eigen wens kunnen afstellen. Met Desigo Room Automation heeft de patiënt de mogelijkheid de kamerinstellingen, temperatuur, verlichting, zonwering, naar behoefte af te stellen en zodoende de autonomie te bevorderen.