Whitepaper: smart hospitals
Digitalisering heeft in de gezondheidszorg al geleid tot positieve veranderingen in de betrokkenheid van patiënten. Hoe kunnen innovaties in de gebouwtechnologie de patiëntervaring nog verder verbeteren?
Een omgeving die betrouwbare resultaten garandeert
Het laboratorium is een centraal onderdeel in de patiëntenzorg. Ongeveer 70 procent van de behandelingsbeslissingen die in Nederlandse ziekenhuizen worden genomen, zijn gebaseerd op laboratoriumresultaten. Daarom is het belangrijk dat artsen en verplegend personeel kunnen vertrouwen op tijdige en nauwkeurige laboratoriumresultaten, zodat de kwaliteit van de behandelingen kan worden gegarandeerd en verbeterd. Extra kosten als gevolg van verkeerde diagnoses kunnen en moeten worden vermeden. Er worden steeds meer onderzoeken uitgevoerd, met een toenemende vraag naar snelle, hoogwaardige analyses - tegen hogere kosten en met meer tijdsdruk op laboratoria. Laboratoria gebruiken veel energie om hun apparatuur (inclusief koelinstallatie) in bedrijf te hebben. Mede door deze factoren is het essentieel om de energie-efficiëntie en de systeemkwaliteit continue te optimaliseren. Geïntegreerde beveiligingsoplossingen zijn nodig om dure technische apparatuur te beschermen tegen diefstal en het personeel en de buitenwereld te beschermen tegen virussen en kruisbesmetting.Naleving van regelgeving en richtlijnen
Voor snelle en efficiënte resultaten moet de ruimte optimale omstandigheden bieden. Tegelijkertijd moeten strenge richtlijnen en voorschriften in acht worden genomen om het personeel en het milieu te beschermen en de werkzaamheden zo kostenefficiënt mogelijk te maken. Verwarming, airconditioning en ventilatie moeten optimaal worden aangepast aan de eisen van de ruimte en de installaties.
Gecertificeerde validatieoplossingen zijn van cruciaal belang voor laboratoria, zodat zij te allen tijde aan de regelgeving kunnen voldoen en volledige documentatie kunnen verstrekken over de omgeving waarin de tests, bloedmonsters en andere analyses zijn opgeslagen. Het gebouwmanagementplatform Desigo CC biedt u gecertificeerde validatiefunctionaliteit geïntegreerd in een onafhankelijk gebouwmanagementsysteem. Uw laboratoriummedewerkers hebben een nauwkeurig overzicht van alle processen en kunnen snel, veilig en efficiënt werken conform de regelgeving en richtlijnen.
De Lab Solution biedt u complete, consistente gebouwautomatisering met specifieke functies voor het laboratoriumbedrijf. Het verbetert de veiligheid, bescherming en het comfort en optimaliseert de kostenefficiëntie. Een nauwkeurige luchtstroomregeling die de juiste luchtdruk in zuurkasten en de ruimte als geheel in stand houdt, is essentieel. Of de zuurkasten nu worden geopend of iemand een deur opent, het drukverschil moet altijd in stand worden gehouden. Onze Green Lab Solution handhaaft het juiste drukverschil op een uiterst energie-efficiënte manier.