Focus op veiligheid en gezondheid van patiënten
Voor het welzijn van de patiënten zijn niet alleen de artsen en het chirurgisch team verantwoordelijk - ook de operatiekamer zelf. Deze moet een sfeer van vertrouwen en veiligheid creëren voor het personeel en de patiënten, zodat het chirurgisch team zich kan concentreren en efficiënt kan werken tijdens de ingreep.Optimale omstandigheden voor geslaagde en efficiënte operaties
Een steriele ruimte en de strengste hygiëne- en kwaliteitsnormen hebben de hoogste prioriteit om het risico op infectie zo laag mogelijk te houden. Strategische bewaking van de luchtstroom is net zo belangrijk als een effectieve toegangscontrole. Een geslaagde operatie vereist perfecte omstandigheden die de patiënt beschermen en ervoor zorgen dat het chirurgisch team zich kan concentreren op zijn kerntaak.
Operatiekamers die niet gebruikt kunnen worden, zijn kostbaar en nadelig voor patiënten, personeel en het ziekenhuis. Daarom zijn hoogwaardige systemen zo belangrijk in dergelijke ruimtes. Siemens voorziet systemen met dashboards om het chirurgisch team een eenvoudig te begrijpen overzicht te geven, dat hen laat zien dat alle systemen goed werken. Geïntegreerde verlichting en HVAC-besturingen maken aangepaste presets voor verschillende chirurgen en verschillende procedures op de eenvoudig te bedienen touchscreens mogelijk.
Minder risico's, energie-efficiënter en milieuvriendelijker
Operatiekamers zijn ruimtes waar de meest geavanceerde apparatuur opgeslagen staat en ik gebruik is. Dit maakt ze ook zeer energie-intensief. Ze hebben ook constante warmte, ventilatie, airconditioning en verlichting nodig om chirurgen optimale werkomstandigheden te bieden. Er is een groot besparingspotentieel in ongebruikte operatiekamers. Ze zijn vaak volledig geventileerd, ook als dit niet nodig is. Hoewel permanente ventilatie verplicht is, hoeft dit niet in dezelfde mate te gebeuren als tijdens de operatie, daarom is flexibiliteit in de technische installatie een uitkomst.De ruimte moet onder overdruk worden gehouden zodat er geen ziektekiemen binnendringen en de kans op infectie zo klein mogelijk blijft. Tijdens de operatie beschermt een laminaire luchtstroom rond de operatietafel de steriele zones tegen besmetting. Het operatiekamer-ruimtautomatiseringssysteem biedt chirurgen het ideale instrument voor een optimale werkomgeving. Ze kunnen hun individuele instellingen voor verschillende operatiekamers opslaan. Voorgedefinieerde scenario's verhogen de veiligheid en bescherming voor patiënten en zorgen voor optimale omstandigheden voor chirurgen. Verwarming, ventilatie, airconditioning (HVAC), verlichting, luchtvochtigheid, hygiëne en stroomvoorziening kunnen allemaal worden aangepast. Het toegangscontrolesysteem voorkomt niet-geautoriseerde toegang en zorgt ervoor dat patiënten niet worden blootgesteld aan een verhoogd risico op infecties.