Whitepaper: smart hospitals
Digitalisering heeft in de gezondheidszorg al geleid tot positieve veranderingen in de betrokkenheid van patiënten. Hoe kunnen innovaties in de gebouwtechnologie de patiëntervaring nog verder verbeteren?
Een ruimte voor optimale genezing en zorg
Het creëren van de optimale patiëntenkamer waarin de patiënt zich snel thuis voelt, het stresslevel wordt gereduceerd en de hersteltijd wordt verkort, is een uitdaging. Er moet rekening worden gehouden met een grote verscheidenheid aan vereisten, zowel vanuit wet -en regelgeving in de Nederlandse markt als vanuit humaan perspectief, en deze moeten gecombineerd worden in één samenhangende en complete oplossing.Patiëntenkamers: het vinden van de balans tussen een perfecte herstelomgeving en een efficiënte werkplek
Een ziekenhuis moet verschillende patiënten een omgeving bieden waar ze zich goed voelen en snel kunnen herstellen, terwijl het ziekenhuispersoneel een optimaal efficiënte werkomgeving geboden wordt om zich te focussen op de patiënt, waardoor de best mogelijke zorg mogelijk wordt gemaakt. Een patiëntenkamer moet ook de best mogelijke bescherming bieden tegen infecties, voor zowel patiënten als personeel. En vergeet ook andere belangrijke prioriteiten niet: brandveiligheid, beveiliging en flexibiliteit. Ziekenhuismanagers en ontwerpers weten dat bij het creëren van de optimale patiëntenkamer het de grootste uitdaging is om te voldoen aan al deze eisen en de kosten en het energieverbruik tot een minimum te beperken.
Studies tonen aan dat de omgeving van de patiënt aanzienlijk bijdraagt aan een betere en snellere genezing. Temperatuur, verlichting en ventilatie zijn van groot belang. Desigo Room Automation biedt geïntegreerde HVAC-regeling voor een optimaal kamerklimaat.
Comfort en contact
Nieuwe verlichtingstechnologieën kunnen bijdragen aan het genezingsproces. Dagritmeverlichting volgt het natuurlijke ritme van de patiënt, verhoogt het comfort en kan het herstel versnellen. Patiënten volledige controle geven over hun kamerinstellingen is een van de vijf belangrijkste maatregelen om de tevredenheid van patiënten te verbeteren. Desigo Room Automation geeft patiënten volledige controle over verlichting, zonwering en temperatuur vanaf hun eigen tablet, smartphone of patiëntenterminal, zodat zij zelf kunnen zorgen voor een comfortabele omgeving die precies op hun voorkeuren is afgestemd. Deze oplossing verbetert niet alleen de tevredenheid van de patiënt, maar het bespaart het personeel ook kostbare tijd, omdat ze de kamerinstellingen voor patiënten niet hoeven te wijzigen.
Optimale voorwaarden voor efficiënte en comfortabele zorg
Naast een comfortabele omgeving voor patiënten moeten patiëntenkamers ook optimale werkomstandigheden voor het ziekenhuispersoneel bieden. Het is mogelijk om de verlichtingsinstellingen vooraf te definiëren voor een optimale verlichting tijdens medische procedures om het comfort van het personeel te verhogen en de kans op medische fouten te minimaliseren. Ziekenhuispersoneel heeft de mogelijkheid de temperatuur aan te passen aan de behoeften van individuele patiënten en indien nodig de standaardinstellingen wijzigen. Met Desigo Room Automation kunnen verpleegkundigen vooraf gedefinieerde scenario's voor therapeutische doeleinden instellen en selecteren.
Uitstekende zorg die ook veilig, flexibel en duurzaam is
De veiligheid van kwetsbare patiënten is net zo belangrijk als hun comfort. Omdat ziekenhuizen 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend zijn, hebben ze uitgebreide, op maat gemaakte beveiligingsconcepten nodig. Of het nu gaat om agressief gedrag van patiënten, valpartijen, brandveiligheid, infecties of andere bedreigingen die de veiligheid van patiënten en personeel in gevaar brengen: alle noodzakelijke beveiligingen zijn opgenomen in onze oplossingen.
Het is essentieel om te beschikken over hoogwaardige systemen die een flexibele en betrouwbare infrastructuur voor uw ziekenhuis bieden. Het gebruik van ruimtes in zorginstellingen verandert vaak door uitbreiding van het personeel of om de workflow en samenwerking met andere afdelingen te verbeteren. Daarom is het belangrijk om te beschikken over een flexibele en toekomstbestendige infrastructuur die deze veranderingen op een kostenefficiënte manier kan opvangen . Desigo Room Automation biedt deze flexibiliteit.
Patiëntenkamers moeten voldoen aan de eisen van zowel patiënten als personeel tegen geoptimaliseerde kosten - met name de energiekosten, omdat ziekenhuizen 2,5 keer zoveel energie verbruiken als andere commerciële gebouwen. Performance & Advisory Services maken de data over het gebruik van het gebouw maximaal inzichtelijk, Prestatie- en adviesdiensten maken de gegevens over het gebruik van het gebouw maximaal transparant, wat een energie-efficiënte en duurzame werking mogelijk maakt en een maximale beschikbaarheid van de geïnstalleerde systemen garandeert.En dit alles zonder afbreuk te doen aan het comfort van patiënten of de efficiency van het personeel.