Uitdagingen voor netbeheerders
De energiesystemen van de toekomst worden steeds koolstofarmer, meer gedecentraliseerd en meer gedigitaliseerd. Deze ingrijpende verandering is volop aan de gang en stelt alle spelers voor uiteenlopende uitdagingen. Alleen met digitalisering kunnen we deze uitdagingen tot een goed einde brengen. Om ervoor te zorgen dat de digitale transformatie in de energiesector slaagt, zijn besluitvaardigheid, flexibiliteit en goed gefundeerde investeringen in intelligente digitale technologie nodig. Dit is de enige manier om de huidige taken beheersbaar te houden en tegelijk voldoende speelruimte te creëren om de toekomst actief vorm te geven. Door nu te investeren in innovatieve technologie kunnen we toekomstbestendige elektriciteitsnetten creëren die worden gekenmerkt door hoge betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid.
Digitale onderstations - David Green geeft uitleg
"Digitale onderstations zijn de centrale hub voor de communicatie van energiegegevens. Welke voordelen brengt dit met zich mee?" David Green, Research Manager bij IHS Markit heeft de antwoorden.
Onderstations met de toekomst ingebouwd – een aanjager voor de digitale transformatie
Onderstations vormen een integraal onderdeel van elektriciteitsnetten. Ze verbinden netten van verschillende spanningsniveaus met elkaar en hun regel- en coördinatiefunctie is van vitaal belang voor de stabiliteit van het totale systeem. Daarom worden ze beschouwd als het hart van het elektriciteitsnet. De digitalisering van onderstations is een beslissende stap voor een succesvolle transformatie van energiesystemen.De gehele levenscyclus digitaal
Het blijkt dat een gedigitaliseerd onderstation veel kosteneffectiever kan worden geëxploiteerd gedurende de hele levenscyclus – van planning en exploitatie tot onderhoud. Een gedigitaliseerd onderstation verhoogt ook de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van de hele stroomvoorziening. Op die manier levert het een toegevoegde waarde die relevant is voor nutsbedrijven en netbeheerders.
Met onze ervaring op het gebied van infrastructuur en software zijn wij op een unieke manier gepositioneerd als uw end-to-end digitaliseringspartner.Cedrik Neike, lid van de Raad van Bestuur van Siemens AG
David Green van IHS Markit Ltd. over digitale onderstations
„Een digitaal onderstation biedt enorm belangrijke mogelijkheden om je systeem op een intelligentere manier te monitoren." Bekijk ons laatste interview met David Green, Research Manager bij IHS Markit Ltd., een beursgenoteerde data- en informatieleverancier die in Londen is gevestigd.Het geïntegreerde 360°-portfolio van producten en oplossingen van Siemens omvat alle digitaliseringsaspecten van een onderstation. Het stelt exploitanten in staat om de beschikbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid van hun net aanzienlijk te verhogen.
De zes aspecten zijn:
- Digitalisering van het onderstationniveau
- Digitalisering van het procesniveau
- Cybersecurity
- Asset management
- Netbedrijf
Geïntegreerde engineering
Onderstations met de toekomst ingebouwd: Uw voordelen
CO2-reductie, decentralisatie, digitalisering – alles wat de energiesystemen van de toekomst vorm zal geven, is nu al sterk aanwezig in digitale onderstations. Met de huidige digitale onderstations kunnen kosteneffectiviteit en duurzaamheid in de energievoorziening worden geïntroduceerd. De basis van deze ontwikkeling is het volledig benutten van de kracht van digitalisering.Het Internet of Energy (IoE, ook wel het Industrial Internet of Things, of IIoT genoemd) is een Internet of Things dat specifiek voor de energiesector is ontworpen. Het is het gevolg van de geleidelijke integratie van operationele techniek en informatietechnologie. Smart grid-componenten genereren gegevens die worden gevisualiseerd en geanalyseerd in MindSphere, dat de gegevens voorbereidt om een betrouwbaarder, duurzamer en winstgevender netbeheer mogelijk te maken.
Uw voordelen van intelligente systeemcomponenten en IT/OT-convergentie:
- Gegevens worden verzameld en verzonden naar een cloud-gebaseerd platform zoals MindSphere
- Gegevensevaluatie en -analyse
- Gegevensanalyse voor systeemonderhoud en netbedrijf
- Ontwikkeling van op gegevens gebaseerde strategieën die toegevoegde waarde creëren met behulp van het MindSphere Application Center
- U verhoogt uw winstgevendheid dankzij een langere levensduur van het systeem, een grotere beschikbaarheid en verbeterde efficiëntie
IoT-connectiviteit
SIPROTEC- en SICAM-producten verbinden alle componenten van uw onderstation met MindSphere en andere cloud-gebaseerde platforms – eenvoudig en direct. U hoeft alleen de communicatiefirmware te updaten met het gestandaardiseerde OPC UA PubSub-protocol.
Alle gegevens zijn beschikbaar in MindSphere en kunnen worden geanalyseerd en gevisualiseerd met de Grid Diagnostic Suite powered by MindSphere:
SIPROTEC Dashboard
Een krachtige toepassing voor het analyseren van de netkwaliteit. Hiermee kunnen netbeheerders de nettoestand analyseren en onderhoudsactiviteiten optimaliseren
PQ Advisor
Een krachtige toepassing voor het analyseren van de netkwaliteit. Hiermee kunnen netbeheerders de netstatus analyseren en onderhoudsactiviteiten optimaliseren.
- Verhoogt de beschikbaarheid van het net en de servicekwaliteit
- Verlaagt de investerings- en bedrijfskosten
- Maakt voorspellend onderhoud mogelijk
Virtueel testen van SIPROTEC 5-beveiligingapparaten in de cloud
De SIPROTEC DigitalTwin is een realtime digitale replica van een fysiek SIPROTEC 5-apparaat, inclusief interfaces, functionaliteit en algoritmen. De nieuwe innovatieve cloud-gebaseerde SIPROTEC DigitalTwin biedt een uitgebreide test van uw SIPROTEC 5-apparaten als onderdeel van het energie-automatiseringssysteem met hoge efficiëntie, prestaties, veiligheid en beschikbaarheid – 24/7, van waar dan ook en zonder hardware.
Drie stappen naar succes:
- Upload uw engineeringsgegevens en uw geautomatiseerde testcases
- Simuleer en test uw energie-automatiseringssysteem in de cloud.
- Ontvang testrapporten van het door u ontworpen systeem
Interview met Thought Leader
"Moderne energiesystemen genereren enorme hoeveelheden data. Welke voordelen ziet u?"
In deze video legt Marion Labatut uit hoe het digitale onderstation helpt om een efficiënter netbedrijf mogelijk te maken gedurende de gehele levenscyclus van de componenten. Dit omvat transparantie van en focus op investeringen, alsmede een snelle responstijd voor alle gebeurtenissen in het net – zelfs via onderhoud op afstand. Dit voorkomt niet alleen stroomonderbrekingen en uitval, maar maakt het ook mogelijk om verschillende gedecentraliseerde installaties op een geïntegreerde manier aan te sturen.