Wij bouwen onze Spectrum Power-oplossingen op één, in realtime werkend en krachtig technologieplatform, met één gemeenschappelijke gebruikersinterface, één gemeenschappelijk netwerkmodel en een krachtige set applicaties.
Met Spectrum Power behaalt u het grootst mogelijke rendement op uw investering door
Flexibiliteit – gemakkelijk aanpassen aan nieuwe en voortdurend veranderende wettelijke vereisten dankzij modulariteit en stapsgewijze uitbreidingen
Openheid – voor nieuwe Smart Grid business cases en eenvoudige interoperabiliteit met alle enterprise-IT
- Siemens Adapter Framework (SAF)
- Beproefde SOA- en webservicemogelijkheden
- CIM-compatibel (IEC 61968)
Efficiëntie - elimineer overbodige gegevensmodellering en verminder het data-onderhoud door centraal gegevensbeheer op basis van CIM (IEC 61970). Doordat netwerkdisplays automatisch worden gegenereerd, blijft de werklast die gepaard gaat met het handmatig bouwen van displays tot een minimum beperkt.
Cybersecurity – altijd up-to-date en conform de internationale IT-beveiligingsnormen
Slim gegevensbeheer in intelligente netten
Moet u steeds meer gegevens kosteneffectief beheren en die gegevens uitwisselen met een groeiend aantal andere systemen als gevolg van veranderende zakelijke eisen? Bent u op zoek naar een bewezen, best-of-class engineering tool voor het efficiënt modelleren, onderhouden en uitwisselen van gegevens?
Spectrum Power™ Information Model Management (IMM) is de oplossing die netbeheerders ondersteunt bij het op een intelligente, veilige en efficiënte manier beheren van hun elektriciteitsnetten – vandaag en morgen.
- Hoge kostenefficiëntie – Als centrale opslagplaats beheert IMM efficiënt gegevens die voldoen aan het Common Information Model (CIM) IEC 61970. Hierdoor worden overbodige inspanningen voor model- en gegevensonderhoud geëlimineerd.
- Geoptimaliseerde interoperabiliteit – Besturingssystemen op basis van CIM en uitbreidingen daarvan conform IEC 61968 (DMS) en IEC 62325 (energiemarkt) bieden optimale interoperabiliteit voor elke IT-integratie. De CIM-conforme database maakt eenvoudige integratie van toekomstige informatie mogelijk en kan de betrouwbaarheid van systemen op de lange termijn zeer effectief waarborgen.
- Meer bewustzijn – Tijdgebaseerde modellen weerspiegelen de evolutionaire aard van werk en bieden op elk moment toegang tot de juiste gegevens. Aangezien voor elk tijdstip een model uit het verleden kan worden opgevraagd, kunnen nauwkeurige conclusies worden getrokken uit post-mortem-analyses

Conferenties voor gebruikersgroepen
Wij moedigen onze klanten aan zich aan te sluiten bij een van onze internationale Spectrum Power User Groups, die meerdere conferenties per jaar houden op verschillende continenten.
Tijdens deze evenementen heeft u de mogelijkheid om best practices te bespreken en te delen, wordt u op de hoogte gebracht van de nieuwste productontwikkelingen en opkomende trends in de sector, en kunt u netwerken met Spectrum Power-gebruikers uit diverse landen. Deze gebruikersgroepen zijn een belangrijk forum voor een open dialoog en het uitwisselen van ervaringen, ideeën en suggesties voor verdere verbetering van onze Spectrum Power-toepassingen.
Gevolgen van COVID-19: In verband met de recente bezorgdheid over de gezondheid en veiligheid rond COVID-19 en de daarmee samenhangende reisbeperkingen is vooralsnog niet vastgesteld op welke data de volgende conferenties van de gebruikersgroepen zullen plaatsvinden.
Spectrum Power voldoet aan elke vraag
Wij bieden oplossingen voor transport en distributie, voor gemeenten of meervoudige nutsbedrijven en de industrie, voor energieopwekking, portfolio-optimalisatie, spoorwegelektrificatie en marktbeheer. Wat u ook nodig heeft, Spectrum Power heeft de oplossing.
Digitalisering verandert onze wereld. Moderne samenlevingen zijn afhankelijk van een aantal kritieke infrastructuren, en daarvan is onze energievoorziening de meest cruciale, omdat die alle andere elementen draaiende houdt. Omdat cyberaanvallen door de digitalisering steeds vaker voorkomen, wordt cybersecuritytraining een steeds essentiëler onderdeel van de beveiliging en bescherming van bedrijfsmiddelen. Locked Shields is 's werelds grootste en meest complexe internationale technische cyberdefense-oefening. De cyberdefense-oefening wordt jaarlijks opgezet en georganiseerd door het NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO CCDCOE). Meer dan 1000 experts uit bijna 30 landen waren betrokken bij Locked Shields 2019, waarbij bescherming werd geoefend met 4000 gevirtualiseerde systemen en meer dan 2500 gesimuleerde aanvallen.
Bekijk het interview met kolonel Jaak Tarien, directeur van NATO CCDCOE
Als toonaangevend bedrijf op het gebied van cybersecurity streven we bij Siemens naar voortdurende verbetering van zowel de veiligheid van onze producten als de kwaliteit van onze adviesdiensten om de infrastructuren van onze klanten nog veiliger te maken. Onze ervaring opgedaan tijdens de Locked Shields-oefening geeft ons een beter inzicht in hoe we alle niveaus van cyberbeveiliging kunnen verbeteren. Siemens Digital Grid heeft met succes deelgenomen aan dit strategiespel, waarin een gesimuleerde grootschalige cyberaanval op een elektriciteitsnet plaatsvond. Siemens heeft aan de oefening bijgedragen met Spectrum Power, het softwareplatform voor efficiënte en veilige werking van het elektriciteitsnet, en met de Remote Terminal Units SICAM A8000 die gewoonlijk in onderstations worden gebruikt.
Hoe kunt u uw stroomvoorzieningsinfrastructuur zo goed mogelijk beschermen?