Benut uw gegevens om de volledige waarde van uw investering in slimme meters te ontsluiten

Meer dan
-
meters worden beheerd met MDM op basis van EnergyIP®
-
wordt gebruikt door meer dan 200 elektriciteits-, water-, gas- en warmtenutsbedrijven
-
beschikbaar als on-premise-software, in een gehoste cloud en als software-as-a-service
EnergyIP® Meter Data Management
Door de toename in het gebruik van slimme meters veranderen de bedrijfsmodellen van nutsbedrijven, waarbij een systeem voor het beheer van metergegevens (Meter Data Management / MDM) onmisbaar is. EnergyIP® Meter Data Management kan bogen op ruim 20 jaar aan ervaring en innovatie.
De uitgebreide set tools biedt klanten een schaalbare oplossing voor de levering van één of meerdere nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas en warmte), waarbij de focus ligt op traditionele gebruiksscenario's, zoals het Meter-to-Cash-proces (van meter tot inkomsten).
Siemens EnergyIP® Metering Applications ondersteunt gebruiksscenario's die verder gaan dan Meter-to-Cash. In de huidige wereld van prosumenten, gedecentraliseerde energiesystemen en nieuwe opwekkings- en verbruikspatronen kunnen nutsbedrijven niet langer een reactieve strategie volgen. Nutsbedrijven moeten hun gegevens begrijpen en in staat zijn te voorspellen om efficiënt te kunnen werken en effectief te kunnen communiceren met hun klanten.
De onmisbare oplossing voor metergegevensbeheer met hoge gegevenskwaliteit en automatisering voor foutloze facturering. Verbeter uw bedrijfsvoering en ga verder dan het Meter-to-Cash-proces.
Bent u op zoek naar een systeem dat gegevens verzamelt van verschillende meters in het veld (elektriciteit, gas, water en warmte) om vlotte en volledig geïntegreerde factureringsdiensten te ontwikkelen? Maakt u zich zorgen over de toekomstige toestroom van gegevens van meters of andere apparaten in het stroomnet en weet u niet hoe u alle gegevens die u verzamelt, kunt benutten?
EnergyIP Meter Data Management (MDM) automatiseert de bedrijfsprocessen voor het beheer van slimme metergegevens en maakt een uitzonderlijke gegevenskwaliteit mogelijk. Met de uitgebreide set van tools kunnen nutsbedrijven traditionele gebruiksscenario's, zoals facturering, aanpakken, maar ook nieuwe gebruiksscenario's waarbij register-, interval-, apparaatgebeurtenis- en gebruikstijdgegevens optimaal worden benut om een verscheidenheid van bedrijfskritische toepassingen te ondersteunen. Het uiterst schaalbare systeem wordt gebruikt om slimme meters van verschillende leveranciers met elkaar te verbinden, en de beveiligde connectiviteit wordt tot stand gebracht via een draadloze, radio-, LAN- of stroomkabelverbinding. EnergyIP MDM biedt een groot aantal functies, met een hoge betrouwbaarheid en multi-tenant-ondersteuning voor verschillende organisaties.
Maximaliseer de waarde van uw data met krachtige data-aggregatie om gebruikspatronen van klanten te analyseren en het distributienet te optimaliseren
EnergyIP Analytics Foundation heeft een goed ontworpen gebruikersinterface en de handige data-aggregatie-engine zal de volledige waarde van uw AMI-data ontsluiten. Transparantie in het laagspanningsnet kan aanzienlijke waarde bieden aan verschillende gebruikers- en functiegroepen en leiden tot veilige en kosteneffectieve planning, exploitatie en onderhoud. Zeer krachtige databasetechnologie en functiekader maakt het mogelijk big data om te zetten in bruikbare en waardevolle informatie om vroegtijdig belangrijke beslissingen te nemen. EnergyIP Analytics Foundation biedt een out-of-the-box dekking van gebruiksscenario's en goed beschreven open Application Programming Interfaces (API). Het verlaagt niet alleen de initiële investeringskosten en de onderhoudsinspanning voor gebruikers, maar voorkomt ook vendor lock-in. Verbeter naast het meter-to-cash-proces ook andere bedrijfsprocessen door goed geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen.
Weet welke inkomsten verloren gaan
EnergyIP Revenue Protection voert geavanceerde analyses uit om vermoedelijke gevallen van niet-technische verliezen op te sporen en te signaleren. Niet-technische verliezen worden gedefinieerd als energie die wel wordt geleverd, maar niet in rekening wordt gebracht, door oorzaken die buiten het Meter-to-Cash-proces vallen. Denk hierbij aan onnauwkeurige meteropname, wanbetaling, foutieve facturering, problemen met de stroomkwaliteit, tariefklassefouten en energiediefstal. Nutsbedrijven profiteren van de krachtige combinatie van Siemens-expertise in de energiesector, geavanceerde datawetenschap en analysetechnologie die onmiddellijk mogelijkheden biedt om inkomsten terug te halen. Identificeer snel meerdere abnormaliteiten, zoals meterinstallatieproblemen, water- en gaslekken, lage vermogensfactor en diefstal, met een volledig geautomatiseerd bedrijfsproces dat speciaal ontworpen is voor de bescherming van inkomsten. Het biedt onmiddellijke voordelen en heeft een korte terugverdientijd.
Vermijd het financiële risico van een "vendor lock-in" - blijf flexibel voor onvoorziene omstandigheden
Investeer in een MDM-systeem dat u in staat stelt zich aan te passen aan uw veranderende bedrijfsbehoeften. Met productondersteuning voor alle toonaangevende AMI-leveranciers is uw investering klaar voor de toekomst en kunt u profiteren van de nieuwste AMI-technologieën.
EnergyIP is AMI-onafhankelijk, zodat klanten van AMI-hardware kunnen veranderen terwijl ze in productie zijn met EnergyIP, bijvoorbeeld vanwege kosten, regelgeving en/of dienstverlening. EnergyIP heeft een groot aantal integratie-adapters en werkt met veel klanten die twee of meer AMI-systemen hebben. Het softwareplatform heeft veel functies en tal van configuratieopties, waardoor ook tegemoet kan worden gekomen aan veranderende bedrijfsvereisten, bijvoorbeeld ten behoeve van het laagspanningsnet, ondersteuning van groene toepassingen en verlaging van IT-uitgaven.
AMI Adapters
AMI-adapters zijn tweerichtingsinterfaces met de AMI-gegevensverzamelsystemen die zich tussen de Head-End-systemen en andere toepassingen in EnergyIP bevinden. Deze adapters zijn HES-specifiek. Voor Sensus HES hebben we bijvoorbeeld een Sensus AMI-adapter.
SAP Adapter
De SAP-adapter is het integratiepakket dat de gestandaardiseerde interfaces tussen EnergyIP en SAP ISU implementeert. De SAP-adapter, die zowel door Siemens als SAP wordt ondersteund, maakt gebruik van de meest gebruikte webservices en integratie-interfaces om de complexiteit en de kosten van het integratietraject tussen deze twee zeer geavanceerde platforms drastisch te verlagen, de eigendomskosten te minimaliseren en de doorlooptijd te verkorten.
DCC Adapter
De DCC-adapter is een toepassing van het EnergyIP-platform die ontworpen is voor elektriciteits- en gasleveranciers en netexploitanten in het Verenigd Koninkrijk. Het primaire doel is om de integratie met backofficesystemen van nutsbedrijven te vereenvoudigen en de complexiteit van de berichtenprotocollen geen belemmering te laten zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering.
Klanten van dienst zijn met gegevens
Vandaag de dag willen klanten meer betrokken zijn dan ooit tevoren. Wilt u de ervaring van uw klanten verbeteren door hen inzicht te geven in hun energieverbruik, uitgaven en een schat aan andere gegevens?
EnergyIP Energy Engage is een applicatie voor consumentenbetrokkenheid die kan worden geïntegreerd met het klantenportaal van het nutsbedrijf. Het biedt eindgebruikers toegang tot nauwkeurige real-time informatie over kosten, verbruik en milieueffecten, zodat ze betere beslissingen over hun energiegebruik kunnen nemen. Met Energy Engage kan de consument de energierekening en het verbruik tot op heden bekijken, een vergelijking maken met de vorige periode en waarschuwingen ontvangen wanneer het verbruik drempelwaarden overschrijdt. Bovendien kan het nutsbedrijf de consument voorlichten en manieren voorstellen om energie te besparen. Consumenten kunnen proactief aan de slag met tips en tools, en zelfs samenwerken met hun buren om hun energiebesparing te vergroten.
Intelligent en kosteneffectief beheer van stroomstoringen
Bent u op zoek naar een intelligente oplossing voor het beheer van stroomuitval in het laagspanningsnet?
Het EnergyIP Low Voltage Outage Management System (LVOMS) is ontworpen als een goedkoop mini-OMS dat goed past in een krap budget. Hoewel het niet de functies van een normaal OMS biedt, gebruikt het LVOMS wel gebeurtenissen en gegevens uit de AMI om gebruikers te voorzien van intuïtieve visuele informatie met plattegrond, zodat de stroomuitvalstatus in één oogopslag zichtbaar is. Deze functionaliteit maakt gebruik van slimme-metergebeurtenissen, ontbrekende meterstanden en gebeurtenissen uit andere bronnen om stroomstoringen bij nutsbedrijven snel op te sporen, te beheersen en te herstellen. LVOMS kan ook samen met een extern OMS worden gebruikt, waardoor het de voordelen van beide systemen biedt, omdat het ook de stroomuitvalstatus, geschatte tijd tot herstel en andere waardevolle informatie van het OMS omvat.
Legt een compleet Outage Management System (OMS) van een externe leverancier een te groot beslag op uw budget? Is uw bedrijfsvoering afhankelijk van zeer nauwkeurige informatie over de status van stroomstoringen?
Slimme-metergegevens leveren veel nuttige informatie, zoals uitval-gerelateerde gebeurtenissen. Deze informatie moet worden beheerd en op intelligente wijze worden gefilterd voordat deze in uw Outage Management System (OMS) wordt ingevoerd. Anders kan een storm of calamiteit uw OMS gemakkelijk overbelasten, waardoor de prestaties aanzienlijk kunnen verslechteren of zelfs kunnen leiden tot uitschakeling van het systeem, juist wanneer het optimaal moet presteren. Outage Management Systems zijn specifiek ontworpen en geoptimaliseerd om de stroomlevering zo snel mogelijk te herstellen, maar ze kunnen niet de details van de storing op intelligente wijze volgen of filteren. EnergyIP Outage Management System stelt nutsbedrijven in staat om veldgegevens te gebruiken voor het verbeteren van de bedrijfsvoering en het onderhoud, waardoor aanzienlijke kosten kunnen worden bespaard. Het systeem filtert miljoenen AMI-uitval/-herstelgebeurtenissen en levert zo alleen relevante informatie aan het OMS. Ook controleert het proactief de stroomstatus in de meter en slaat storingsdetails op voor analyse.
Bijna real-time-gegevens van intelligente apparaten
Bent u afhankelijk van nagenoeg real-time gegevensverwerking, bijvoorbeeld voor klantgerichte toepassingen of gerelateerde uitvalgebeurtenissen?
De EnergyIP Front End Processor (FEP) biedt een set processen en dataflow-verbeteringen om de opname van snelle-intervalgegevens van slimme meters, sensoren en andere apparaten te faciliteren. FEP leest elke 5 tot 15 minuten miljoenen meters uit via meer dan 120 miljoen kanalen. EnergyIP FEP is horizontaal en verticaal schaalbaar en vereist tot 60% minder processorvermogen dan vergelijkbare oplossingen.
Het ondersteunt een breed scala aan gebruiksscenario's, zoals real-time load monitoring, dynamische elektriciteitsproductie-/verbruiksprognoses en decentrale opwekking. De toepassing combineert big data en snelle gebeurtenisverwerkingstechnologieën.
Beheer van slimme apparaten in laagspanningsnetten
Miljoenen meters, sensoren en routers zijn nu een integraal onderdeel van het laagspanningsnet van uw nutsbedrijf. Hoe gaat u alle apparaten in uw laagspanningsnet automatisch beheren om tijd en kosten te besparen?
EnergyIP Advanced Device Management (ADM) is ontworpen voor het automatische beheer van alle identificeerbare apparaten in het laagspanningsnet, terwijl ze online zijn. Dit leidt tot een hogere netstabiliteit, continue verbetering van de prestaties om steeds meer apparaattypes te ondersteunen en efficiënte inzet van deskundig personeel.
ADM voert periodiek censustellingen uit van niet langer ondersteunde apparaten, met waar mogelijk hertoewijzing aan parent-apparaten. Er zijn ook censustellingen beschikbaar om softwareconfiguraties en firmwareversies van apparaten te detecteren. Apparaten die niet aan de eisen voldoen, kunnen automatisch opnieuw worden geconfigureerd of kunnen worden gemarkeerd voor controle door medewerkers van het netbedrijf. Voor elk apparaat kunnen verschillende configuraties worden ingesteld, waardoor complexe netwerkoptimalisaties mogelijk zijn die automatisch worden onderhouden. ADM biedt ook verwerking van bulktransacties ter ondersteuning van eenmalige of periodieke wijzigingen in de softwareconfiguratie en firmware-upgrades voor grote groepen apparaten. Geautomatiseerde firmware-upgrades zorgen ervoor dat apparaten optimaal functioneren en voorzien zijn van alle relevante beveiligingspatches.
Beheer uw cashflow en bescherm uw inkomsten terwijl u uw klanten volledige controle geeft over hun energiekosten.
Wilt u uw cashflow verbeteren omdat betalingen pas na de levering van de dienst worden ontvangen? Heeft u te maken met achterstallige betalingen en kostbaar debiteurenbeheer?
Met EnergyIP Prepay hebben klanten hun energiekosten volledig in de hand en is energievoorziening aan huis zelfs zonder bankrekening mogelijk. Prepay-energie wordt door miljoenen consumenten over de hele wereld gebruikt. Prepaid-meterbeheer geeft nutsbedrijven de mogelijkheid om hun inkomsten te beschermen. Deze toepassing biedt een handige manier om energierekeningen niet te hoog op te laten lopen en mensen te helpen met budgetbeheer. EnergyIP Prepay werkt eenvoudig samen met verschillende soorten slimme meters.
EnergyIP Prepay ondersteunt energietariefstelling/-facturering voor zowel prepaid-klanten als klanten met een leveringscontract en stelt een gebruiker in staat om meerdere slimme-meteraccounts te beheren. De oplossing maakt gebruik van flexibel, op regels gebaseerd tariefbeheer, waardoor het nutsbedrijf verschillende soorten energietarieven en kortingsprogramma's kan definiëren.
Met EnergyIP Prepay kunnen nutsbedrijven hun eindklanten uitstekende ondersteuning bieden. Klanten zijn altijd op de hoogte van hun huidige prepaid saldo en kunnen online hun energieverbruik bekijken. Verschillende kanalen worden aangeboden voor het opladen van een accountsaldo en het verstrekken van informatie over verschillende gebeurtenissen, zoals het bereiken van vooraf gedefinieerde drempels.
Het systeem voor beheer van metergegevens (MDM) dat voor u werkt
Wilt u een oplossing voor het beheer van metergegevens, maar hebt u niet de middelen of de tijd om het te beheren? Stelt u zich eens voor dat u het maximale uit uw AMI-investering haalt zonder kostbare IT-infrastructuur? EnergyIP® MDM SaaS is de perfecte oplossing voor u.
MDM SaaS biedt de beproefde MDM-oplossing met minder risico's, kosten en complexiteit. MDM SaaS biedt gemoedsrust met een out-of-the-box ontwerp, een cloud-gebaseerd platform en beveiliging en upgrades, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten. Het wordt vooraf geïnstalleerd en geconfigureerd geleverd en kan snel verbinding maken met het AMI-systeem van elke mogelijke klant. Met MDM SaaS behaalt u maximaal rendement op uw investeringen in slimme meters, zowel nu als in de toekomst: praktisch geen factureringsfouten meer, minder uitgestuurde technici, minder klanten die voor ondersteuning bellen en een algeheel verbeterde klantervaring, terwijl wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. Stelt u het zich eens voor: een wereld waarin zowel klanten als het management tevreden zijn. Ontsluit de waarde van uw slimme meters snel en gemakkelijk.

EnergyIP MDM: Benut het volledige potentieel van uw metergegevens
Gegevensproblemen automatisch opgelost
Het beproefde VEE-proces van EnergyIP spoort en lost gegevensproblemen automatisch op door gebruik te maken van een uitgebreide bibliotheek van algoritmen die zich al meer dan 20 jaar hebben bewezen.
Bewezen schaalbaarheid
EnergyIP MDM is een schaalbare oplossing die is ontworpen om met u mee te groeien en escalerende kosten als gevolg van onvoorziene groei te voorkomen. Het platform is bewezen schaalbaar met meer dan 120 kanalen en meters met een registratie-interval van 5 en 15 minuten.
Klachten over facturering als gevolg van problemen met gegevens
Door de nauwkeurigheid van de hoogwaardige gegevens van EnergyIP MDM worden klachten over facturering tot bijna nul gereduceerd. De superieure kwaliteit van de gegevens verlaagt de bedrijfskosten en verhoogt de klanttevredenheid.
Efficiënt. Gemakkelijk. Klaar voor de toekomst.